ホーム インターフェイス USB IC USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS26750

アクティブ

240W 拡張電力範囲をサポート、USB Type-C と USB パワー デリバリ (PD) 3.2 対応のコントローラ

製品詳細

Function Type-C Type PD controller Power role DRP, Sink, Source Rating Catalog Internal power path 5 V 3 A Data role DFP, DRD, DRP Alternate mode No External power-path control GPIO Dead battery support Yes Operating temperature range (°C) -40 to 125
Function Type-C Type PD controller Power role DRP, Sink, Source Rating Catalog Internal power path 5 V 3 A Data role DFP, DRD, DRP Alternate mode No External power-path control GPIO Dead battery support Yes Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RSM) 32 16 mm² 4 x 4
  • USB-IF による PD3.1 認証済みデバイス
    • 新しい USB PD 設計の認証には PD3.1 シリコンが必要
    • TPS26750 TID 番号:11450
    • PD2.0 と PD3.0 の比較の記事
  • USB Type-C PD 電源アプリケーション向けに最適化
    • TI バッテリ チャージャ向けの I2C 制御機能を内蔵
      • 例:開発中
    • Web ベースの GUI および事前構成済みファームウェア
    • より詳しいセレクション ガイドと設計開始に必要な情報については、www.tij.co.jp/usb-cE2E ガイドをご覧ください
  • 拡張電力範囲 (EPR)
    • EPR のソースとシンクをサポート
    • EPR 28V、36V、48V、および AVS
  • プログラマブル電源 (PPS)
    • PPS のソースとシンクをサポート
    • テキサス・インスツルメンツのバッテリ チャージャ向けのスタンドアロンの PPS ソース制御
    • PPS シンクのインターフェイスをプログラム可能
  • 液体検出
    • Type-C コネクタで直接測定
    • エラー処理 / 保護機能を内蔵
  • 完全に管理されたパワー パスと保護を内蔵
    • 5V、3A、および 36mΩ のソーシング スイッチを内蔵
    • 5V/3A ソース パワー パスの低電圧保護、過電圧保護、突入電流保護のための電流制限機能を内蔵
    • 26V 許容の CC ピンにより、非適合デバイス接続時の堅牢な保護
  • USB Type-C PD (Power Delivery) コントローラ
    • 10 本の構成可能な GPIO
    • BC1.2 充電対応
    • デッド バッテリ サポート用の 3.3V LDO 出力
    • 3.3V または VBUS 電源からの電力供給
    • 1 つの I2C プライマリ ポート
    • 1 つの I2C セカンダリ専用ポート
  • USB-IF による PD3.1 認証済みデバイス
    • 新しい USB PD 設計の認証には PD3.1 シリコンが必要
    • TPS26750 TID 番号:11450
    • PD2.0 と PD3.0 の比較の記事
  • USB Type-C PD 電源アプリケーション向けに最適化
    • TI バッテリ チャージャ向けの I2C 制御機能を内蔵
      • 例:開発中
    • Web ベースの GUI および事前構成済みファームウェア
    • より詳しいセレクション ガイドと設計開始に必要な情報については、www.tij.co.jp/usb-cE2E ガイドをご覧ください
  • 拡張電力範囲 (EPR)
    • EPR のソースとシンクをサポート
    • EPR 28V、36V、48V、および AVS
  • プログラマブル電源 (PPS)
    • PPS のソースとシンクをサポート
    • テキサス・インスツルメンツのバッテリ チャージャ向けのスタンドアロンの PPS ソース制御
    • PPS シンクのインターフェイスをプログラム可能
  • 液体検出
    • Type-C コネクタで直接測定
    • エラー処理 / 保護機能を内蔵
  • 完全に管理されたパワー パスと保護を内蔵
    • 5V、3A、および 36mΩ のソーシング スイッチを内蔵
    • 5V/3A ソース パワー パスの低電圧保護、過電圧保護、突入電流保護のための電流制限機能を内蔵
    • 26V 許容の CC ピンにより、非適合デバイス接続時の堅牢な保護
  • USB Type-C PD (Power Delivery) コントローラ
    • 10 本の構成可能な GPIO
    • BC1.2 充電対応
    • デッド バッテリ サポート用の 3.3V LDO 出力
    • 3.3V または VBUS 電源からの電力供給
    • 1 つの I2C プライマリ ポート
    • 1 つの I2C セカンダリ専用ポート

TPS26750 は、USB-C PD 電源をサポートするアプリケーション向けに最適化された高集積スタンドアロン USB Type-C および PD (Power Delivery) コントローラです。TPS26750 は完全に管理されたパワー パスを堅牢な保護機能と統合することにより、包括的な USB-C PD ソリューションを実現しています。また、TPS26750 には、外部バッテリ チャージャ IC の制御機能が内蔵されているため、使いやすさが向上し、市場投入までの期間を短縮できます。直感的な Web ベースの GUI が用意されており、わかりやすいブロック図とシンプルな選択式の質問を使って、アプリケーションのニーズに関するいくつかの簡単な質問をユーザーに求めるようになっています。その結果、GUI を使用してユーザーのアプリケーションに適した構成イメージを作成して、競争力のある USB PD ソリューションに伴う複雑さを大幅に低減できます。

TPS26750 は、USB-C PD 電源をサポートするアプリケーション向けに最適化された高集積スタンドアロン USB Type-C および PD (Power Delivery) コントローラです。TPS26750 は完全に管理されたパワー パスを堅牢な保護機能と統合することにより、包括的な USB-C PD ソリューションを実現しています。また、TPS26750 には、外部バッテリ チャージャ IC の制御機能が内蔵されているため、使いやすさが向上し、市場投入までの期間を短縮できます。直感的な Web ベースの GUI が用意されており、わかりやすいブロック図とシンプルな選択式の質問を使って、アプリケーションのニーズに関するいくつかの簡単な質問をユーザーに求めるようになっています。その結果、GUI を使用してユーザーのアプリケーションに適した構成イメージを作成して、競争力のある USB PD ソリューションに伴う複雑さを大幅に低減できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
追加の製品が必要

TPS26750 の開発を継続するには、TPD4S480 が必要です。  TPD4S480 の詳細

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS26750 パワー スイッチを内蔵し電源アプリケーションに最適化された USB Type-C® および USB PD コントローラ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 12月 9日
アプリケーション・ノート USB Type-C® PD 準拠向けの VIF 生成 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 7月 21日
技術記事 USB Type-C® と USB パワー デリバリ:拡張電力範囲とバッテリ駆動システムの両方に対応する設計 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 28日
技術記事 USB Type-C® 與 USB 電力輸送:專為延伸功率範圍和電池供電系統進行設計 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 10月 28日
技術記事 USB Type-C® 및 USB Power Delivery: 확장 전력 범위 및 배터리 구동 시스템 모두를 위한 설계 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 10月 28日
アプリケーション・ノート TPS25751 and TPS26750 EEPROM Update Over I2C PDF | HTML 2024年 10月 22日
技術記事 Designing an application to support a wide input voltage and battery voltage PDF | HTML 2023年 11月 23日
ユーザー・ガイド TPS26750 Technical Reference Manual PDF | HTML 2023年 9月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TI-PD-ANALYZER — USB 電力供給 アナライザ ツール

TI-USB-ANALYZER を使用すると、USB-C® 接続経由で構成チャネル (CC1 および CC2) 上の PD Type-C® パワーデリバリ (PD) データの監視とログ記録を行い、ソースとシンクの間で PD 通信の分析とデバッグを実行できます。TI-PD-ANALYZER は、PD 仕様リビジョン 3.2 バージョン 1.1 準拠のすべての USB PD メッセージをデコードすることができます。付属のGUI、TI-PD-ANALYZER-GUI を使用して、ツールが記録した PD 通信データを表示し、保存することができます。

TI-PD-ANALYZER はペアの EVM (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS26750EVM — TPS26750 評価基板

TPS26750EVM は、USB-PD の SPR と EPR の両方の範囲で、シンク専用、ソース専用、DRP アプリケーション向けの USB-PD をテストするように設計されています。電力を供給せずにシンク専用として動作させることも、電源電圧 15V のソース、シンク、DRP として動作させることもできます。USB-PD 仕様に準拠し、最大 48V、5A のソースとシンクをサポートしているほか、BQ25756EVM と組み合わせたバッテリ充電アプリケーションもサポートしています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL Application customization tool for TI USB-C® PD controllers

The USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL enables application-specific device configuration and programming of certain USB Power Delivery controllers. The GUI is compatible with the corresponding hardware evaluation modules (EVMs) as well as custom hardware designs using the generated application (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

TPS2X7XX-SCHEMATIC-CHECKLIST Schematic checklist for TPS2X7XX USB-PD devices

A detailed checklist to apply to TPS2X7XX USB-PD devices to ensure application meets best datasheet recommendations for components.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

PMP41115 — 240W、統合型、USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) 3.1 チャージャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、10 ~ 12セルのバッテリ向け、統合型 USB Type-C および USB パワー デリバリ (PD) チャージャであり、電動自転車、大容量パワー バンク、ポータブル電源ステーションなどのアプリケーションに適しています。このデザインは、USB PD3.1 コントローラ TPS26750 と 48V 拡張電力範囲 (ERP) USB ポート プロテクタ TPD4S480 を、4 スイッチ昇降圧コントローラである BQ25756 と共に採用しており、240W の電力供給能力を持つ USB PD3.1 機能を十分に実現できます。PD (パワー デリバリ) (...)
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RSM) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ