ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7H1101A-SP

アクティブ

耐放射線特性 QMLV、1.5V ~ 7V 入力、3A、低ノイズ、調整可能 LDO (低ドロップアウト) レギュレータ

製品詳細

Rating Space Vin (max) (V) 7 Vin (min) (V) 1.5 Iout (max) (A) 3 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 6.65 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 20 PSRR at 100 KHz (dB) 25 Iq (typ) (mA) 7 Features Adjustable current limit, Current sense, Enable, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 75.4 Load capacitance (min) (µF) 22 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 210 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 85 Radiation, TID (typ) (krad) 100
Rating Space Vin (max) (V) 7 Vin (min) (V) 1.5 Iout (max) (A) 3 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 6.65 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 20 PSRR at 100 KHz (dB) 25 Iq (typ) (mA) 7 Features Adjustable current limit, Current sense, Enable, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 75.4 Load capacitance (min) (µF) 22 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 210 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 85 Radiation, TID (typ) (krad) 100
CFP (HKR) 16 105.6 mm² 11 x 9.6 DIESALE (KGD) See data sheet
  • 5962R13202:
    • 放射線強度保証(RHA): 最大TID 100krad (Si)
    • 総照射線量耐性: 100krad (Si)
    • ELDRSフリー: 100krad (Si)
    • 線量率: 10mrad (Si)/s
    • 単一イベント・ラッチアップ(SEL)耐性:
      LET = 85 MeV-cm2/mg
    • SEBおよびSEGR耐性:
      LET = 85 MeV-cm2/mg
    • SET/SEFI開始スレッショルド > 40 MeV-cm2/mg、詳細については放射線レポート(SNAA257)を参照
      • 下流の重要なコンポーネントの損傷を防止するため、常にLOWにアップセットするよう設計
    • SET/SEFIクロスセクション・プロット、詳細については放射線レポート」(SNAA257)を参照
  • 非常に低いVIN範囲: 1.5V~7V
  • 最大出力電流 3A
  • 電流共有/並列動作により、最大6Aの出力電流を供給可能
  • セラミック出力コンデンサで安定動作
  • ライン、負荷、温度の範囲全体にわたって±2%の精度
  • 外付けのコンデンサによりソフトスタートをプログラム可能
  • すべての入力電圧にわたる入力イネーブルとパワー・グッド出力によるパワー・シーケンス
  • 非常に低いドロップアウトLDO電圧:
    1A (25℃)、VOUT = 1.8Vにおいて62mV
  • 低ノイズ:
    VIN = 2V、VOUT = 1.8V、3A時に20.33µVRMS
  • PSRR: 1kHzにおいて45dB超
  • 非常に優れた負荷/ライン過渡応答
  • フォールドバック電流制限
  • ツールとソフトウェア」タブを参照
  • 熱的に強化されたCFPパッケージ(0.6℃/W RθJC)
  • 5962R13202:
    • 放射線強度保証(RHA): 最大TID 100krad (Si)
    • 総照射線量耐性: 100krad (Si)
    • ELDRSフリー: 100krad (Si)
    • 線量率: 10mrad (Si)/s
    • 単一イベント・ラッチアップ(SEL)耐性:
      LET = 85 MeV-cm2/mg
    • SEBおよびSEGR耐性:
      LET = 85 MeV-cm2/mg
    • SET/SEFI開始スレッショルド > 40 MeV-cm2/mg、詳細については放射線レポート(SNAA257)を参照
      • 下流の重要なコンポーネントの損傷を防止するため、常にLOWにアップセットするよう設計
    • SET/SEFIクロスセクション・プロット、詳細については放射線レポート」(SNAA257)を参照
  • 非常に低いVIN範囲: 1.5V~7V
  • 最大出力電流 3A
  • 電流共有/並列動作により、最大6Aの出力電流を供給可能
  • セラミック出力コンデンサで安定動作
  • ライン、負荷、温度の範囲全体にわたって±2%の精度
  • 外付けのコンデンサによりソフトスタートをプログラム可能
  • すべての入力電圧にわたる入力イネーブルとパワー・グッド出力によるパワー・シーケンス
  • 非常に低いドロップアウトLDO電圧:
    1A (25℃)、VOUT = 1.8Vにおいて62mV
  • 低ノイズ:
    VIN = 2V、VOUT = 1.8V、3A時に20.33µVRMS
  • PSRR: 1kHzにおいて45dB超
  • 非常に優れた負荷/ライン過渡応答
  • フォールドバック電流制限
  • ツールとソフトウェア」タブを参照
  • 熱的に強化されたCFPパッケージ(0.6℃/W RθJC)

TPS7H1101A-SPはTPS7H1101-SPの改良版で、入力電圧範囲の全体にわたってイネーブル機能を使用できます。放射線強化されたLDOリニア・レギュレータであり、PMOSパス素子構成を使用します。1.5V~7Vの広い入力電圧範囲で動作し、非常に優れたPSRRを実現しています。TPS7H1101A-SPには、正確でプログラム可能、かつ非常に広い範囲で調整可能な、フォールドバック電流制限が実装されています。FPGA、DSP、マイクロコントローラの複雑な電力要件に対応するため、TPS7H1101A-SPにはイネーブル・オンおよびオフ機能、ソフトスタートのプログラム機能、電流共有機能、パワー・グッドのオープン・ドレイン出力が搭載されています。

TPS7H1101A-SPはTPS7H1101-SPの改良版で、入力電圧範囲の全体にわたってイネーブル機能を使用できます。放射線強化されたLDOリニア・レギュレータであり、PMOSパス素子構成を使用します。1.5V~7Vの広い入力電圧範囲で動作し、非常に優れたPSRRを実現しています。TPS7H1101A-SPには、正確でプログラム可能、かつ非常に広い範囲で調整可能な、フォールドバック電流制限が実装されています。FPGA、DSP、マイクロコントローラの複雑な電力要件に対応するため、TPS7H1101A-SPにはイネーブル・オンおよびオフ機能、ソフトスタートのプログラム機能、電流共有機能、パワー・グッドのオープン・ドレイン出力が搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS7H1111-SP アクティブ 耐放射線設計、QMLV および QMLP、1.5A 超低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト(LDO)レギュレータ High-performance QMLV LDO regulator with lower input and output voltage, lower noise and higher power-supply rejection
TPS7H1121-SP アクティブ Radiation-hardened QMLV, 2.25V to 14V input, 2A low-dropout (LDO) regulator QMLV version with similar current capabilities in ceramic flat pack

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
29 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7H1101A-SP 1.5V~7V入力、3A、放射線強化型LDOレギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2017年 9月 13日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H1101A-SP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization (Rev. A) PDF | HTML 2023年 10月 19日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H1101A-SP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report 2022年 11月 3日
* SMD TPS7H1101A-SP SMD 5962-13202 2020年 8月 10日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H1101A-SP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report 2020年 2月 20日
* 放射線と信頼性レポート Single-Event Effects Test Report of the TPS7H1101A-SP LDO 2019年 7月 15日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
アプリケーション・ノート 気密パッケージ リフロー プロファイル、終端仕上げ、およびリード ト リムとフォーム (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 20日
アプリケーション概要 QML 製品に対する DLA 承認済みの最適化内容 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
アプリケーション・ノート 重イオン軌道環境単一事象効果の推定 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 7日
その他の技術資料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
技術記事 Maximizing performance with clean and low-noise power using space-grade LDOs PDF | HTML 2024年 1月 5日
アプリケーション・ノート Using Space Grade Power Components to Power AMD Kintex XQRKU060 FPGA PDF | HTML 2023年 11月 8日
アプリケーション・ノート Using Space Grade Power Components to Power Microchip RTAX-S/SL FPGA PDF | HTML 2023年 9月 29日
アプリケーション・ノート Using Space Grade Power Components to Power Microchip RT PolarFire FPGA PDF | HTML 2023年 9月 20日
アプリケーション・ノート QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023年 8月 30日
ホワイト・ペーパー Space Power Supply for the STAR-Tiger SpaceFibre Routing Switch PDF | HTML 2023年 7月 27日
アプリケーション・ノート Space Grade Power Solution for Microsemi RTG4 PDF | HTML 2023年 5月 2日
アプリケーション・ノート TI Space Rated Power Solution for Microsemi® RTG4™ FPGA (Rev. B) PDF | HTML 2023年 1月 19日
アプリケーション・ノート Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 19日
技術記事 How to choose the right LDO for your satellite application PDF | HTML 2021年 4月 9日
試験報告書 Sync. Inverting Buck-Boost Conv. Ref. Design W/ Adjustable Neg. Output Voltage PDF | HTML 2021年 3月 17日
アプリケーション・ノート DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020年 8月 21日
アプリケーション・ノート Failure Containment in Spacecraft Point-of-Load Power Supplies 2020年 4月 30日
技術記事 4 trends in space-grade power management PDF | HTML 2020年 2月 12日
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019年 5月 21日
技術記事 When failure isn’t an option: power up your next satellite with integrated functio PDF | HTML 2019年 4月 30日
アプリケーション・ノート Use of an LDO as a Load Switch for Space Applications 2018年 8月 1日
アプリケーション・ノート Conditional Stability in Feedback Systems 2018年 2月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADC12DJ3200EVMCVAL — ADC12DJ3200QML-SP 評価基板

ADC12DJ3200 評価基板 (EVM) は、ADC12DJ3200QML-SP 高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計されています。この評価基板は、JESD204B インターフェイス付きのスペース グレード 12 ビット、デュアル チャネル 4GSPS またはシングル チャネル 8GSPS ADC、ADC12DJ3200QML-SP を実装しています。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS7H1101SPEVM — TPS7H1101SPEVM 評価基板

The TPS7H1101-SP is a Ultra Low Dropout (LDO) linear regulator that uses a PMOS pass element configuration. The techniques employed allow for very low dropout. With an improved circuitry the TPS7H1101 operates under wide range of input voltage, from 1.5 V to 7 V which enables 6-V IN to 5-V OUT or (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TSW12D1620EVM-CVAL — ADC12D1620QML-SP 300krad、12 ビット、デュアル 1.6GSPS またはシングル 3.2GSPS の ADC の評価基板

TSW12D1620EVM-CVAL は、1.5GHz の広帯域レシーバ評価基板 (EVM) であり、 アンプ、A/D コンバータ (ADC)、クロック、温度センサ、マイコン、電源ソリューションに関するセラミック エンジニアリング モデルで構成されています。このボードは、DC 付近から 1.5GHz までの IF/RF 周波数のデジタル化に最適です。

アナログ入力パスには、6.5GHz 対応の LMH5401-SP をシングル エンドから差動に変換する ゲイン ブロックとして使用するオプションや、このアンプをバイパスして ADC (...)

ユーザー ガイド: PDF
開発キット

ALPHA-XILINX-KU060-SPACE — Xilinx Kintex® Ultrascale™ KU060 と TI の電源製品向け Alpha Data Systems 宇宙グレード FPGA 開発キット

XQRKU060 向け開発キット。モジュール型の設計を採用し、スピード・グレードが -1 の産業用 XCKU060、XRTC 互換の構成モジュール、2 個の FMC サイト、DDR3 DRAM、システム監視機能、TI の宇宙グレードのパワー・マネージメントと温度センシング・ソリューションを搭載しています。お客様の開発プロセスを迅速化します。 Alpha Data Systems は TI デベロッパー・ネットワークのメンバーです。

Third-party accessory

STARD-3P-STAR-TIGER — SpaceFibre 向け、TI の耐放射線特性電源 IC と各種アナログ IC 採用、STAR-Dundee の STAR-Tiger 電源

STAR-Tiger は、高性能な SpaceFibre ルーティング スイッチであり、EU (欧州連合) Hi-SIDE プロジェクトに属しているほか、欧州宇宙フォーラム (European Space Forum) の宇宙革新賞 (Innovation in Space Award) を受賞しました。STAR-Tiger ユニット内の電源ボードは、ルーティング スイッチの実装で採用している Xilinx KU060 FPGA に 1次側電源レールを供給します。STAR-Tiger 電源ボードは、TI (...)

購入先:STAR-Dundee Ltd.
シミュレーション・モデル

TPS7H1101 PSpice Transient Model (Rev. B)

SLVM901B.ZIP (695 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7H1101-SP TINA-TI Reference Design

SLVMBT2.ZIP (469 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS7H1101-SP TINA-TI Spice Model

SLVMBT1.ZIP (20 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS7H1101A-SP PSpice Model

SLVMDL4.ZIP (69 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7H1101A-SP Worst-Case Analysis (WCA) Model (Rev. D)

SLVMDA6D.ZIP (25 KB) - PSpice Model
計算ツール

TPS7H1101A-CALC TPS7H1101A-SP design calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-010191 — 宇宙グレード、マルチチャネルの JESD204B 15GHz クロック処理のリファレンス デザイン

フェーズド アレイ アンテナとデジタル ビーム フォーミングは、将来の宇宙空間で、レーダー画像処理と広帯域の人工衛星通信システムの性能向上に役立つ重要なテクノロジーです。デジタル ビーム フォーミングは、アナログ ビーム フォーミングとは異なり、通常はアンテナ素子ごとに一連のデータ コンバータが必要です。これらのコンバータは、特定の位相関係を定義した複数のクロックを必要とします。このリファレンス デザインが提示するのは、定義済みの位相関係と調整可能な位相関係を使用し、メガヘルツ単位からギガヘルツ単位の低ノイズ (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CFP (HKR) 16 Ultra Librarian
DIESALE (KGD)