UCD3138HSFBEVM-029

UCD3138 ハード スイッチング フル ブリッジ コンバータの評価基板

UCD3138HSFBEVM-029

ご注文はこちら

概要

TI (テキサス・インスツルメンツ) の UCD3138HSFBEVM-029 評価基板 (EVM) は、プログラマブル デジタル電源コントローラである UCD3138RHA をベースとする、デジタル制御のハード スイッチング フルブリッジ コンバータです。この評価基板 (EVM) は、48V 入力システム向けの設計を採用した、スタンドアロンの対称型ハード スイッチング フルブリッジ (HSFB) DC/DC パワー コンバータです。UCD3138HSFBEVM-029 は、36Vdc ~ 72Vdc の DC 入力で動作し、公称 12Vdc の出力電圧で、360W の全負荷出力電力、つまり 30A の最大出力電流を供給します。過電圧、低電圧、過電流、過熱に対する保護機能を搭載しています。入力電圧フィードフォワード、プリバイアス スタートアップ、PMBus 通信などの特長があります。UCD3138HSFBEVM-029 には、USB-TO-GPIO (USB から GPIO への変換を行う) インターフェイス アダプタも付属しており、ファームウェアをダウンロードし、評価基板 (EVM) 内のデジタル電源コントローラである UCD3138 に対してプログラミング (書き込み) を行うことができます。

特長
  • デジタル制御およびスタンドアロンのハード スイッチング フルブリッジ DC/DC 電力変換
  • 電圧モード制御
  • 2 次側コントローラ
  • 36 ~ 72Vdc の DC 入力
  • 無負荷から全負荷まで、12Vdc の安定化出力
  • 全負荷電力 360W、または全負荷電流 30A
  • 高効率
  • 一定のソフト スタート時間
  • 過電圧、低電圧、過電流、過熱に対する保護機能
  • 定電流と定電力
  • 入力電圧フィード フォワード制御
  • PMBus 通信
  • デバイスとトポロジを容易に評価できるように複数のテスト ポイントを実装


USB ケーブル

AC/DC controllers
UCD3138 絶縁電源向け、3 チャネル フィードバック ループ/ 8 チャネル DPWM 出力付き、高集積デジタル コントローラ UCD3138064 絶縁電源向け、64kB メモリ搭載、高集積デジタル コントローラ UCD3138064A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138A 絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル コントローラ UCD3138A64 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ

 

DC/DC converters
UCC25230 12V ~ 105V 入力、0.2A 出力スイッチング コンバータ

 

ハーフ ブリッジ ドライバ
UCC27211 8V UVLO 搭載、複数の TTL 入力、4A、120V ハーフブリッジ ゲート ドライバ

 

ローサイド ドライバ
UCC27524 5V UVLO とイネーブルと 1ns の遅延整合機能搭載、5A/5A デュアルチャネル ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

UCD3138HSFBEVM-029 — UCD3138HSFBEVM-029 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

UCD3138HSFBEVM-029 UCD3138HSFBEVM-029 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
ファームウェア

UCD3138FW-HSFB — HSFB Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC controllers
UCD3138 絶縁電源向け、3 チャネル フィードバック ループ/ 8 チャネル DPWM 出力付き、高集積デジタル コントローラ UCD3138064 絶縁電源向け、64kB メモリ搭載、高集積デジタル コントローラ UCD3138064A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138A 絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル コントローラ UCD3138A64 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
UCD3138HSFBEVM-029 UCD3138 ハード スイッチング フル ブリッジ コンバータの評価基板
ダウンロードオプション

UCD3138FW-HSFB HSFB Firmware

close
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 2019/10/17
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
AC/DC controllers
UCD3138 絶縁電源向け、3 チャネル フィードバック ループ/ 8 チャネル DPWM 出力付き、高集積デジタル コントローラ UCD3138064 絶縁電源向け、64kB メモリ搭載、高集積デジタル コントローラ UCD3138064A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138128A 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ UCD3138A 絶縁電源用、UCD3138A 高集積デジタル コントローラ UCD3138A64 絶縁電源向け、高集積デジタル コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
UCD3138HSFBEVM-029 UCD3138 ハード スイッチング フル ブリッジ コンバータの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc610 or www.ti.com/lit/xx/sluc610b/sluc610b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC610. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the UCD3138HSFBEVM-029 (Rev. A) 2019/05/08
証明書 UCD3138HSFBEVM-029 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
アナログ デザイン ジャーナル Analog Applications Journal 3Q 2015 2015/07/24
アナログ デザイン ジャーナル Fast input-voltage transient response with digitally-controlled isolated DC/DC 2015/07/24

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
UCD3138OL40EVM-032 UCD3138 40 ピン、開ループ デジタル電源コントローラの評価基板

ソフトウェア開発

ファームウェア
UCD3138FW-HSFB UCD3138 ハード・スイッチ・フル・ブリッジ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示