UCD3138PFCEVM-026
UCD3138 デジタル力率補正プリレギュレータ評価基板
UCD3138PFCEVM-026
概要
テキサス インスツルメンツの UCD3138PFCEVM-026 評価基板 (EVM) は、プログラマブル デジタル電源コントローラ UCD3138 をベースとする、デジタル制御の単相 PFC プリレギュレータです。この評価基板は 90Vac ~ 264Vac、47Hz ~ 63Hz のユニバーサル AC ライン入力を許容します。公称出力電圧は 390VDC です。出力の全負荷電力は 360W で、0.999 を上回る非常に高い力率、大半の動作条件で 5% 未満の低 THD 特性を達成しています。この評価基板の保護機能には、ブラウンアウト、出力過電圧、パワーオン サージ電流制限があります。この評価基板は、ハードウェアとファームウェアの更新機能を搭載しており、2 相インターリーブ PFC トポロジ、またはブリッジレス PFC トポロジに再構成できます。この評価基板はカスタム ファームウェアを使用して再プログラミングでき、自分のニーズに適した機能を追加できます。
この評価基板には UCD3138CC64EVM-030 制御カードが付属しています。このカードは、テキサス インスツルメンツが開発した単相 PFC ファームウェアで事前にプログラムされています。この評価基板には、USB-TO-GPIO インターフェイス アダプタも付属しており、ファームウェアをダウンロードし、評価基板内の UCD3138 コントローラに対してプログラミングを行うことができます。
特長
- 90VAC ~ 264VAC のユニバーサル AC ライン入力、AC ライン周波数 47Hz ~ 63Hz
- 無負荷から全負荷までの出力で、390VDC の安定期出力
- 360W の全負荷電力、または 0.92A の全負荷電流
- 高い力率および軽負荷時でも非常に小さい THD (大半の動作条件で 5% 未満)
- 軽負荷時の効率を向上させ THD (電磁干渉) を低減する革新的な ZVS/バレー スイッチング アルゴリズム
- 複数の保護機能:過電圧、過電流、ブラウンアウト、パワーオン突入電流
- デュアル フェーズ インターリーブ PFC またはブリッジレス PFC に簡単に再構成可能
AC/DC controllers
購入と開発の開始
評価ボード
UCD3138PFCEVM-026 — UCD3138 プログラマブル・デジタル・パワー・コントローラ評価モジュール
UCD3138PFCEVM-026 — UCD3138 プログラマブル・デジタル・パワー・コントローラ評価モジュール
ファームウェア
UCD3138FW-PFC — PFC Firmware
サポート対象の製品とハードウェア
製品
AC/DC controllers
ハードウェア開発
評価ボード
UCD3138FW-PFC — PFC Firmware
製品
AC/DC controllers
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc609 or www.ti.com/lit/xx/sluc609/sluc609.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC609. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | Using the UCD3138PFCEVM-026 (Rev. C) | PDF | HTML | 2024/06/12 | |||
| 証明書 | UCD3138PFCEVM-026 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| アプリケーション・ノート | Evaluating UCD3138 in Interleave PFC or Bridgeless PFC Configurations | 2013/03/18 | ||||
| アプリケーション・ノート | PFC THD Reduction and Efficiency Improvement by ZVS or Valley Switching | 2012/04/26 |