バージョンを選択

バージョンを選択

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。

SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK

SimpleLink™ Low Power F2 software development kit (SDK) for the CC13x1, CC13x2, CC13x4, CC26x1, CC26x2 and CC26x4 devices

バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
最新バージョン
バージョン: 8.32.00.07
リリース日: 2025/12/22
製品
Sub-1GHz ワイヤレス マイコン
CC1311P3 352KB フラッシュと +20dBm パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン CC1311R3 352KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F Sub-1GHz ワイヤレス マイコン CC1312PSIP Sub-1GHz システム イン パッケージ (SiP) モジュール、パワー アンプ内蔵 CC1312R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1312R7 704KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz ワイヤレス マイコン CC1314R10 1MB のフラッシュと最大 296KB の SRAM 搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン CC1352P パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU) CC1352P7 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F multiband sub-1GHz & 2.4GHz wireless MCU with EdgeAI support, +20dBm CC1352R SimpleLink™ Arm Cortex-M4F multiband Sub-1GHz & 2.4GHz wireless MCU with EdgeAI support CC1354P10 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 multiband wireless MCU with EdgeAI support, 1MB + 296KB, +20dBm CC1354R10 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 multiband wireless MCU with EdgeAI support, 1MB flash, 296KB SRAM
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2642R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン CC2651P3 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M4F シングルプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン CC2651R3 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M4F シングルプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン CC2651R3SIPA アンテナ内蔵、SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス SIP (システム イン パッケージ) モジュール CC2652P パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm Cortex-M4F、マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス MCU) CC2652P7 704KB フラッシュと統合型パワー アンプ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン CC2652PSIP パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス SIP (システム イン パッケージ) モジュール CC2652R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン CC2652R7 704KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン CC2652RB 水晶不使用、BAW 共振器搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F、マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス MCU CC2652RSIP 352kB メモリ搭載、SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス システム イン パッケージ モジュール CC2674P10 1MB フラッシュとパワー アンプ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン CC2674R10 1MB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
車載ワイヤレス接続製品
CC2642R-Q1 車載認証済み、SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン (MCU)
ハードウェア開発
評価ボード
LAUNCHXL-CC1352P CC1352P SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-CC1352P7 CC1352P7 SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-CC2651P3 CC2651P3 SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-CC2651R3SIPA CC2651R3SIPA SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス SIP モジュール向け、LaunchPad™ 開発キット LP-CC2652PSIP CC2562PSIP SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス SIP モジュール向け、LaunchPad™ 開発キット LP-CC2652R7 CC2652R7 SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-CC2652RSIP CC2652RSIP SimpleLink™ マルチプロトコル ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-EM-CC1312PSIP CC1312PSIP SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LPSTK-CC1352R SimpleLink™ マルチバンド CC1352R ワイヤレス マイコン (MCU) Launchpad™ SensorTag キット
開発キット
LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R SimpleLink™ マルチバンド ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-CC1311P3 CC1311P3 LaunchPad™開発キットは、SimpleLink™ sub-1-GHzワイヤレスMCU用の開発プラットフォームです LP-CC1312R7 CC1312R7 SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-CC2652RB CC2652RB BAW (バルク弾性波) マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-EM-CC1314R10 CC1314R10 SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-EM-CC1354P10 CC1354P10 SimpleLink™ Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

リリース情報

The SimpleLink™ Low Power F2 Software Development Kit (SDK), formerly known as the CC13xx and CC26xx SDK, delivers components that enable engineers to develop applications on the Texas Instruments SimpleLink CC13xx and CC26xx family of wireless microcontrollers (MCUs). This software toolkit provides a cohesive and consistent software experience for all SimpleLink CC13xx and CC26xx wireless MCU users by packaging essential software components, such as a Bluetooth® Low Energy (LE) protocol stack supporting Bluetooth 5.2, Zigbee 3.0 compliant protocol suite, RF-Proprietary examples, TI 15.4 Stack, TI Wi-SUN FAN Stack, Amazon Sidewalk examples, as well as the TI-RTOS7 and FreeRTOS kernels and TI Drivers in one easy-to-use software package along with example applications and documentation. In addition, the Dynamic Multi-Protocol Manager (DMM) software component enables multiprotocol development on a single SimpleLink wireless MCU.

  • Although not included in the SDK, SimpleLink CC13xx and CC26xx wireless MCUs are also capable of supporting the following wireless solutions: Please refer to their respective repositories for resources and more information. The Matter standard: https://github.com/TexasInstruments/matter
  • Thread 1.3 networking stack based on OpenThread: https://github.com/TexasInstruments/ot-ti

The SimpleLink MCU portfolio offers a single development environment that delivers flexible hardware, software, and tool options for customers developing wired and wireless applications. With 100 percent code reuse across host MCUs, Wi-Fi™, Bluetooth Low Energy, Sub-1GHz devices and more, choose the MCU or connectivity standard that fits your design. A one-time investment with the SimpleLink software development kit allows you to reuse often, opening the door to create unlimited applications. For more information, visit www.ti.com/simplelink.

This is version 8.32.00.07 of the SimpleLink Low Power F2 SDK. This SDK is also available on GitHub at https://github.com/TexasInstruments/simplelink-lowpower-f2-sdk .

最新情報

  • This version only contains updates for TI Wi-SUN Stack. Other components remain the same as in SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK version 8.31.00.11.
  • TI Wi-SUN FAN Stack is certified for Wi-SUN FAN 1.1 (FAN 1.0+ Certified) (BR and RN profile, and PHY).
  • Linux host + RCP now supports Router Node configuration.
  • Device support added for CC1311P3 and CC1311R3 for RCP mode.
  • TI Wi-SUN FAN Stack now allows to build a project with support for any FSK PHY and selecting the PHY at run time. Please see the User’s Guide for details.