CC2651R3SIPA

アクティブ

アンテナ内蔵、SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス SIP (システム イン パッケージ) モジュール

製品詳細

CPU core Arm® Cortex®-M4 Protocols Bluetooth® Low Energy, Multi-standard, Proprietary 2.4 GHz, Thread, Zigbee Flash memory (kByte) 352 RAM (kByte) 32 Peripherals 1 SPI, 1 UART, 12-bit ADC 8-channel, 2 comparators, 4 timers, 8-bit DAC, I2C, I2S Features OAD, Sleepy end device, Zigbee coordinator, Zigbee network processor Number of GPIOs 32 Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Secure boot, Secure debug, Secure firmware & software update Operating system FreeRTOS Type Wireless module Sensitivity (best) (dBm) -104 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Cryptographic accelerators RNG Edge AI enabled No
CPU core Arm® Cortex®-M4 Protocols Bluetooth® Low Energy, Multi-standard, Proprietary 2.4 GHz, Thread, Zigbee Flash memory (kByte) 352 RAM (kByte) 32 Peripherals 1 SPI, 1 UART, 12-bit ADC 8-channel, 2 comparators, 4 timers, 8-bit DAC, I2C, I2S Features OAD, Sleepy end device, Zigbee coordinator, Zigbee network processor Number of GPIOs 32 Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Secure boot, Secure debug, Secure firmware & software update Operating system FreeRTOS Type Wireless module Sensitivity (best) (dBm) -104 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Cryptographic accelerators RNG Edge AI enabled No
QFM (MOU) 50 49 mm² 7 x 7

ワイヤレス・マイコン

  • 強力な 48MHz Arm® Cortex®-M4 プロセッサ
  • 352KB フラッシュ・プログラム・メモリ
  • 32KB の超低リーク SRAM
  • 8KB のキャッシュ SRAM (汎用 RAM としても使用可能)
  • プログラマブルな無線機能には、2-(G)FSK、4-(G)FSK、MSK、 Bluetooth® 5.2 Low Energy、IEEE 802.15.4 PHY、MAC のサポートが含まれます。
  • OTA (Over-The-Air) アップグレードに対応

低い消費電力

  • MCU の消費電流:
    • 3.60mA (アクティブ・モード、CoreMark)
    • 61µA/MHz (CoreMark 実行中)
    • 0.8µA (スタンバイ・モード、RTC、32KB RAM)
    • 0.1µA (シャットダウン・モード、ウェークアップ・オン・ピン)
  • 無線の消費電流:
    • 6.8mA (RX)
    • 7.1mA (TX、0dBm)
    • 9.6mA (TX、+5dBm)

無線プロトコルのサポート

高性能の無線

  • -104dBm ( Bluetooth® Low Energy、125kbps)
  • 温度補償付きで最大 +5dBm の出力電力

法規制の順守

  • 世界各国の無線周波数で規制適合認証:
    • ETSI RED (欧州) / RER (英国)
    • ISED (カナダ)
    • FCC (米国)

MCU のペリフェラル

  • デジタル・ペリフェラルを任意の GPIO に接続可能
  • 4 つの 32 ビットまたは 8 つの 16 ビット汎用タイマ
  • 12 ビット ADC、200k サンプル/秒、8 チャネル
  • 8 ビット DAC
  • 2 つのコンパレータ
  • プログラマブル電流ソース
  • UART、SSI、I 2C、I 2S
  • リアルタイム・クロック (RTC)
  • 温度およびバッテリ・モニタを内蔵

セキュリティを実現する機能

  • AES 128 ビット暗号化アクセラレータ
  • 真性乱数生成器 (TRNG)
  • その他の暗号化ドライバをソフトウェア開発キット (SDK) で利用可能

開発ツールとソフトウェア

動作範囲

  • オンチップの降圧型 DC/DC コンバータ
  • 1.8V~3.8V のシングル電源電圧
  • T j:-40~+105℃

パッケージ

  • 7mm × 7mm MOU (32 GPIO)
  • RoHS 準拠のパッケージ

ワイヤレス・マイコン

  • 強力な 48MHz Arm® Cortex®-M4 プロセッサ
  • 352KB フラッシュ・プログラム・メモリ
  • 32KB の超低リーク SRAM
  • 8KB のキャッシュ SRAM (汎用 RAM としても使用可能)
  • プログラマブルな無線機能には、2-(G)FSK、4-(G)FSK、MSK、 Bluetooth® 5.2 Low Energy、IEEE 802.15.4 PHY、MAC のサポートが含まれます。
  • OTA (Over-The-Air) アップグレードに対応

低い消費電力

  • MCU の消費電流:
    • 3.60mA (アクティブ・モード、CoreMark)
    • 61µA/MHz (CoreMark 実行中)
    • 0.8µA (スタンバイ・モード、RTC、32KB RAM)
    • 0.1µA (シャットダウン・モード、ウェークアップ・オン・ピン)
  • 無線の消費電流:
    • 6.8mA (RX)
    • 7.1mA (TX、0dBm)
    • 9.6mA (TX、+5dBm)

無線プロトコルのサポート

高性能の無線

  • -104dBm ( Bluetooth® Low Energy、125kbps)
  • 温度補償付きで最大 +5dBm の出力電力

法規制の順守

  • 世界各国の無線周波数で規制適合認証:
    • ETSI RED (欧州) / RER (英国)
    • ISED (カナダ)
    • FCC (米国)

MCU のペリフェラル

  • デジタル・ペリフェラルを任意の GPIO に接続可能
  • 4 つの 32 ビットまたは 8 つの 16 ビット汎用タイマ
  • 12 ビット ADC、200k サンプル/秒、8 チャネル
  • 8 ビット DAC
  • 2 つのコンパレータ
  • プログラマブル電流ソース
  • UART、SSI、I 2C、I 2S
  • リアルタイム・クロック (RTC)
  • 温度およびバッテリ・モニタを内蔵

セキュリティを実現する機能

  • AES 128 ビット暗号化アクセラレータ
  • 真性乱数生成器 (TRNG)
  • その他の暗号化ドライバをソフトウェア開発キット (SDK) で利用可能

開発ツールとソフトウェア

動作範囲

  • オンチップの降圧型 DC/DC コンバータ
  • 1.8V~3.8V のシングル電源電圧
  • T j:-40~+105℃

パッケージ

  • 7mm × 7mm MOU (32 GPIO)
  • RoHS 準拠のパッケージ

SimpleLink™ CC2651R3SIPA デバイスは、Zigbee®Bluetooth® 5.2 Low EnergyIEEE 802.15.4gTI 15.4 スタック (2.4 GHz) をサポートするマルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイクロコントローラ (MCU) です。 CC2651R3SIPA は、Arm® Cortex® M4 メイン・プロセッサをベースにしており、グリッド・インフラストラクチャビル・オートメーションリテール・オートメーションパーソナル・エレクトロニクス医療用アプリケーションの低消費電力の無線通信および高度なセンシングに最適化されています。

CC2651R3SIPA は、アンテナ、DCDC コンポーネント、バラン、高周波水晶発振器を内蔵した 7mm × 7mm の超小型認証済みワイヤレス・モジュール (2.4GHz) です。

CC2651R3SIPA は、Arm® Cortex® M0 で実行するソフトウェア無線を内蔵しているため、各種の物理層と RF 規格をサポートできます。本デバイスは、2360~2500MHz の周波数帯域での動作をサポートしています。CC2651R3SIPA は、2.4GHz 帯で +5dBm TX (9.6mA) をサポートしています。 CC2651R3SIPA は -104dBm (125kbps の Bluetooth® Low Energy Coded PHY) の受信感度を実現しています。

CC2651R3SIPA は 0.9µA という低いスリープ電流 (RTC 動作、32KB RAM を保持) を実現しています。

テキサス・インスツルメンツでは、製品ライフ・サイクル・ポリシーに従って、製品の耐用期間と供給の継続性を約束しています。

CC2651R3SIPA デバイスは、SimpleLink™ MCU プラットフォームの一部です。このプラットフォームは、Wi-Fi®、Bluetooth® Low Energy、Thread、Zigbee、Wi-SUN®、Amazon Sidewalk、mioty、Sub-1 GHz MCU、およびホスト MCU で構成されています。 CC2651R3SIPA は、32KB~704KB のフラッシュ・サイズに対応し、ピン互換パッケージ・オプションを備えたスケーラブルなポートフォリオの一部です。共通の SimpleLink™ CC13xx および CC26xx ソフトウェア開発キット (SDK)SysConfig システム・コンフィギュレーション・ツールは、ポートフォリオ内のデバイス間の移行を支援します。多数のソフトウェア・スタック、アプリケーション例、SimpleLink™ Academy トレーニング・セッションが本 SDK に含まれます。詳細については、ワイヤレス・コネクティビティ製品をご覧ください。

SimpleLink™ CC2651R3SIPA デバイスは、Zigbee®Bluetooth® 5.2 Low EnergyIEEE 802.15.4gTI 15.4 スタック (2.4 GHz) をサポートするマルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイクロコントローラ (MCU) です。 CC2651R3SIPA は、Arm® Cortex® M4 メイン・プロセッサをベースにしており、グリッド・インフラストラクチャビル・オートメーションリテール・オートメーションパーソナル・エレクトロニクス医療用アプリケーションの低消費電力の無線通信および高度なセンシングに最適化されています。

CC2651R3SIPA は、アンテナ、DCDC コンポーネント、バラン、高周波水晶発振器を内蔵した 7mm × 7mm の超小型認証済みワイヤレス・モジュール (2.4GHz) です。

CC2651R3SIPA は、Arm® Cortex® M0 で実行するソフトウェア無線を内蔵しているため、各種の物理層と RF 規格をサポートできます。本デバイスは、2360~2500MHz の周波数帯域での動作をサポートしています。CC2651R3SIPA は、2.4GHz 帯で +5dBm TX (9.6mA) をサポートしています。 CC2651R3SIPA は -104dBm (125kbps の Bluetooth® Low Energy Coded PHY) の受信感度を実現しています。

CC2651R3SIPA は 0.9µA という低いスリープ電流 (RTC 動作、32KB RAM を保持) を実現しています。

テキサス・インスツルメンツでは、製品ライフ・サイクル・ポリシーに従って、製品の耐用期間と供給の継続性を約束しています。

CC2651R3SIPA デバイスは、SimpleLink™ MCU プラットフォームの一部です。このプラットフォームは、Wi-Fi®、Bluetooth® Low Energy、Thread、Zigbee、Wi-SUN®、Amazon Sidewalk、mioty、Sub-1 GHz MCU、およびホスト MCU で構成されています。 CC2651R3SIPA は、32KB~704KB のフラッシュ・サイズに対応し、ピン互換パッケージ・オプションを備えたスケーラブルなポートフォリオの一部です。共通の SimpleLink™ CC13xx および CC26xx ソフトウェア開発キット (SDK)SysConfig システム・コンフィギュレーション・ツールは、ポートフォリオ内のデバイス間の移行を支援します。多数のソフトウェア・スタック、アプリケーション例、SimpleLink™ Academy トレーニング・セッションが本 SDK に含まれます。詳細については、ワイヤレス・コネクティビティ製品をご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
CC2652RSIP アクティブ 352kB メモリ搭載、SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス システム イン パッケージ モジュール Option with additional memory and external antenna

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CC2651R3SIPA SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・システム、アンテナおよび 352KB メモリ内蔵パッケージ・モジュール データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 9月 13日
* エラッタ CC2651R3SIPA Errata (Rev. A) PDF | HTML 2022年 6月 29日
* ユーザー・ガイド CC13x1x3, CC26x1x3 SimpleLink™ Wireless MCU Technical Reference Manual PDF | HTML 2022年 5月 11日
アプリケーション・ノート CC2538, CC13xx, and CC26xx Serial Bootloader Interface (Rev. E) PDF | HTML 2024年 8月 6日
アプリケーション・ノート CC2651R3SIPA OEM Integrators Guide PDF | HTML 2022年 8月 19日
証明書 CC2651R3SIPA UK Doc (Certification) 2022年 6月 24日
証明書 CC2651R3SIPA CE DoC (Certification) 2022年 2月 25日
アプリケーション・ノート Configuring Bluetooth LE devices for Direct Test Mode PDF | HTML 2022年 2月 25日
アプリケーション・ノート RF PCB Simulation Cookbook 2019年 1月 9日
アプリケーション・ノート TI-15.4 Stack Frequency Hopping Mode FCC Compliance (Rev. A) 2017年 2月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LP-CC2651R3SIPA — CC2651R3SIPA SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス SIP モジュール向け、LaunchPad™ 開発キット

この LaunchPad™ 開発キットを採用すると、SimpleLink™ マルチスタンダード CC2651R3SIPA ワイヤレス システム イン パッケージ モジュールを使用した開発を迅速化できます。このモジュールは、アンテナを内蔵したマイコンを採用しており、Bluetooth® 5 Low Energy (BLE) と、ZigBee® や Tl 15.4 の各アプリケーションを含めた IEEE 802.15.4 ベースの各プロトコルをサポートしています。ソフトウェア サポートは、CC13XX-CC26XX ソフトウェア開発キット (SDK) を通じて実現しています。

評価ボード

ALGO-3P-UISP1-TI — テキサス インスツルメンツのデバイス向けの Algocraft μISP1 プログラマ

μISP は、ホスト PC に接続する (RS-232、USB、LAN 接続が内蔵) かスタンドアロン モードで動作できます。

スタンドアロン モードでのプログラミング サイクルの実行は、単に START ボタンを押すか、複数の TTL 制御ラインを通して行われます。

そのコンパクトなサイズと汎用性により、本番環境、手動プロセス、自動プロセスへの簡単な組み込みが可能になります。

購入先:Algocraft
デバッグ・プローブ

TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG デバッグ プローブ

TI ( テキサス・インスツルメンツ) の XDS110 は、TI の各種組込みプロセッサを意図した、新しいクラスのデバッグ プローブ (エミュレータ) です。XDS110 は XDS100 ファミリを置き換える製品であり、同時に、単一製品で幅広い規格 (IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD) をサポートしています。また、すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。  ピンのコア (...)

ユーザー ガイド: PDF
TI.com で取り扱いなし
デバッグ・プローブ

TMDSEMU200-U — XDS200 USB デバッグ プローブ

XDS200 は、TI の組込みデバイスのデバッグに使用するデバッグ プローブ (エミュレータ) です。大半のデバイスでは、より新しく低コストな XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U) の使用が推奨されます。XDS200 は、単一のポッドで IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD などの幅広い規格をサポートします。すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。

(...)

ハードウェア・プログラミング・ツール

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! プログラマ

WriteNow! インシステム プログラマのシリーズは、プログラミング業界で画期的なものです。このプログラマは、さまざまなメーカーの多数のデバイス (マイコン、メモリ、CPLD、およびその他のプログラマブル デバイス) に対応しており、ATE / 付属設備への組み込みが容易な小型サイズです。これらはスタンドアロンで動作、またはホスト PC に接続して動作し (RS-232、LAN、および USB 接続が内蔵)、使いやすいソフトウェア ユーティリティが付属しています。

購入先:Algocraft
ソフトウェア開発キット (SDK)

SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK SimpleLink™ Low Power F2 software development kit (SDK) for the CC13x1, CC13x2, CC13x4, CC26x1, CC26x2 and CC26x4 devices

The SimpleLink™ Low Power SDKs support the CC13xx, CC23xx and CC26xx family of products. Together, these SDKs provide comprehensive software packages for the development of Sub-1 GHz and 2.4 GHz applications including support for Bluetooth® Low Energy, Mesh, Zigbee®, Matter, Thread, 802.15.4-based, (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ソフトウェア開発キット (SDK)

TI-15-4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK TI 15-4-Stack ゲートウェイ向け Linux ソフトウェア開発キット

The TI-15.4-Stack-Gateway-Linux Software Development Kit (SDK) provides a Linux software middleware for the TI 15.4-Stack companion solution. It includes a full Linux user-space software that runs on top of the TI Processor SDK for AM335x platform, which interfaces with the co-processor embedded (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

ARM-CGT — Arm® コード生成ツール:コンパイラ

TI の Arm® コード生成 (コンパイラ) ツールは、TI の Arm ベース プラットフォーム向けアプリケーション プログラムの開発をサポートしています。特に、TI の Arm Cortex-M と Cortex-R シリーズのデバイスをサポートするプログラム向けです。

最新ツール ARM-CGT-CLANG は、オープン ソースの Clang コンパイラとそのコンパイラがサポートする LLVM インフラから派生したものです。独自仕様のレガシー ツール (ARM-CGT) はメンテナンス (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SENSOR-CONTROLLER-STUDIO — センサ・コントローラ・スタジオ(未定)

Sensor Controller Studio is used to write, test and debug code for the CC26xx/CC13xx Sensor Controller, allowing for ultra-low power application design.

The tool generates a Sensor Controller Interface driver, which is a set of C source files to be compiled into the System CPU (ARM Cortex-M3/M4) (...)

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SYSCONFIG SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン

SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

FLASH-PROGRAMMER — SmartRF フラッシュ・プログラマ

SmartRF フラッシュ・プログラマ 2 は、デバッグ / シリアル・インターフェイス経由で、ARM をベースとする TI (テキサス・インスツルメンツ) の低消費電力 RF ワイヤレス・マイコンのフラッシュ・メモリをプログラム (書き込む) する目的で使用できます。互換性については、サポート対象製品のリストをご覧ください。Uniflash は、各種 SimpleLink 製品のプログラミング (書き込み) にも使用できます。

SmartRF フラッシュ・プログラマは、TI (テキサス・インスツルメンツ) の8051 をベースとする低消費電力 RF (...)

ユーザー ガイド: PDF
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH — UniFlash フラッシュ プログラミング ツール

Uniflash は、 テキサス・インスツルメンツのマイコンやワイヤレス コネクティビティ デバイスが搭載しているオンチップ フラッシュと、 テキサス・インスツルメンツ製プロセッサ向けのオンボード フラッシュに対してプログラミング (書き込み) を行うためのソフトウェア ツールです。Uniflash は、グラフィカル インターフェイスとコマンドライン インターフェイスの両方を採用しています。

UniFlash は TI Developer Zone からクラウドで実行できるほか、Windows®、Linux®、macOS® の各コンピュータにダウンロードして使用できます。

(...)

サポート・ソフトウェア

RF-RANGE-ESTIMATOR RF Range Estimator

This tool is used to calculate a range estimate for indoor and outdoor RF links using TI wireless devices. The outdoor calculation is based upon Line-of-Sight (LOS). For the indoor estimation, construction materials can be selected that are between the Tx and Rx unit. The greater the attenuation (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

BT-POWER-CALC Bluetooth Power Calculator for CC13xx, CC26xx, CC23xx, and CC27xx devices

This tool is used to calculate Bluetooth Low Energy power consumption estimates for various use cases on TI Bluetooth devices. The calculator includes both advertising and peripheral use cases with the ability to configure different use case profile parameters. The calculator outputs an estimate (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
計算ツール

Z-STACK-CALC Z-Stack Power Calculator

This tool is used to allow SimpleLink™ Z-Stack™ Software users to analyze system power profile for a sleepy end device within a Zigbee application. This calculator enables the user to assess the potential system battery life and determine how to optimize battery life through (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

ZIGBEE-POWER-CALC — Z-Stack™ power calculator tool (Z-Stack™ 電力カリキュレータ ツール)

SimpleLink™ Z-Stack™ ソフトウェアのユーザーは、このツールを使用すると、Zigbee アプリケーション内にある、スリープ状態の多いエンド デバイスのシステム電力プロファイルを分析できます。このカリキュレータを使用すると、潜在的なシステム バッテリ駆動時間の評価が可能になるとともに、システム設定、スタック パラメータ、ペイロード プロファイル、使用率パラメータの設定を通じてバッテリ駆動時間の最適化方法を決定し、システム設計の選択肢をエミュレートすることにより望ましい性能を実現できます。
認証

CC26XX-REPORTS CC26xx 規制認証レポート

Are you looking for CC26xx module certification support? CC26xx-CERTIFCATION provides the relevant information and support for successful certification of your product. Within this page you will find the latest certification reports of our Modules as well as our evaluation boards.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
設計ツール

3P-WIRELESS-MODULES — サードパーティ無線モジュール検索ツール

サード パーティーのワイヤレス モジュール検索ツールを使用すると、開発中の最終製品の仕様を満たす製品を特定し、製造に対応したワイヤレス モジュールを調達することができます。この検索ツールに掲載されているサード パーティーのモジュール ベンダ各社は、TI のワイヤレス コネクティビティ製品を活用したワイヤレス モジュールの設計や製造に関する専門知識がある独立系サード パーティー企業です。
設計ツール

SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEW Hardware Design Review Request Form for SimpleLink™ CC2xxx Devices

The SimpleLink hardware design review process provides a way to get in touch, one-on-one, with a subject matter expert that can help review your design and provide valuable feedback. A simple three-step process for requesting a review as well as links to relevant technical documentation and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS — SimplElink™ CC2xxx デバイス向けハードウェア設計レビュー

SimpleLink ハードウェアの設計レビュー プロセスは、問い合わせの手段を提供します。その後、関連する設計に関するエキスパートと 1 対 1 で連絡、エキスパートはお客様の設計に対するレビューを実施し、役に立つフィードバックをお知らせします。レビューの依頼に関する 3 ステップのシンプルなプロセスと、関連する技術資料やリソースへのリンクは、こちらで見つかります。

開始

2.4GHz ハードウェア設計レビューを依頼する前に、設計に関する一般的な質問は TI の E2E forum に投稿してください。

Hardware Design Review Request Form (...)

ガーバー・ファイル

LP-CC2651R3SIPA Design Files

SWRC382.ZIP (9193 KB)
ガーバー・ファイル

CC2651RSIPA-EM Design Files

SWRC389.ZIP (2556 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
QFM (MOU) 50 Ultra Librarian