CC1311R3

アクティブ

352KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F Sub-1GHz ワイヤレス マイコン

製品詳細

Protocols 6LoWPAN, MIOTY, Proprietary, TI 15.4, Wireless M-Bus Modulation scheme (G)MSK, 2(G)FSK, 4(G)FSK, ASK, OOK Frequency bands 1076-1315, 143-176, 287-351, 359-527, 861-1054 Type Wireless MCU TX power (max) (dBm) 14 RAM (kByte) 40 Flash memory (kByte) 352 CPU Arm® Cortex®-M4 Operating system FreeRTOS, RTOS, TI-RTOS Peripherals 1 SPI, 1 UART, 1 comparator, 12-bit ADC 8-channel, 4 timers, 8-bit DAC, I2C, I2S Number of GPIOs 30 RX current (lowest) (mA) 5.4 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Edge AI enabled No
Protocols 6LoWPAN, MIOTY, Proprietary, TI 15.4, Wireless M-Bus Modulation scheme (G)MSK, 2(G)FSK, 4(G)FSK, ASK, OOK Frequency bands 1076-1315, 143-176, 287-351, 359-527, 861-1054 Type Wireless MCU TX power (max) (dBm) 14 RAM (kByte) 40 Flash memory (kByte) 352 CPU Arm® Cortex®-M4 Operating system FreeRTOS, RTOS, TI-RTOS Peripherals 1 SPI, 1 UART, 1 comparator, 12-bit ADC 8-channel, 4 timers, 8-bit DAC, I2C, I2S Number of GPIOs 30 RX current (lowest) (mA) 5.4 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Edge AI enabled No
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7 VQFN (RKP) 40 25 mm² 5 x 5

ワイヤレス マイクロコントローラ

  • 強力な 48MHz Arm Cortex-M4 プロセッサ
  • 352KB フラッシュ プログラム メモリ
  • 32KB の超低リーク SRAM
  • 8KB のキャッシュ SRAM (汎用 RAM としても使用可能)
  • プログラマブルな無線機能には、2-(G)FSK、4-(G)FSK、MSK、OOK、IEEE 802.15.4 PHY、MAC のサポートが含まれます。
  • OTA (Over-The-Air) アップグレードに対応

低消費電力

  • MCU の消費電流:
    • 2.63mA (アクティブ モード、CoreMark)
    • 55µA/MHz (CoreMark 実行中)
    • 0.7µA (スタンバイ モード、RTC、32kB RAM)
    • 0.1µA (シャットダウン モード、ウェイクアップ オン ピン)
  • 無線の消費電流:
    • 5.4mA (RX、868MHz)
    • 868MHz、+14dBm で 24.9mA TX

無線プロトコルのサポート

高性能の無線

  • -121dBm (2.5kbps 長距離モード の場合)
  • -120dBm (4.8kbps狭帯域モード、433MHz)
  • -118dBm (9.6kbps狭帯域モード、868MHz)
  • -110dBm (50kbps、802.15.4、868MHz)
  • 温度補償付きで最大 +14dBm の出力電力
  • 最小 4kHz のレシーバ フィルタ帯域幅

法規制の順守

  • 以下の規格への準拠を目的としたシステムに最適:
    • ETSI EN 300 220 Receiver Cat.1.5 および 2、EN 303 131、EN 303 204
    • FCC CFR47 Part 15
    • ARIB STD-T108

MCU 周辺機器

  • デジタル ペリフェラルを任意の GPIO に接続可能
  • 4 つの 32 ビットまたは 8 つの 16 ビット汎用タイマ
  • 12 ビット ADC、200k サンプル / 秒、8 チャネル
  • 8 ビット DAC
  • アナログ コンパレータ
  • UART、SSI、I2C、I2S
  • リアルタイム クロック (RTC)
  • 温度およびバッテリ モニタを内蔵

セキュリティ イネーブラ (実現機能)

  • AES 128 ビット暗号化アクセラレータ
  • 真性乱数生成器 (TRNG)
  • その他の暗号化ドライバをソフトウェア開発キット (SDK) で利用可能

開発ツールとソフトウェア

動作範囲

  • オンチップの降圧型 DC/DC コンバータ
  • 1.8V~3.8V の単一電源電圧
  • -40~+105℃

パッケージ

  • 7mm × 7mm RGZ VQFN48 (GPIO 30 本)
  • 5mm × 5mm RKP VQFN40 (GPIO 22 本)
  • RoHS 準拠のパッケージ

ワイヤレス マイクロコントローラ

  • 強力な 48MHz Arm Cortex-M4 プロセッサ
  • 352KB フラッシュ プログラム メモリ
  • 32KB の超低リーク SRAM
  • 8KB のキャッシュ SRAM (汎用 RAM としても使用可能)
  • プログラマブルな無線機能には、2-(G)FSK、4-(G)FSK、MSK、OOK、IEEE 802.15.4 PHY、MAC のサポートが含まれます。
  • OTA (Over-The-Air) アップグレードに対応

低消費電力

  • MCU の消費電流:
    • 2.63mA (アクティブ モード、CoreMark)
    • 55µA/MHz (CoreMark 実行中)
    • 0.7µA (スタンバイ モード、RTC、32kB RAM)
    • 0.1µA (シャットダウン モード、ウェイクアップ オン ピン)
  • 無線の消費電流:
    • 5.4mA (RX、868MHz)
    • 868MHz、+14dBm で 24.9mA TX

無線プロトコルのサポート

高性能の無線

  • -121dBm (2.5kbps 長距離モード の場合)
  • -120dBm (4.8kbps狭帯域モード、433MHz)
  • -118dBm (9.6kbps狭帯域モード、868MHz)
  • -110dBm (50kbps、802.15.4、868MHz)
  • 温度補償付きで最大 +14dBm の出力電力
  • 最小 4kHz のレシーバ フィルタ帯域幅

法規制の順守

  • 以下の規格への準拠を目的としたシステムに最適:
    • ETSI EN 300 220 Receiver Cat.1.5 および 2、EN 303 131、EN 303 204
    • FCC CFR47 Part 15
    • ARIB STD-T108

MCU 周辺機器

  • デジタル ペリフェラルを任意の GPIO に接続可能
  • 4 つの 32 ビットまたは 8 つの 16 ビット汎用タイマ
  • 12 ビット ADC、200k サンプル / 秒、8 チャネル
  • 8 ビット DAC
  • アナログ コンパレータ
  • UART、SSI、I2C、I2S
  • リアルタイム クロック (RTC)
  • 温度およびバッテリ モニタを内蔵

セキュリティ イネーブラ (実現機能)

  • AES 128 ビット暗号化アクセラレータ
  • 真性乱数生成器 (TRNG)
  • その他の暗号化ドライバをソフトウェア開発キット (SDK) で利用可能

開発ツールとソフトウェア

動作範囲

  • オンチップの降圧型 DC/DC コンバータ
  • 1.8V~3.8V の単一電源電圧
  • -40~+105℃

パッケージ

  • 7mm × 7mm RGZ VQFN48 (GPIO 30 本)
  • 5mm × 5mm RKP VQFN40 (GPIO 22 本)
  • RoHS 準拠のパッケージ

この SimpleLink™CC1311R3 デバイスはマルチプロトコルの Sub-1GHz ワイヤレス マイクロコントローラ (MCU) です。本デバイスは、IEEE 802.15.4g、IPv6 対応スマート オブジェクト (6LoWPAN)、miotyTI 15.4 スタック (Sub-1GHz) を含む独自システムをサポートしています。CC1311R3 は、Arm® Cortex® M4 メイン プロセッサをベースにしており、グリッド インフラストラクチャビル オートメーションリテール オートメーションパーソナル エレクトロニクス医療用アプリケーションの低消費電力の無線通信および高度なセンシングに最適化されています。

CC1311R3 は、Arm® Cortex® M0 で実行するソフトウェア無線を内蔵しているため、各種の物理層と RF 規格をサポートできます。このデバイスは、143MHz から 176MHz、287MHz から 351MHz、359MHz から 527MHz、861MHz から 1054MHz、1076MHz から 1315MHz への周波数帯域での動作をサポートしています。CC1311R3 は、24.9mA の消費電流で +14dBm TX をサポートする高効率 PA を内蔵しています。RX では、2.5kbps のデータ レートで -121dBm の感度、88dB のブロッキング (±10MHz、SimpleLink™ 長距離モード) を実現しています。

CC1311R3 は 0.7µA という低いスリープ電流 (RTC 動作、32KB RAM を保持) を実現しています。

多くのお客様の 10~15 年またはそれ以上の長いライフ サイクル要件に沿って、TI は、製品寿命と製品供給の継続性を約束する製品ライフ サイクル ポリシーを制定しています。

CC1311R3 デバイスは SimpleLink™ MCU プラットフォームの一部です。このプラットフォームは Wi-Fi®、Bluetooth® Low Energy、Thread、Zigbee、Wi-SUN®、Amazon Sidewalk、mioty、Sub-1GHz MCU、ホスト MCU で構成されます。CC1311R3 は、32KB~704KB のフラッシュ サイズに対応し、ピン互換パッケージを選択可能なスケーラブルなポートフォリオの一部です。共通の SimpleLink™ CC13xx および CC26xx ソフトウェア開発キット (SDK)SysConfig システム コンフィギュレーション ツールは、ポートフォリオ内のデバイス間の移行を支援します。多数のソフトウェア スタック、アプリケーション例、SimpleLink™ Academy トレーニング セッションが本 SDK に含まれます。詳細については、ワイヤレス コネクティビティ製品をご覧ください。

この SimpleLink™CC1311R3 デバイスはマルチプロトコルの Sub-1GHz ワイヤレス マイクロコントローラ (MCU) です。本デバイスは、IEEE 802.15.4g、IPv6 対応スマート オブジェクト (6LoWPAN)、miotyTI 15.4 スタック (Sub-1GHz) を含む独自システムをサポートしています。CC1311R3 は、Arm® Cortex® M4 メイン プロセッサをベースにしており、グリッド インフラストラクチャビル オートメーションリテール オートメーションパーソナル エレクトロニクス医療用アプリケーションの低消費電力の無線通信および高度なセンシングに最適化されています。

CC1311R3 は、Arm® Cortex® M0 で実行するソフトウェア無線を内蔵しているため、各種の物理層と RF 規格をサポートできます。このデバイスは、143MHz から 176MHz、287MHz から 351MHz、359MHz から 527MHz、861MHz から 1054MHz、1076MHz から 1315MHz への周波数帯域での動作をサポートしています。CC1311R3 は、24.9mA の消費電流で +14dBm TX をサポートする高効率 PA を内蔵しています。RX では、2.5kbps のデータ レートで -121dBm の感度、88dB のブロッキング (±10MHz、SimpleLink™ 長距離モード) を実現しています。

CC1311R3 は 0.7µA という低いスリープ電流 (RTC 動作、32KB RAM を保持) を実現しています。

多くのお客様の 10~15 年またはそれ以上の長いライフ サイクル要件に沿って、TI は、製品寿命と製品供給の継続性を約束する製品ライフ サイクル ポリシーを制定しています。

CC1311R3 デバイスは SimpleLink™ MCU プラットフォームの一部です。このプラットフォームは Wi-Fi®、Bluetooth® Low Energy、Thread、Zigbee、Wi-SUN®、Amazon Sidewalk、mioty、Sub-1GHz MCU、ホスト MCU で構成されます。CC1311R3 は、32KB~704KB のフラッシュ サイズに対応し、ピン互換パッケージを選択可能なスケーラブルなポートフォリオの一部です。共通の SimpleLink™ CC13xx および CC26xx ソフトウェア開発キット (SDK)SysConfig システム コンフィギュレーション ツールは、ポートフォリオ内のデバイス間の移行を支援します。多数のソフトウェア スタック、アプリケーション例、SimpleLink™ Academy トレーニング セッションが本 SDK に含まれます。詳細については、ワイヤレス コネクティビティ製品をご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
CC1312R アクティブ 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Sub-1GHz ワイヤレス マイコン (MCU) More RAM and added sensor controller

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CC1311R3 SimpleLink™ 高性能 Sub-1GHz ワイヤレス MCU データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 5月 16日
* エラッタ CC1311R3 Silicon Errata PDF | HTML 2022年 2月 25日
* ユーザー・ガイド CC13x1x3, CC26x1x3 SimpleLink™ Wireless MCU Technical Reference Manual PDF | HTML 2022年 5月 11日
アプリケーション・ノート CC2538, CC13xx, and CC26xx Serial Bootloader Interface (Rev. E) PDF | HTML 2024年 8月 6日
ユーザー・ガイド SimpleLink CC131x and CC135x Family Hardware Migration Guide PDF | HTML 2024年 5月 2日
アプリケーション概要 Wireless Technologies for Solar Micro Inverters and Trackers (Rev. A) PDF | HTML 2024年 4月 9日
アプリケーション・ノート TI 15.4-Stack Software PDF | HTML 2023年 10月 17日
アプリケーション・ノート Antenna Impedance Measurement and Matching PDF | HTML 2022年 3月 22日
アプリケーション・ノート 433 to 930-MHz and 2.4-GHz BOM Tunable PCB Antenna PDF | HTML 2022年 2月 7日
技術記事 Seamlessly connect your world with 16 new wireless MCUs for the 2.4-GHz and Sub-1- PDF | HTML 2021年 6月 4日
アプリケーション・ノート RF PCB Simulation Cookbook 2019年 1月 9日
アプリケーション・ノート TI-15.4 Stack Frequency Hopping Mode FCC Compliance (Rev. A) 2017年 2月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

ドーター・カード

BDE-3P-SUB1GHZ — BDE Sub-1GHz モジュール

BDE Technology, Inc. は、TI 認証済みのサード パーティー モジュール プロバイダです。Sub-1GHz ワイヤレス接続製品である TI の CC1XXX をベースとする BDE の各種モジュールを使用すると、開発サイクルの短縮、設計の不確定性の低減、製品コストの削減、競争力のある製品の効率的なリリースを実現しやすくなります。BDE は、Amazon Sidewalk、Wi-SUN、mioty、ワイヤレス M-Bus などの各種超低消費電力ワイヤレス通信テクノロジーを、世界各地の OEM (メーカー各社)、システム インテグレータ、デバイス メーカー、ソリューション (...)

購入先:BDE Technology Inc.
デバッグ・プローブ

LB-3P-TRACE32-WIRELESS — ワイヤレスコネクティビティ用 Lauterbach TRACE32® デバッグシステム

LauterbachのTRACE32®ツールは最先端のハードウェア/ソフトウェアコンポーネントのスイートで、TIの多くのワイヤレスコネクティビティチップの分析、最適化、認証を実行できます。組込みシステム向けの世界的に有名なデバッグソリューションは、初期のシリコン開発前の段階から製品認証やトラブルシューティングに至る、あらゆる開発段階に最適なソリューションです。   フルオンチップブレークポイントのサポート、ランタイムメモリアクセス、フラッシュプログラミング、ベンチマークカウンタ。すべてをスクリプト可能で、開発者は同じテストシーケンスを何度も繰り返すことができます。Lauterbach (...)

購入先:Lauterbach GmbH
開発キット

LP-CC1311P3 — CC1311P3 LaunchPad™開発キットは、SimpleLink™ sub-1-GHzワイヤレスMCU用の開発プラットフォームです

このLaunchPad™開発キットは、TI 15.4スタックおよび独自のRFプロトコルをサポートするSimpleLink™ sub-1-GHzワイヤレスMCUの開発を加速するために使用されます。ソフトウェア サポートは、CC13XX-CC26XX ソフトウェア開発キット (SDK) を通じて実現しています。

開発キット

LP-CC1312R7 — CC1312R7 SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

この LaunchPad™ 開発キットを使用すると、SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス マイコンである CC1312R7 を使用する開発の期間を短縮できます。ソフトウェア サポートは、SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK (SimpleLink 低消費電力 SDK) ソフトウェア開発キットを通じて実現しています。

開発キット

KNGRY-3P-MICROPHONE — Guangzhou Kingray Information Technology の CC1311 と CC1312 向けワイヤレス デジタル マイク

WA12XX シリーズは、ワイヤレス マイク、レーザー ポインタ、PPT ページ フリッパ (プレゼンテーションのページ操作) などの機能を統合した、UHF 高性能デジタル ワイヤレス マイク システムです。この製品は、環境内で空いているチャネルを自動的に検索して使用し、そのチャネルを迅速にロックし、干渉を排除することができます。同時に、過酷な使用環境に耐える IR 赤外線周波数ペアリング モードも搭載しています。この製品シリーズは UHF 周波数帯で動作し、Wi-Fi/2.4G/700MHz/5.8G の各周波数からの干渉を包括的に防止します。

ソフトウェア開発キット (SDK)

SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK SimpleLink™ Low Power F2 software development kit (SDK) for the CC13x1, CC13x2, CC13x4, CC26x1, CC26x2 and CC26x4 devices

The SimpleLink™ Low Power SDKs support the CC13xx, CC23xx and CC26xx family of products. Together, these SDKs provide comprehensive software packages for the development of Sub-1 GHz and 2.4 GHz applications including support for Bluetooth® Low Energy, Mesh, Zigbee®, Matter, Thread, 802.15.4-based, (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

ARM-CGT — Arm® コード生成ツール:コンパイラ

TI の Arm® コード生成 (コンパイラ) ツールは、TI の Arm ベース プラットフォーム向けアプリケーション プログラムの開発をサポートしています。特に、TI の Arm Cortex-M と Cortex-R シリーズのデバイスをサポートするプログラム向けです。

最新ツール ARM-CGT-CLANG は、オープン ソースの Clang コンパイラとそのコンパイラがサポートする LLVM インフラから派生したものです。独自仕様のレガシー ツール (ARM-CGT) はメンテナンス (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SYSCONFIG SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン

SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH — UniFlash フラッシュ プログラミング ツール

Uniflash は、 テキサス・インスツルメンツのマイコンやワイヤレス コネクティビティ デバイスが搭載しているオンチップ フラッシュと、 テキサス・インスツルメンツ製プロセッサ向けのオンボード フラッシュに対してプログラミング (書き込み) を行うためのソフトウェア ツールです。Uniflash は、グラフィカル インターフェイスとコマンドライン インターフェイスの両方を採用しています。

UniFlash は TI Developer Zone からクラウドで実行できるほか、Windows®、Linux®、macOS® の各コンピュータにダウンロードして使用できます。

(...)

計算ツール

SMARTRF-STUDIO-7 SmartRF スタジオ

SmartRF™ Studio is a Windows application that helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process for all TI CC1xxx and CC2xxx low-power RF devices. It simplifies generation of the configuration register values and commands, as well as practical (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian
VQFN (RKP) 40 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ