CC2651R3

アクティブ

352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M4F シングルプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン

製品詳細

CPU core Arm® Cortex®-M4 Technology Bluetooth® LE, Multi-standard, Proprietary 2.4 GHz, Thread, Zigbee Protocols Bluetooth® Low Energy, Thread, Zigbee 3.0 Flash memory (kByte) 352 RAM (kByte) 40 Peripherals 1 SPI, 2 comparators, 4 timers, 8-bit DAC, I2C, I2S Features OAD, Sleepy end device, Zigbee coordinator, Zigbee network processor Number of GPIOs 31 Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Secure debug, Software IP protection Operating system FreeRTOS, TI RTOS Type Wireless MCU Sensitivity (best) (dBm) -104 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Edge AI enabled No
CPU core Arm® Cortex®-M4 Technology Bluetooth® LE, Multi-standard, Proprietary 2.4 GHz, Thread, Zigbee Protocols Bluetooth® Low Energy, Thread, Zigbee 3.0 Flash memory (kByte) 352 RAM (kByte) 40 Peripherals 1 SPI, 2 comparators, 4 timers, 8-bit DAC, I2C, I2S Features OAD, Sleepy end device, Zigbee coordinator, Zigbee network processor Number of GPIOs 31 Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Secure debug, Software IP protection Operating system FreeRTOS, TI RTOS Type Wireless MCU Sensitivity (best) (dBm) -104 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Edge AI enabled No
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7 VQFN (RKP) 40 25 mm² 5 x 5

ワイヤレス・マイクロコントローラ

  • 強力な 48MHz Arm Cortex-M4 プロセッサ
  • 352KB フラッシュ・プログラム・メモリ
  • 32KB の超低リークSRAM
  • 8KB のキャッシュ SRAM (汎用 RAM としても使用可能)
  • プログラマブルな無線機能には、2-(G)FSK、4-(G)FSK、MSK、Bluetooth® 5.2 Low Energy、IEEE 802.15.4 PHY、MAC のサポートが含まれます。
  • OTA (Over-The-Air) アップグレードに対応

低い消費電力

  • MCU の消費電流:
    • 2.91mA (アクティブ・モード、CoreMark)
    • 61µA/MHz (CoreMark 実行中)
    • 0.8µA (スタンバイ・モード、RTC、32KB RAM)
    • 0.1µA (シャットダウン・モード、ウェークアップ・オン・ピン)
  • 無線の消費電流:
    • 6.4mA (RX)
    • 7.1mA (TX、0dBm)
    • 9.5mA (TX、+5dBm)

無線プロトコルのサポート

高性能の無線

  • -104dBm (Bluetooth® Low Energy、125kbps)
  • 温度補償付きで最大 +5dBm の出力電力

法規制の順守

  • 以下の規格への準拠を目的としたシステムに最適:
    • ETSI EN 300 328、EN 300 440 Cat.2 および 3
    • FCC CFR47 Part 15
    • ARIB STD-T66

MCU のペリフェラル

  • デジタル・ペリフェラルを任意の GPIO に接続可能
  • 4 つの 32 ビットまたは 8 つの 16 ビット汎用タイマ
  • 12 ビット ADC、200k サンプル/秒、8 チャネル
  • 8 ビット DAC
  • アナログ・コンパレータ
  • UART、SSI、I2C、I2S
  • リアルタイム・クロック (RTC)
  • 温度およびバッテリ・モニタを内蔵

セキュリティを実現する機能

  • AES 128 ビット暗号化アクセラレータ
  • 真性乱数生成器 (TRNG)
  • その他の暗号化ドライバをソフトウェア開発キット (SDK) で利用可能

開発ツールとソフトウェア

動作範囲

  • オンチップの降圧型 DC/DC コンバータ
  • 1.8V~3.8V のシングル電源電圧
  • -40~+105℃

パッケージ

  • 7mm × 7mm RGZ VQFN48 (31GPIO)
  • 5mm × 5mm RKP VQFN40 (23GPIO)
  • RoHS 準拠のパッケージ

ワイヤレス・マイクロコントローラ

  • 強力な 48MHz Arm Cortex-M4 プロセッサ
  • 352KB フラッシュ・プログラム・メモリ
  • 32KB の超低リークSRAM
  • 8KB のキャッシュ SRAM (汎用 RAM としても使用可能)
  • プログラマブルな無線機能には、2-(G)FSK、4-(G)FSK、MSK、Bluetooth® 5.2 Low Energy、IEEE 802.15.4 PHY、MAC のサポートが含まれます。
  • OTA (Over-The-Air) アップグレードに対応

低い消費電力

  • MCU の消費電流:
    • 2.91mA (アクティブ・モード、CoreMark)
    • 61µA/MHz (CoreMark 実行中)
    • 0.8µA (スタンバイ・モード、RTC、32KB RAM)
    • 0.1µA (シャットダウン・モード、ウェークアップ・オン・ピン)
  • 無線の消費電流:
    • 6.4mA (RX)
    • 7.1mA (TX、0dBm)
    • 9.5mA (TX、+5dBm)

無線プロトコルのサポート

高性能の無線

  • -104dBm (Bluetooth® Low Energy、125kbps)
  • 温度補償付きで最大 +5dBm の出力電力

法規制の順守

  • 以下の規格への準拠を目的としたシステムに最適:
    • ETSI EN 300 328、EN 300 440 Cat.2 および 3
    • FCC CFR47 Part 15
    • ARIB STD-T66

MCU のペリフェラル

  • デジタル・ペリフェラルを任意の GPIO に接続可能
  • 4 つの 32 ビットまたは 8 つの 16 ビット汎用タイマ
  • 12 ビット ADC、200k サンプル/秒、8 チャネル
  • 8 ビット DAC
  • アナログ・コンパレータ
  • UART、SSI、I2C、I2S
  • リアルタイム・クロック (RTC)
  • 温度およびバッテリ・モニタを内蔵

セキュリティを実現する機能

  • AES 128 ビット暗号化アクセラレータ
  • 真性乱数生成器 (TRNG)
  • その他の暗号化ドライバをソフトウェア開発キット (SDK) で利用可能

開発ツールとソフトウェア

動作範囲

  • オンチップの降圧型 DC/DC コンバータ
  • 1.8V~3.8V のシングル電源電圧
  • -40~+105℃

パッケージ

  • 7mm × 7mm RGZ VQFN48 (31GPIO)
  • 5mm × 5mm RKP VQFN40 (23GPIO)
  • RoHS 準拠のパッケージ

この SimpleLink™ CC2651R3 デバイスは、 ZigBee Bluetooth 5.2 Low Energy、IEEE 802.15.4g、TI 15.4-スタック (2.4GHz) をサポートするシングル・プロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイクロコントローラです。 CC2651R3 は、Arm® Cortex® M4 メイン・プロセッサをベースにしており、グリッド・インフラストラクチャビル・オートメーションリテール・オートメーションパーソナル・エレクトロニクス医療用アプリケーションの低消費電力の無線通信および高度なセンシングに最適化されています。

CC2651R3 は、Arm® Cortex® M0 で実行するソフトウェア無線を内蔵しているため、各種の物理層と RF 規格をサポートできます。本デバイスは、2360~2500MHz の周波数帯域での動作をサポートしています。 CC2651R3 は、2.4GHz 帯で +5dBm TX (9.5 mA) をサポートしています。 CC2651R3 CC2651R3 は -104dBm (125kbps の Bluetooth® Low Energy Coded PHY) の受信感度を実現しています。

CC2651R3 は 0.8µA という低いスリープ電流 (RTC 動作、32KB RAM を保持) を実現しています。

多くのお客様の 10~15 年またはそれ以上の長いライフ・サイクル要件に沿って、TI は、製品寿命と製品供給の継続性を約束する製品ライフ・サイクル・ポリシーを制定しています。

CC2651R3 デバイスは SimpleLink™ MCU プラットフォームの一部です。このプラットフォームは Wi-Fi®、Bluetooth® Low Energy、Thread、Zigbee、Wi-SUN®、Amazon Sidewalk、mioty、Sub-1GHz MCU、ホスト MCU で構成されます。 CC2651R3 CC2651R3 は、32KB~704KB のフラッシュ・サイズに対応し、ピン互換パッケージを選択可能なスケーラブルなポートフォリオの一部です。共通の SimpleLink™ CC13xx および CC26xx ソフトウェア開発キット (SDK)SysConfig システム・コンフィギュレーション・ツールは、ポートフォリオ内のデバイス間の移行を支援します。多数のソフトウェア・スタック、アプリケーション例、SimpleLink™ Academy トレーニング・セッションが本 SDK に含まれます。詳細については、ワイヤレス・コネクティビティ製品をご覧ください。

この SimpleLink™ CC2651R3 デバイスは、 ZigBee Bluetooth 5.2 Low Energy、IEEE 802.15.4g、TI 15.4-スタック (2.4GHz) をサポートするシングル・プロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイクロコントローラです。 CC2651R3 は、Arm® Cortex® M4 メイン・プロセッサをベースにしており、グリッド・インフラストラクチャビル・オートメーションリテール・オートメーションパーソナル・エレクトロニクス医療用アプリケーションの低消費電力の無線通信および高度なセンシングに最適化されています。

CC2651R3 は、Arm® Cortex® M0 で実行するソフトウェア無線を内蔵しているため、各種の物理層と RF 規格をサポートできます。本デバイスは、2360~2500MHz の周波数帯域での動作をサポートしています。 CC2651R3 は、2.4GHz 帯で +5dBm TX (9.5 mA) をサポートしています。 CC2651R3 CC2651R3 は -104dBm (125kbps の Bluetooth® Low Energy Coded PHY) の受信感度を実現しています。

CC2651R3 は 0.8µA という低いスリープ電流 (RTC 動作、32KB RAM を保持) を実現しています。

多くのお客様の 10~15 年またはそれ以上の長いライフ・サイクル要件に沿って、TI は、製品寿命と製品供給の継続性を約束する製品ライフ・サイクル・ポリシーを制定しています。

CC2651R3 デバイスは SimpleLink™ MCU プラットフォームの一部です。このプラットフォームは Wi-Fi®、Bluetooth® Low Energy、Thread、Zigbee、Wi-SUN®、Amazon Sidewalk、mioty、Sub-1GHz MCU、ホスト MCU で構成されます。 CC2651R3 CC2651R3 は、32KB~704KB のフラッシュ・サイズに対応し、ピン互換パッケージを選択可能なスケーラブルなポートフォリオの一部です。共通の SimpleLink™ CC13xx および CC26xx ソフトウェア開発キット (SDK)SysConfig システム・コンフィギュレーション・ツールは、ポートフォリオ内のデバイス間の移行を支援します。多数のソフトウェア・スタック、アプリケーション例、SimpleLink™ Academy トレーニング・セッションが本 SDK に含まれます。詳細については、ワイヤレス・コネクティビティ製品をご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
CC2652R アクティブ 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン Pin-to-pin upgrade with increased flash and RAM

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CC2651R3 SimpleLink™ シングルプロトコル 2.4GHz ワイヤレス MCU データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 6月 13日
* エラッタ CC2651R3 Silicon Errata (Rev. A) PDF | HTML 2022年 3月 30日
* ユーザー・ガイド CC13x1x3, CC26x1x3 SimpleLink™ Wireless MCU Technical Reference Manual PDF | HTML 2022年 5月 11日
アプリケーション・ノート CC2538, CC13xx, and CC26xx Serial Bootloader Interface (Rev. E) PDF | HTML 2024年 8月 6日
アプリケーション・ノート Antenna Impedance Measurement and Matching PDF | HTML 2022年 3月 22日
アプリケーション・ノート Configuring Bluetooth LE devices for Direct Test Mode PDF | HTML 2022年 2月 25日
アプリケーション・ノート Hardware Migration to CC2651R3 and CC2651P3 PDF | HTML 2022年 2月 17日
技術記事 Seamlessly connect your world with 16 new wireless MCUs for the 2.4-GHz and Sub-1- PDF | HTML 2021年 6月 4日
アプリケーション・ノート RF PCB Simulation Cookbook 2019年 1月 9日
アプリケーション・ノート TI-15.4 Stack Frequency Hopping Mode FCC Compliance (Rev. A) 2017年 2月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LAUNCHXL-CC26X2R1 — CC26x2R SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

Bluetooth、ZigBee®、Thread の各プロトコルをサポートする SimpleLink Bluetooth® low energy CC2642R ワイヤレス マイコンと SimpleLink マルチスタンダード CC2652R ワイヤレス マイコンを使用する場合、この LaunchPad™ を活用すると、開発期間を短縮できます。ソフトウェア サポートは、SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK (SimpleLink 低消費電力 SDK) ソフトウェア開発キットを通じて実現しています。

評価ボード

ALGO-3P-UISP1-TI — テキサス インスツルメンツのデバイス向けの Algocraft μISP1 プログラマ

μISP は、ホスト PC に接続する (RS-232、USB、LAN 接続が内蔵) かスタンドアロン モードで動作できます。

スタンドアロン モードでのプログラミング サイクルの実行は、単に START ボタンを押すか、複数の TTL 制御ラインを通して行われます。

そのコンパクトなサイズと汎用性により、本番環境、手動プロセス、自動プロセスへの簡単な組み込みが可能になります。

購入先:Algocraft
デバッグ・プローブ

LB-3P-TRACE32-WIRELESS — ワイヤレスコネクティビティ用 Lauterbach TRACE32® デバッグシステム

LauterbachのTRACE32®ツールは最先端のハードウェア/ソフトウェアコンポーネントのスイートで、TIの多くのワイヤレスコネクティビティチップの分析、最適化、認証を実行できます。組込みシステム向けの世界的に有名なデバッグソリューションは、初期のシリコン開発前の段階から製品認証やトラブルシューティングに至る、あらゆる開発段階に最適なソリューションです。   フルオンチップブレークポイントのサポート、ランタイムメモリアクセス、フラッシュプログラミング、ベンチマークカウンタ。すべてをスクリプト可能で、開発者は同じテストシーケンスを何度も繰り返すことができます。Lauterbach (...)

購入先:Lauterbach GmbH
ハードウェア・プログラミング・ツール

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! プログラマ

WriteNow! インシステム プログラマのシリーズは、プログラミング業界で画期的なものです。このプログラマは、さまざまなメーカーの多数のデバイス (マイコン、メモリ、CPLD、およびその他のプログラマブル デバイス) に対応しており、ATE / 付属設備への組み込みが容易な小型サイズです。これらはスタンドアロンで動作、またはホスト PC に接続して動作し (RS-232、LAN、および USB 接続が内蔵)、使いやすいソフトウェア ユーティリティが付属しています。

購入先:Algocraft
ソフトウェア開発キット (SDK)

SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK SimpleLink™ Low Power F2 software development kit (SDK) for the CC13x1, CC13x2, CC13x4, CC26x1, CC26x2 and CC26x4 devices

The SimpleLink™ Low Power SDKs support the CC13xx, CC23xx and CC26xx family of products. Together, these SDKs provide comprehensive software packages for the development of Sub-1 GHz and 2.4 GHz applications including support for Bluetooth® Low Energy, Mesh, Zigbee®, Matter, Thread, 802.15.4-based, (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

ARM-CGT Arm® コード生成ツール:コンパイラ

The TI Arm® code generation (compiler) tools support development of applications for TI Arm-based platforms, especially those featuring TI Arm Cortex-M and Cortex-R series devices.

The current tools ARM-CGT-CLANG are derived from the open-source Clang compiler and its supporting LLVM (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

ARM-CGT-CLANG Arm® コード生成ツール:コンパイラ

The TI Arm® code generation (compiler) tools support development of applications for TI Arm-based platforms, especially those featuring TI Arm Cortex-M and Cortex-R series devices.

The current tools ARM-CGT-CLANG are derived from the open-source Clang compiler and its supporting LLVM (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SYSCONFIG SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン

SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
計算ツール

SMARTRF-STUDIO-7 SmartRF スタジオ

SmartRF™ Studio is a Windows application that helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process for all TI CC1xxx and CC2xxx low-power RF devices. It simplifies generation of the configuration register values and commands, as well as practical (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
設計ツール

SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEW Hardware Design Review Request Form for SimpleLink™ CC2xxx Devices

The SimpleLink hardware design review process provides a way to get in touch, one-on-one, with a subject matter expert that can help review your design and provide valuable feedback. A simple three-step process for requesting a review as well as links to relevant technical documentation and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS — SimplElink™ CC2xxx デバイス向けハードウェア設計レビュー

SimpleLink ハードウェアの設計レビュー プロセスは、問い合わせの手段を提供します。その後、関連する設計に関するエキスパートと 1 対 1 で連絡、エキスパートはお客様の設計に対するレビューを実施し、役に立つフィードバックをお知らせします。レビューの依頼に関する 3 ステップのシンプルなプロセスと、関連する技術資料やリソースへのリンクは、こちらで見つかります。

開始

2.4GHz ハードウェア設計レビューを依頼する前に、設計に関する一般的な質問は TI の E2E forum に投稿してください。

Hardware Design Review Request Form (...)

ガーバー・ファイル

LAUNCHXL-CC26x2R1 Design Files (Rev. B)

SWRC346B.ZIP (7394 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian
VQFN (RKP) 40 Ultra Librarian