CC256X-CERTIFICATION

适用于双模蓝牙的无线电认证

CC256X-CERTIFICATION

下载

概述

是否在寻找 CC256x 模块认证支持?CC256x-CERTIFCATION 可提供相关的信息和支持,以帮助您成功完成产品认证。在此页面上,您可以找到我们的模块和评估板的最新认证报告。
特性
  • CC256X-REPORTS 链接提供以下产品的双模蓝牙认证报告:
    • CC256x 模块
    • CC256x 评估板(注意:评估板的报告仅供参考)
  • CC256X-REQUEST 链接提供:
    • TI 根据客户方监管测试机构要求提供的 FCC 和 ISED 授权书
  • CC256X-RESOURCES 链接提供:
    • 认证支持,适用于 CC256MODx 模块认证目前不支持的地区
    • 根据客户方监管测试机构要求为确保合规性而提供的 CC2564MODx 设计信息
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

认证

CC2564MODX-RESOURCES 资源:认证所需的 CC2564MODx 支持文档

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

CC2564MODX-RESOURCES 资源:认证所需的 CC2564MODx 支持文档

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2024-8-23
认证

CC256X-REPORTS 报告:CC256x 法规认证报告

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Wi-Fi 产品
CC2564 具有增强数据速率 (EDR)、低功耗 (LE) 模块和 ANT 的 Bluetooth® 4.0 CC2564C 符合蓝牙核心 5.1 标准的 Bluetooth® 双模收发器 CC2564MODA 带集成天线的 Bluetooth® 双模收发器模块 CC2564MODN Bluetooth® 双模收发器模块
硬件开发
评估板
BOOST-CC2564MODA TMP107 温度传感器菊花链 BoosterPack™ 插件模块 CC2564MODAEM 带集成天线的双模 Bluetooth® CC2564 模块评估板 CC2564MODNEM 双模 Bluetooth® CC2564 模块评估板 CC256XCQFN-EM CC2564C 双模 Bluetooth® 控制器评估模块
下载选项

CC256X-REPORTS 报告:CC256x 法规认证报告

close
最新版本
版本: 5.20.00.00
发布日期: 2021-4-14
产品
Wi-Fi 产品
CC2564 具有增强数据速率 (EDR)、低功耗 (LE) 模块和 ANT 的 Bluetooth® 4.0 CC2564C 符合蓝牙核心 5.1 标准的 Bluetooth® 双模收发器 CC2564MODA 带集成天线的 Bluetooth® 双模收发器模块 CC2564MODN Bluetooth® 双模收发器模块
硬件开发
评估板
BOOST-CC2564MODA TMP107 温度传感器菊花链 BoosterPack™ 插件模块 CC2564MODAEM 带集成天线的双模 Bluetooth® CC2564 模块评估板 CC2564MODNEM 双模 Bluetooth® CC2564 模块评估板 CC256XCQFN-EM CC2564C 双模 Bluetooth® 控制器评估模块

文档

Link to FCC, ISED, & Certification Reports

Link to FCC, ISED, & Certification Reports

Link to CC2564MODNEM Reference Only Certification Reports

Link to CC2564MODAEM Reference Only Certification Reports

Link to CC256xQFNEM Reference Only Certification Reports

Link to CC256xCQFN-EM Reference Only Certification Reports

Link to BOOST-CC2564MODA Reference Only Certification Reports

发布信息

This page provides access to the Dual Mode BT certification reports. Here you will find certification reports for both modules and EVMs. Note that module certification reports can be reused by the customer for regulatory compliance. However the customer should consult with their regulatory house to ensure they meet the requirements for certification at their product level. EVM certification reports are provided for reference only. When using a chip down version, the customer is responsible for their own certification.

新增功能

  • Updated CE certification reports for CC2564 Modules

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS 适用于 WL18XX 模块的 WiLink™ 无线工具
驱动程序或库
CC256XC-BT-SP 适用于 CC256xC 的 Bluetooth® 服务包 CC256XM4BTBLESW 基于 TM4C MCU 的 TI 双模 Bluetooth® 栈 CC256XMS432BTBLESW 基于 MSP432 MCU 的 TI 双模蓝牙协议栈 CC256XMSPBTBLESW 用于 MSP430 上的 CC256x 的 Stonestreet One BT+BLE 堆栈和配置文件
软件开发套件 (SDK)
TIBLUETOOTHSTACK-SDK TI 双模 Bluetooth® 栈

硬件开发

评估板
BOOST-CC2564MODA TMP107 温度传感器菊花链 BoosterPack™ 插件模块 CC2564MODAEM 带集成天线的双模 Bluetooth® CC2564 模块评估板 CC2564MODNEM 双模 Bluetooth® CC2564 模块评估板 CC256XCQFN-EM CC2564C 双模 Bluetooth® 控制器评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频