产品详情

Number of outputs 4 Output type HCSL, LVCMOS, LVDS Output frequency (max) (MHz) 350 Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Input type LVCMOS, Universal input, XTAL Operating temperature range (°C) -40 to 105 Features I2C, Integrated EEPROM, Pin programmable, Serial interface Rating Catalog
Number of outputs 4 Output type HCSL, LVCMOS, LVDS Output frequency (max) (MHz) 350 Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Input type LVCMOS, Universal input, XTAL Operating temperature range (°C) -40 to 105 Features I2C, Integrated EEPROM, Pin programmable, Serial interface Rating Catalog
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 通过 RMS 抖动和杂散(12kHz – 20MHz,Fout > 100MHz)可将高性能、低功耗分数 N PLL 配置如下:
    • 整数模式:
      • 差分输出:典型值 (typ.) 为 350fs,最大 (max) 为 600fs
      • LVCMOS 输出:1.05ps 典型值,1.5ps 最大值
    • 分数模式:
      • 差分输出:1.7ps 典型值,2.1ps 最大值
      • LVCMOS 输出:2.0ps 典型值,4.0ps 最大值
  • 支持有 SSC 的 PCIe Gen1/2/3/4 和无 SSC 的 Gen 1/2/3/4/5/6
  • 典型功耗:4 输出通道为 65mA,单输出通道为 23mA。
  • 通用时钟输入
    • 差分交流耦合或 LVCMOS:10MHz 至 200MHz
    • 晶振:10MHz 至 50MHz
  • 灵活的输出时钟分配
    • 4 通道分频器:多达五个独特输出频率,范围为 24kHz 至 328.125MHz
    • OUT0 – OUT4 引脚具有类似 LVDS、LP-HCSL 或 LVCMOS 输出
    • 无毛刺输出分频器切换和输出通道同步
    • 通过 GPIO 和寄存器实现独立输出使能端
  • 频率裕量选项
    • DCO 模式:频率递增/递减,步长为10ppb 或更小
  • 完全集成的可配置环路带宽:100kHz 至 1.6MHz
  • 单电源或混合电源可进行电平转换:1.8V、2.5V、3.3V
  • 可配置的 GPIO 和灵活的配置选项
    • 兼容 I2C 的接口:频率高达 400kHz
    • 具有两个页面和外部选择引脚的集成 EEPROM。可现场编程。
  • 支持 100Ω 系统
  • 电磁辐射低
  • 小尺寸:24 引脚 VQFN (4 mm × 4 mm)
  • 通过 RMS 抖动和杂散(12kHz – 20MHz,Fout > 100MHz)可将高性能、低功耗分数 N PLL 配置如下:
    • 整数模式:
      • 差分输出:典型值 (typ.) 为 350fs,最大 (max) 为 600fs
      • LVCMOS 输出:1.05ps 典型值,1.5ps 最大值
    • 分数模式:
      • 差分输出:1.7ps 典型值,2.1ps 最大值
      • LVCMOS 输出:2.0ps 典型值,4.0ps 最大值
  • 支持有 SSC 的 PCIe Gen1/2/3/4 和无 SSC 的 Gen 1/2/3/4/5/6
  • 典型功耗:4 输出通道为 65mA,单输出通道为 23mA。
  • 通用时钟输入
    • 差分交流耦合或 LVCMOS:10MHz 至 200MHz
    • 晶振:10MHz 至 50MHz
  • 灵活的输出时钟分配
    • 4 通道分频器:多达五个独特输出频率,范围为 24kHz 至 328.125MHz
    • OUT0 – OUT4 引脚具有类似 LVDS、LP-HCSL 或 LVCMOS 输出
    • 无毛刺输出分频器切换和输出通道同步
    • 通过 GPIO 和寄存器实现独立输出使能端
  • 频率裕量选项
    • DCO 模式:频率递增/递减,步长为10ppb 或更小
  • 完全集成的可配置环路带宽:100kHz 至 1.6MHz
  • 单电源或混合电源可进行电平转换:1.8V、2.5V、3.3V
  • 可配置的 GPIO 和灵活的配置选项
    • 兼容 I2C 的接口:频率高达 400kHz
    • 具有两个页面和外部选择引脚的集成 EEPROM。可现场编程。
  • 支持 100Ω 系统
  • 电磁辐射低
  • 小尺寸:24 引脚 VQFN (4 mm × 4 mm)

CDCE6214 是一款 四通道、超低功耗、中级抖动时钟发生器,可生成五个在各种驱动器模式之间可选的独立时钟输出。输入源可以是单端或差分输入时钟源,也可以是晶体。CDCE6214 具有一个分数 N PLL,可在任何输入频率下合成不相关的基础频率。可通过 I2C 接口对 CDCE6214 进行配置。无串行接口时,可以在引脚模式下将 GPIO 引脚用于对产品进行独特配置。

只能在回退模式下通过 I2C 接口配置 CDCE6214。无串行接口时,可以在引脚模式下将 GPIO 引脚用于对产品进行独特配置。

片上 EEPROM 可用于更改配置,通过引脚可预选配置。该器件提供具有无干扰操作的频率裕量选项,以支持系统设计验证测试 (DVT) 和以太网音频/视频桥接 (eAVB)。通过在 DCO 模式下控制分数反馈分频器,可在任何输出通道上提供精细的频率裕量。

内部电源调理功能提供出色的电源纹波抑制 (PSRR),降低了电源分配网络的成本和复杂性。模拟和数字内核块由 1.8V、2.5V 或 3.3V±5% 电源供电,输出块由 1.8V、2.5V 或 3.3V±5% 电源供电。

CDCE6214 采用小外形封装并具有超低功耗,可根据单个基准实现高性能时钟树。工厂和用户可编程的 EEPROM 特性使得 CDCE6214 成为一款低功耗、方便易用、瞬时启动的时钟器件。

CDCE6214 是一款 四通道、超低功耗、中级抖动时钟发生器,可生成五个在各种驱动器模式之间可选的独立时钟输出。输入源可以是单端或差分输入时钟源,也可以是晶体。CDCE6214 具有一个分数 N PLL,可在任何输入频率下合成不相关的基础频率。可通过 I2C 接口对 CDCE6214 进行配置。无串行接口时,可以在引脚模式下将 GPIO 引脚用于对产品进行独特配置。

只能在回退模式下通过 I2C 接口配置 CDCE6214。无串行接口时,可以在引脚模式下将 GPIO 引脚用于对产品进行独特配置。

片上 EEPROM 可用于更改配置,通过引脚可预选配置。该器件提供具有无干扰操作的频率裕量选项,以支持系统设计验证测试 (DVT) 和以太网音频/视频桥接 (eAVB)。通过在 DCO 模式下控制分数反馈分频器,可在任何输出通道上提供精细的频率裕量。

内部电源调理功能提供出色的电源纹波抑制 (PSRR),降低了电源分配网络的成本和复杂性。模拟和数字内核块由 1.8V、2.5V 或 3.3V±5% 电源供电,输出块由 1.8V、2.5V 或 3.3V±5% 电源供电。

CDCE6214 采用小外形封装并具有超低功耗,可根据单个基准实现高性能时钟树。工厂和用户可编程的 EEPROM 特性使得 CDCE6214 成为一款低功耗、方便易用、瞬时启动的时钟器件。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LMK5B12204 正在供货 采用网络同步和 BAW 技术的超低抖动时钟发生器 This product has more robust jitter performance and built-in network synchronization capabilities.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CDCE6214 具有一个 PLL、四个差分输出、两个输入和内部 EEPROM 的超低功耗时钟发生器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 9月 29日
应用手册 PCIe 应用的时钟 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 11月 29日
用户指南 CDCE6214-Q1 Registers (Rev. B) 2019年 11月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

CDCE6214-Q1EVM — 4 路差分输出和 1 路 LVCMOS 输出时钟发生器评估模块

CDCE6214-Q1 评估模块 (EVM) 是 CDCE6214-Q1 超低功耗时钟发生器的评估平台。这款
评估模块提供一个基于 USB 的接口,用于访问 I2C 总线以与 CDCE6214-Q1 进行通信。引脚控制模式可以将器件设置为特定的工作模式。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
硬件编程工具

ACROVIEW-3P-AP6000 — AP6000 programmer support all TI programmable chips, including EP Product, Power ICs, and Gauge ICs

AP6000, launched by Acroview, is a universal programmer designed to support TI ICs across all series. Leveraging Acroview's highly skilled algorithm R&D engineering team, it delivers the fastest chip support speed in the industry.The AP6000 is capable of programming 8 chips simultaneously, and (...)

硬件编程工具

ACROVIEW-3P-AP8000 — AP8000 Universal Programming System, including all TI programmable chips.

AP8000 is a leading technology platform of Universal Programming developed by Acroview. We have an accomplished team of algorithm R&D engineers, to offer the fastest chip support software development service among the industry. The AP8000 can support the programming of 8 chips simultaneously. (...)

设计工具

CLOCK-TREE-ARCHITECT — 时钟树架构编程软件

时钟树架构是一款时钟树综合工具,可根据您的系统要求生成时钟树解决方案,从而帮助您简化设计流程。该工具从庞大的时钟产品数据库中提取数据,然后生成系统级多芯片时钟解决方案。
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
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频