CSD43301Q5M
- VDD为 4.5V 时,Ron为 55mΩ(典型值)
- 集成
- 最大额定电流 80A
- 高密度 — 小外形尺寸无引线 (SON) 5mm × 6mm 封装
- 超低电感封装
- 系统已优化的印刷电路板 (PCB) 封装
- 与 TTL IN 信号兼容
- 无卤素
- 符合 RoHS 绿色环保标准-无铅端子镀层无卤素
CSD43301Q5M NexFET 智能同步整流器是一款针对高功率高密度 DC/DC 转换器内的次级同步整流而进行了高度优化的设计。 这个产品集成有驱动器集成电路 (IC) 和超低功耗 Ron功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 来完善同步整流功能。 此外,已经对印刷电路板 (PCB) 封装进行了优化以帮助减少设计时间并简化总体系统设计。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | NexFET™ 智能同步整流器 数据表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2013年 6月 25日 | |
| 应用手册 | MOSFET 支持和培训工具 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2025年 11月 18日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| LSON-CLIP (DQP) | 12 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。