主页 电源管理 DC/DC 电源模块 隔离式电源模块(集成变压器)

DCH010515D

正在供货

微型 1W 3kVDC 隔离式直流/直流转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Push-Pull Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Features 1W, Dual output, Unregulated Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Topology Push-Pull Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Features 1W, Dual output, Unregulated Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85
SIPMODULE (EDJ) 5 149.0472 mm² 19.56 x 7.62
  • 3kVDC 隔离(运行):1 秒测试
  • 在隔离层中施加连续电压:60VDC/42.5VAC
  • 通过 UL60950 认证的产品
  • 业界通用尺寸
  • JEDEC 7 引脚 SIP 封装
  • 输入电压:5V ±10%
  • 输出电压:±5V、±12V 或 ±15V
  • 支持串联运行以实现更高的输出电压
  • 支持并行运行以实现更高的输出功率
  • 效率高达 78%
  • 3kVDC 隔离(运行):1 秒测试
  • 在隔离层中施加连续电压:60VDC/42.5VAC
  • 通过 UL60950 认证的产品
  • 业界通用尺寸
  • JEDEC 7 引脚 SIP 封装
  • 输入电压:5V ±10%
  • 输出电压:±5V、±12V 或 ±15V
  • 支持串联运行以实现更高的输出电压
  • 支持并行运行以实现更高的输出功率
  • 效率高达 78%

DCH010505、DCH010512 和 DCH010515 器件均为微型 1W、3kV 隔离式直流/直流转换器系列。DCH01 系列采用业界通用的 7 引脚 SIP 封装,只需极少的外部元件,可减小布板空间。DCH01 系列提供单路和双路分离电源输出。

采用高度集成的封装设计可打造具有高功率密度的高度可靠产品。DCH01 性能优异、体积小巧,适用于各种应用,包括信号链应用和消除接地环路。

DCH010505、DCH010512 和 DCH010515 器件均为微型 1W、3kV 隔离式直流/直流转换器系列。DCH01 系列采用业界通用的 7 引脚 SIP 封装,只需极少的外部元件,可减小布板空间。DCH01 系列提供单路和双路分离电源输出。

采用高度集成的封装设计可打造具有高功率密度的高度可靠产品。DCH01 性能优异、体积小巧,适用于各种应用,包括信号链应用和消除接地环路。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DCH01 系列,1W、3000VDC 隔离式非稳压直流/直流转换器模块 数据表 (Rev. K) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.J) PDF | HTML 2026年 6月 4日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

参考设计

TIDA-00300 — 适用于通信和模拟输入/输出模块的隔离式电源架构参考设计

此参考设计提供了隔离 I2C 或 SPI 通信线路的方法。电网基础设施应用中通常需要这种隔离,例如涉及高压的保护继电器和断路器。此参考设计提供电源隔离和信号隔离。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SIPMODULE (EDJ) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频