产品详情

Display resolution (max) WUXGA (1920x1200) System brightness (max) (lm) 8000 Array diagonal (in) 0.67 Chipset family DLPC4430 Micromirror array size 1920x1200 Micromirror pitch (mm) 0.0076 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Display resolution (max) WUXGA (1920x1200) System brightness (max) (lm) 8000 Array diagonal (in) 0.67 Chipset family DLPC4430 Micromirror array size 1920x1200 Micromirror pitch (mm) 0.0076 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
DLP-S600 (FYE) 350 1127 mm² (0 mm × 0 mm)
  • 0.67 英寸微镜阵列对角线
    • WUXGA (1920 × 1200)
    • 7.56 微米微镜间距
    • ±12° 微镜倾斜角(相对于平面状态)
    • 角落照明
  • 2xLVDS 输入数据总线
  • DLP670RE 芯片组包括:

    • DLP670RE DMD
    • DLPC4430 控制器
    • DLPA100 控制器电源管理和电机驱动器 IC
  • 0.67 英寸微镜阵列对角线
    • WUXGA (1920 × 1200)
    • 7.56 微米微镜间距
    • ±12° 微镜倾斜角(相对于平面状态)
    • 角落照明
  • 2xLVDS 输入数据总线
  • DLP670RE 芯片组包括:

    • DLP670RE DMD
    • DLPC4430 控制器
    • DLPA100 控制器电源管理和电机驱动器 IC

TI DLP670RE 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间光调制器 (SLM),能够实现明亮、经济实惠的 DLP 0.67 WUXGA 显示解决方案。DLP670RE DMD 通过与 DLPC4430 显示控制器、DLPA100 控制器电源和电机驱动器配合使用,可提供实现高性能系统的能力,是需要较高分辨率及 16:10 宽高比、高亮度和系统简单性的显示应用的理想之选。

TI DLP670RE 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间光调制器 (SLM),能够实现明亮、经济实惠的 DLP 0.67 WUXGA 显示解决方案。DLP670RE DMD 通过与 DLPC4430 显示控制器、DLPA100 控制器电源和电机驱动器配合使用,可提供实现高性能系统的能力,是需要较高分辨率及 16:10 宽高比、高亮度和系统简单性的显示应用的理想之选。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
DLP800RE 正在供货 0.80 英寸 WUXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) Alternate DMD for lower brightness
DLP801RE 正在供货 0.80 英寸 WUXGA ProAV DLP® 数字微镜器件 (DMD) Alternate DMD for higher brightness
DLP801XE 正在供货 0.80 英寸 4K+ ProAV DLP® 数字微镜器件 (DMD) Alternate DMD for 4K+

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLP670RE 0.67 WUXGA DMD 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-4-27
用户指南 DMD 衍射效率计算器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2026-1-14
产品概述 TI DLP® WUXGA 和 4K+ 高清显示芯片组 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-24
应用简报 高尔夫模拟器专用 TI DLP® 技术 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-24
应用简报 为什么 TI DLP®技术的彩虹效应正在逐渐消失 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-10-10
应用手册 TI DLP® 显示技术入门 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2024-4-30
证书 DLP670REEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-10-17
应用手册 TI DLP® 系统设计:亮度要求和权衡 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022-6-13

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLP670REEVM — DLP670REEVM WUXGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块

DLP® 产品 DLP670REEVM 在与 DLPC4430EVM 配合使用时,可缩短 DLP 0.67 英寸 WUXGA 系统的原型设计时间。DLP670REEVM 为评估 0.67 英寸 WUXGA 数字微镜器件 (DMD) 提供了一款解决方案,旨在与 DLPC4430EVM 搭配使用,可在 DMD 上显示启动画面、测试图案和来自 HDMI 源的视频。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

DLPC4430EVM — DLPC4430EVM 单控制器配置评估模块

DLPC4430EVM 控制器 EVM 在与 DLP650NEEVM、DLP780NEEVM、DLP470NEEVM、DLP670REEVM、DLP800REEVM、DLP480REEVM、DLP550JEEVM、DLP550HEEVM 或 DLP650LEEVM 数字微镜器件 (DMD) EVM 结合使用时,可以加速超过 2000 流明的 DLP 1080p WUXGA 和 SVGA/XGA/WXGA 系统的原型制作时间。DLPC4430EVM 为驱动 1080p WUXGA 和 SVGA/XGA/WXGA DMDS 提供了一种解决方案,同时允许测试客户前端系统。DLPC4430EVM (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
固件

DLPC4430EVM-SW — DLPC4430EVM Software Bundle

Texas Instruments provides free software to give developers flexibility and control of the DLPC4430 based EVMs. The reference design documentation allows customers to develop custom products based on the DLP470NE, DLP480RE, DLP550HE,DLP550JE, DLP650LE, DLP650N
支持的产品和硬件
3D DMD 机械几何

DLP-FYEW-3D-DMD — 采用封装 FYEw(600 系列)3D-CAD 几何结构的 DLP670RE

This file is a 3D-CAD model of the DMD geometry for use when designing the DMD mounting
支持的产品和硬件
计算工具

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
支持的产品和硬件
设计工具

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
支持的产品和硬件
设计工具

DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
支持的产品和硬件
设计工具

DLPR112 — DLP55X and DLP65X Optical Design Files

Optical design files include reference designs and guidelines for DLP55X and DLP65X family products
支持的产品和硬件
DMD 安装设计

DLP-SERIES-600-MOUNTING — Series 600 DMD mounting and electrical interconnect information

This file includes drawings and 3D-CAD models for Series 600 DMD mounting concept(s). Information is also included for the socket/interposer used to connect the DMD to a PCB.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DLP-S600 (FYE) 350 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频