产品详情

Display resolution (max) WUXGA (1920x1200) System brightness (max) (lm) 13000 Array diagonal (in) 0.8 Chipset family DLPC4430 Micromirror array size 1920x1200 Micromirror pitch (mm) 0.009 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Display resolution (max) WUXGA (1920x1200) System brightness (max) (lm) 13000 Array diagonal (in) 0.8 Chipset family DLPC4430 Micromirror array size 1920x1200 Micromirror pitch (mm) 0.009 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
DLP-S600 (FYV) 350 1127 mm² 35 x 32.2
  • 0.8 英寸对角线微镜阵列
    • WUXGA ( 1920 × 1200) 显示分辨率
    • 9.0µm 微镜间距
    • ±14.5° 微镜倾斜度(相对于平坦表面)
    • 角落照明
  • 支持高光功率密度,适用于高亮度大型场馆显示器
    • 高达 40W/cm 2 总光功率密度
  • 2xLVDS 输入数据总线
  • 支持高达 120 Hz 的 WUXGA 分辨率
  • DLPC4430 display controller、DLPA100 电源管理和电机驱动器 IC 为激光荧光体和 RGB 激光提供支持
  • 0.8 英寸对角线微镜阵列
    • WUXGA ( 1920 × 1200) 显示分辨率
    • 9.0µm 微镜间距
    • ±14.5° 微镜倾斜度(相对于平坦表面)
    • 角落照明
  • 支持高光功率密度,适用于高亮度大型场馆显示器
    • 高达 40W/cm 2 总光功率密度
  • 2xLVDS 输入数据总线
  • 支持高达 120 Hz 的 WUXGA 分辨率
  • DLPC4430 display controller、DLPA100 电源管理和电机驱动器 IC 为激光荧光体和 RGB 激光提供支持

DLP801RE 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间光调制器 (SLM),可用于实现高亮度 WUXGA 固态照明显示系统。TI DLP 0.8-inch WUXGA 芯片组由 DMD、 DLPC4430 display controller、DLPA300 微镜驱动器以及 DLPA100 电源和电机驱动器组成。芯片组外形紧凑,可为体型小巧并采用固态照明的 WUXGA 显示提供完整的系统。

为了帮助缩短设计周期,DMD 生态系统包含现成的资源,其中包括量产就绪型光学模块光学模块制造商设计公司

要了解有关如何使用 DMD 开始进行设计的更多信息,请访问 TI DLP 显示技术入门 页面。

DLP801RE 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间光调制器 (SLM),可用于实现高亮度 WUXGA 固态照明显示系统。TI DLP 0.8-inch WUXGA 芯片组由 DMD、 DLPC4430 display controller、DLPA300 微镜驱动器以及 DLPA100 电源和电机驱动器组成。芯片组外形紧凑,可为体型小巧并采用固态照明的 WUXGA 显示提供完整的系统。

为了帮助缩短设计周期,DMD 生态系统包含现成的资源,其中包括量产就绪型光学模块光学模块制造商设计公司

要了解有关如何使用 DMD 开始进行设计的更多信息,请访问 TI DLP 显示技术入门 页面。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
DLP670RE 正在供货 0.67 英寸 WUXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) Alternate DMD for lower brightness
DLP800RE 正在供货 0.80 英寸 WUXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) Alternate DMD for lower brightness
DLP801XE 正在供货 0.80 英寸 4K+ ProAV DLP® 数字微镜器件 (DMD) Alternate DMD for 4K+

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLP801RE 0.8 WUXGA 数字微镜器件 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 9月 20日
用户指南 DMD 衍射效率计算器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2026年 1月 14日
产品概述 TI DLP® WUXGA 和 4K+ 高清显示芯片组 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 24日
应用简报 为什么 TI DLP®技术的彩虹效应正在逐渐消失 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 10月 10日
应用手册 TI DLP® 디스플레이 기술 시작하기 (Rev. H) PDF | HTML 2024年 5月 3日
应用手册 開始使用 TI DLP® 顯示技術 (Rev. H) PDF | HTML 2024年 5月 3日
应用手册 TI DLP® 显示技术入门 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2024年 4月 30日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

固件

DLPC4430EVM-SW DLPC4430EVM Software Bundle

Texas Instruments provides free software to give developers flexibility and control of the DLPC4430 based EVMs. The reference design documentation allows customers to develop custom products based on the DLP470NE, DLP480RE, DLP550HE,DLP550JE, DLP650LE, DLP650N
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
仿真模型

DLP801RE IBIS Model

DLPM067.ZIP (18 KB) - IBIS Model
3D DMD 机械几何

DLP-FYV-2517029-3D-DMD DLP80xRe/Xe DMD with FYV package (series 600) 3D-CAD geometry.

This file is a 3D-CAD model of the DMD geometry for use when designing the DMD mounting
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

DMD 安装设计

DLP-SERIES-600-MOUNTING Series 600 DMD mounting and electrical interconnect information

This file includes drawings and 3D-CAD models for Series 600 DMD mounting concept(s). Information is also included for the socket/interposer used to connect the DMD to a PCB.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

DLP-OPTICAL-DESIGN DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DLP-S600 (FYV) 350 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频