产品详情

Display resolution (max) WUXGA (1920x1200) System brightness (max) (lm) 7000 Array diagonal (in) 0.8 Chipset family DLPA300, DLPC4430 Micromirror array size 1920x1200 Micromirror pitch (mm) 0.009 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Display resolution (max) WUXGA (1920x1200) System brightness (max) (lm) 7000 Array diagonal (in) 0.8 Chipset family DLPA300, DLPC4430 Micromirror array size 1920x1200 Micromirror pitch (mm) 0.009 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
DLP-S600 (FYV) 350 1127 mm² (35 mm × 32.2 mm)
  • 0.8 英寸对角线微镜阵列
    • WUXGA (1920 × 1200) 显示分辨率
    • 9.0µm 微镜间距
    • ±14.5° 微镜倾斜角
    • 角落照明
  • 2xLVDS 输入数据总线
  • 支持高达 120Hz 的WUXGA分辨率
  • DLPC4430 display controller、DLPA100 电源管理和电机驱动器 IC 为 LED、激光荧光体和 RGB 激光提供支持
  • 0.8 英寸对角线微镜阵列
    • WUXGA (1920 × 1200) 显示分辨率
    • 9.0µm 微镜间距
    • ±14.5° 微镜倾斜角
    • 角落照明
  • 2xLVDS 输入数据总线
  • 支持高达 120Hz 的WUXGA分辨率
  • DLPC4430 display controller、DLPA100 电源管理和电机驱动器 IC 为 LED、激光荧光体和 RGB 激光提供支持

DLP800RE 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间光调制器 (SLM),可用于实现高亮度 WUXGA 固态照明显示系统。TI DLP 0.8-inch WUXGA 芯片组由 DMD、DLPC4430 display controller、DLPA300 微镜驱动器和 DLPA100 电源和电机驱动器组成。芯片组外形紧凑,可为体型小巧并采用固态照明的 WUXGA 显示提供完整的系统。

为了帮助缩短设计周期,DMD 生态系统包含现成的资源,其中包括量产就绪型光学模块光学模块制造商设计公司

要了解有关如何使用 DMD 开始进行设计的更多信息,请访问 TI DLP 显示技术入门 页面。

DLP800RE 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间光调制器 (SLM),可用于实现高亮度 WUXGA 固态照明显示系统。TI DLP 0.8-inch WUXGA 芯片组由 DMD、DLPC4430 display controller、DLPA300 微镜驱动器和 DLPA100 电源和电机驱动器组成。芯片组外形紧凑,可为体型小巧并采用固态照明的 WUXGA 显示提供完整的系统。

为了帮助缩短设计周期,DMD 生态系统包含现成的资源,其中包括量产就绪型光学模块光学模块制造商设计公司

要了解有关如何使用 DMD 开始进行设计的更多信息,请访问 TI DLP 显示技术入门 页面。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
DLP801RE 正在供货 0.80 英寸 WUXGA ProAV DLP® 数字微镜器件 (DMD) Alternate DMD for higher brightness
DLP801XE 正在供货 0.80 英寸 4K+ ProAV DLP® 数字微镜器件 (DMD) Alternate DMD for 4K+
DLP670RE 正在供货 0.67 英寸 WUXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) Alternate DMD for higher brightness

技术文档

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLP800REEVM — DLP800REEVM WUXGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块

DLP® 产品 DLP800REEVM 在与 DLPC4430EVM 配合使用时,可缩短 DLP 0.80 英寸 WUXGA 系统的原型设计时间。DLP800REEVM 为评估 0.80 英寸 WUXGA 数字微镜器件 (DMD) 提供了一款解决方案,旨在与 DLPC4430EVM 搭配使用,可在 DMD 上显示启动画面、测试图案和来自 HDMI 源的视频。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

DLPC4430EVM — DLPC4430EVM 单控制器配置评估模块

DLPC4430EVM 控制器 EVM 在与 DLP650NEEVM、DLP780NEEVM、DLP470NEEVM、DLP670REEVM、DLP800REEVM、DLP480REEVM、DLP550JEEVM、DLP550HEEVM 或 DLP650LEEVM 数字微镜器件 (DMD) EVM 结合使用时,可以加速超过 2000 流明的 DLP 1080p WUXGA 和 SVGA/XGA/WXGA 系统的原型制作时间。DLPC4430EVM 为驱动 1080p WUXGA 和 SVGA/XGA/WXGA DMDS 提供了一种解决方案,同时允许测试客户前端系统。DLPC4430EVM (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
固件

DLPC4430EVM-SW — DLPC4430EVM Software Bundle

Texas Instruments provides free software to give developers flexibility and control of the DLPC4430 based EVMs. The reference design documentation allows customers to develop custom products based on the DLP470NE, DLP480RE, DLP550HE,DLP550JE, DLP650LE, DLP650N
支持的产品和硬件
仿真模型

DLP800RE IBIS Model

DLPM050.ZIP (18 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
3D DMD 机械几何

DLP-FYV-2517029-3D-DMD — 采用 FYV 封装(600 系列)3D-CAD 几何结构的 DLP80xRe/Xe DMD

This file is a 3D-CAD model of the DMD geometry for use when designing the DMD mounting
支持的产品和硬件
3D DMD 机械几何

DLPM057 — DLP800RE DMD With FYV Package (Series 600) 3D-CAD Geometry

支持的产品和硬件
计算工具

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
支持的产品和硬件
设计工具

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
支持的产品和硬件
设计工具

DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
支持的产品和硬件
设计工具

DLPR114 — DLP78X and DLP80X Optical Design Files

Optical design files include reference designs and guidelines for DLP78X and DLP80X family products
支持的产品和硬件
DMD 安装设计

DLP-SERIES-600-MOUNTING — Series 600 DMD mounting and electrical interconnect information

This file includes drawings and 3D-CAD models for Series 600 DMD mounting concept(s). Information is also included for the socket/interposer used to connect the DMD to a PCB.
支持的产品和硬件
DMD 安装设计

DLPR071 — Series 600 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DLP-S600 (FYV) 350 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频