TIDA-01629

适用于伺服驱动器且具有智能栅极驱动器的 48V/500W 三相逆变器参考设计

TIDA-01629

设计文件

概述

对于最高可驱动 60VDC 的紧凑型直流馈电驱动器而言,高效、保护和集成均为重要的设计因素。此参考设计展示了一款三相逆变器,其具有 48VDC 标称输入电压和 10ARMS 输出电流。  采用集成降压转换器的100V 智能三相栅极驱动器 DRV8350R 和带有超低栅极电荷的六个100V NexFET™功率 MOSFET 可实现高效的功率级。  使用 DRV8350R 的内部保护功能为功率级提供过热保护、过流保护,以及在电机端子之间及电机端子与地面之间提供短路保护。使用 INA240,实现精密相电流检测。该接口为3.3V I/O,用于连接 C2000™ MCU 等主机 MCU,实现无刷交流电机控制。

特性
  • 该三相逆变器可为伺服驱动器提供 24V 至 60V 直流输入和10Arms 连续相电流。
  • 峰值效率非常高 (99.0%),无需散热器或冷却风扇
  • 智能三相栅极驱动器 DRV8350R 具有片上硬件保护和集成式直流/直流降压转换器,适用于栅极驱动电源
  • 全面保护的功率级:击穿保护、过流保护、短路保护、欠压保护和过热保护
  • 可编程栅极驱动器源电流/沉降电流为 50mA 到 2A,可轻松优化效率和 EMI 性能(包括 VGS 握手和最小死区时间插入),以避免发生击穿
  • 通过 INA240 高共模抑制零漂移电流检测放大器实现基于同相分流器测量 (1mOhm) 的电流检测
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU555.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRX52.PDF (447 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRX51.PDF (66 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRX54.ZIP (3323 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEW1.ZIP (662 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRX53.PDF (1859 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRX50.PDF (453 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟电流检测放大器

INA240具有增强型 PWM 抑制功能的 -4V 至 80V、双向、超精密电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
模拟温度传感器

TMP23510mV/C、1C 模拟温度传感器

数据表: PDF | HTML
BLDC 驱动器

DRV8162具有 STO 功能的最大 105V 单通道半桥智能栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
BLDC 驱动器

DRV8350R具有降压稳压器的 102V(最大值)三相智能栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62162具有 DCS-Control™ 的 3V 至 17V、1A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19532Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、4.9mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

LMZM23601采用 3.8mm × 3mm 封装的 36V、1A 降压直流/直流电源模块

数据表: PDF | HTML
RS-485 和 RS-422 收发器

THVD1550具有 ±18-kV IEC ESD 保护功能的 5V RS-485 收发器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLV431B-Q1汽车级低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

开发套件

LAUNCHXL-F28379D — F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU

对于最高可驱动 60VDC 的紧凑型直流馈电驱动器而言,高效、保护和集成均为重要的设计因素。此参考设计展示了一款三相逆变器,其具有 48VDC 标称输入电压和 10ARMS 输出电流。  采用集成降压转换器的100V 智能三相栅极驱动器 DRV8350R 和带有超低栅极电荷的六个100V NexFET™功率 MOSFET 可实现高效的功率级。  使用 DRV8350R 的内部保护功能为功率级提供过热保护、过流保护,以及在电机端子之间及电机端子与地面之间提供短路保护。使用 INA240,实现精密相电流检测。该接口为3.3V I/O,用于连接 C2000™ MCU 等主机 (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010025 适用于 200-480VAC 驱动器且具有光模拟输入栅极驱动器的三相逆变器参考设计 TIDA-010026 适用于 EnDat2.2 绝对编码器的稳健接口参考设计 TIDA-01401 用于绝对编码器的高 EMC 抗扰度 RS-485 接口参考设计 TIDA-01540 采用具有内置死区时间插入功能的栅极驱动器的三相逆变器参考设计 TIDA-01541 用于三相逆变器的高带宽相电流和 DC-Link 电压检测参考设计 TIDA-01629 适用于伺服驱动器且具有智能栅极驱动器的 48V/500W 三相逆变器参考设计 TIDA-01630 适用于 Tamagawa 编码器的高 EMC 抗扰度 RS485 接口参考设计 TIDA-01633 适用于交流/伺服驱动器的紧凑型可编程 4-20mA 和 +/-10V 模拟输出参考设计 TIDA-020001 汽车 144 区域局部调光背光参考设计 TIDA-060001 SunSpec 快速关断发送和接收参考设计 TIDM-02007 在单个 MCU 上使用快速电流环路 (FCL) 和 SFRA 的双轴电机驱动器的参考设计 TIDM-1008 适用于 C2000 MCU 的 EnDat 2.2 绝对编码器主接口参考设计 TIDM-1010 适用于 C2000 MCU 的 BiSS-C 绝对编码器主接口参考设计 TIDM-1011 适用于 C2000 MCU 的 Tamagawa T-Format 绝对编码器主接口参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LAUNCHXL-F28379D F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010025 适用于 200-480VAC 驱动器且具有光模拟输入栅极驱动器的三相逆变器参考设计 TIDA-010026 适用于 EnDat2.2 绝对编码器的稳健接口参考设计 TIDA-01401 用于绝对编码器的高 EMC 抗扰度 RS-485 接口参考设计 TIDA-01540 采用具有内置死区时间插入功能的栅极驱动器的三相逆变器参考设计 TIDA-01541 用于三相逆变器的高带宽相电流和 DC-Link 电压检测参考设计 TIDA-01629 适用于伺服驱动器且具有智能栅极驱动器的 48V/500W 三相逆变器参考设计 TIDA-01630 适用于 Tamagawa 编码器的高 EMC 抗扰度 RS485 接口参考设计 TIDA-01633 适用于交流/伺服驱动器的紧凑型可编程 4-20mA 和 +/-10V 模拟输出参考设计 TIDA-020001 汽车 144 区域局部调光背光参考设计 TIDA-060001 SunSpec 快速关断发送和接收参考设计 TIDM-02007 在单个 MCU 上使用快速电流环路 (FCL) 和 SFRA 的双轴电机驱动器的参考设计 TIDM-1008 适用于 C2000 MCU 的 EnDat 2.2 绝对编码器主接口参考设计 TIDM-1010 适用于 C2000 MCU 的 BiSS-C 绝对编码器主接口参考设计 TIDM-1011 适用于 C2000 MCU 的 Tamagawa T-Format 绝对编码器主接口参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 采用智能栅极驱动器参考设计的 48V、500W 三相逆变器 英语版 2018-9-26
电子书 电子书:工业机器人设计工程师指南 英语版 2020-3-25
技术文章 Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 2 PDF | HTML 2019-9-12
技术文章 Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 1 PDF | HTML 2019-6-7
技术文章 Anything but discrete: How to simplify 48-V to 60-V DC-fed three-phase inverter de PDF | HTML 2019-2-1

相关设计资源

软件开发

驱动程序或库
CONTROLSUITE controlSUITE™ 软件套件:适用于 C2000™ 微控制器的软件和开发工具

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频