DRV8304
- 6V 至 38V、三个半桥栅极驱动器,集成了 3 个电流检测放大器 (CSA)
- 40V 绝对最大额定值
- 针对 12V 和 24V 直流电源轨进行了全面优化
- 驱动高侧和低侧 N 沟道 MOSFET
- 支持 100% PWM 占空比
- 智能栅极驱动架构
- 通过可调压摆率控制实现更出色的 EMI 和 EMC 性能
- 通过 VGS 握手和最小死区时间插入方法避免击穿
- 15mA 至 150mA 峰值拉电流
- 30mA 至 300mA 峰值灌电流
- 6x、3x、1x 和独立 PWM 模式
- 支持 120º 传感器式运行模式
- 集成栅极驱动器电源
- 高侧倍增电荷泵
- 低侧线性稳压器
- 集成三个分流放大器
- 可调增益(5、10、20、40 V/V)
- 双向或单向支持
- SPI(预览)或硬件器件型号
- 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
- 低功耗睡眠模式
- 3.3V、30mA 线性稳压器
- 集成式保护 特性
- VM 欠压闭锁 (UVLO)
- 电荷泵欠压 (CPUV)
- MOSFET VDS 过流保护 (OCP)
- MOSFET 击穿保护
- 栅极驱动器故障 (GDF)
- 热警告和热关断 (OTW/OTSD)
- 故障状态指示器 (nFAULT)
DRV8304 器件是一款集成式栅极驱动器,适用于需要 12V 和 24V 直流电源轨的三相无刷直流 (BLDC) 电机 应用 。这些 应用 包括 BLDC 电机的场定向控制 (FOC)、正弦电流控制和梯形电流控制。该器件集成了三个电流检测放大器 (CSA),可感测 BLDC 电机的相电流,从而获得最佳的 FOC 和电流控制系统实现方案。AUTOCAL 功能可以自动校准 CSA 失调误差,因此可实现精确的电流检测。
该器件基于智能栅极驱动 (SGD) 架构,因此无需任何外部栅极组件(电阻器和齐纳二极管),同时为外部 FET 提供全面保护。SGD 架构可优化死区时间以避免出现任何击穿问题,在通过栅极压摆率控制技术降低电磁干扰 (EMI) 方面带来了灵活性,并可通过 VGS 握手和死区插入方法防止任何栅极短路问题。强下拉电流还可防止任何 dv/dt 栅极导通。
该器件支持各种 PWM 控制模式(1x、3x、6x 和独立模式),从而使用简单接口连接到可通过 30mA、3.3V 内部稳压器进行供电的控制电路。这些模式可根据具体的电机控制要求减少控制器的输出外设数量,并提供控制灵活性。该器件还具有 1x 模式,因此可通过使用内部阻塞换向表对 BLDC 电机进行传感器式梯形控制。该器件也可以配置为以独立模式驱动多个负载(如电磁阀)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DRV8304 38V 三相智能栅极驱动器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 8月 21日 |
| 应用简报 | 利用无刷直流电机简化传感器式电机控制 (Rev. C) | PDF | HTML | 2026年 3月 12日 | |||
| 应用手册 | 大功率电机驱动器应用的系统设计注意事项 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 11月 24日 | |
| 应用手册 | MSP430 + DRV83xx 电动工具选型指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 8月 11日 | |
| 应用手册 | 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 5日 | |
| 应用简报 | 使用 TI 智能栅极驱动器轻松实现无刷直流 (BLDC) 电机的磁场定向控制 (FOC) (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | 2021年 6月 10日 | ||
| 应用手册 | Cut-Off Switch in High-Current Motor-Drive Applications (Rev. A) | 2018年 8月 20日 | ||||
| 用户指南 | BOOSTXL-DRV8304x EVM GUI User’s Guide | 2017年 10月 23日 | ||||
| 用户指南 | BOOSTXL-DRV8304x EVM Sensored Software User's Guide | 2017年 10月 23日 | ||||
| 用户指南 | BOOSTXL-DRV8304x EVM Sensorless Software User's Guide | 2017年 10月 23日 | ||||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BOOSTXL-DRV8304H — DRV8304H 三相智能栅极驱动器评估模块
BOOSTXL-DRV8304HEVM 评估模块 (EVM) 是一款基于 DRV8304H 栅极驱动器和 A2 双封装 MOSFET 的 15A 三相无刷直流驱动级。 该 EVM 具有独立的直流母线和相电压传感以及独立低侧电流分流放大器,因而该 EVM 十分适合无传感器 BLDC 算法。驱动级受到全面的短路、过热、击穿和欠压保护,并可通过不同硬件配置引脚轻松配置。
用户指南:
PDF
评估模块 (EVM) 用 GUI
参考设计
TIDA-01587 — 效率 >95% 且适用于无刷直流伺服驱动器的 10.8V/30W,4.3cm2 功率级参考设计
此 15W 16mm × 27mm 功率级参考设计用于驱动依靠三至四芯锂离子电池供电的无有刷直流 (BLDC) 电机并控制其位置。此解决方案经过优化,效率高且外形紧凑,可轻松安装到电机中并实现精确的电机位置控制。此设计还能高速驱动电机并提供位置反馈。此参考设计配备了过流和短路保护,且板载 MCU 可提供 UART 连接功能,从而支持通过任何外部控制器进行控制。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RHA) | 40 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点