产品详情

Rating Catalog Architecture Gate driver Control interface 3xPWM, 6xPWM Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 65 Features Bootstrap Architecture for Gate Driver, HW based configuration, Supports 100% PWM Duty Cycle with Trickle Charge pump Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Gate driver Control interface 3xPWM, 6xPWM Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 65 Features Bootstrap Architecture for Gate Driver, HW based configuration, Supports 100% PWM Duty Cycle with Trickle Charge pump Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RUY) 28 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 65V 三相半桥栅极驱动器
    • 可驱动 3 个高侧和 3 个低侧 N 沟道 MOSFET (NMOS)
    • 4.5V 至 60V 工作电压范围
    • 具有涓流电荷泵,支持 100% 占空比
  • 基于自举的栅极驱动器架构
    • 1000 mA 最大峰值拉电流
    • 2000mA 最大峰值灌电流
  • 硬件接口提供简单配置
  • 温度为 25 ̊C 时,超低功耗休眠模式下的电流 <1uA
  • 4 ns(典型值)相位间传播延迟匹配
  • 独立驱动器关断路径 (DRVOFF)
  • 65V 耐压唤醒引脚 (nSLEEP)
  • SHx 引脚瞬态负压可达 -10V
  • 6x 和 3x PWM 模式
  • 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 精密 LDO (AVDD),3.3V ±3%,80 mA
  • 紧凑型 QFN 封装和尺寸
  • 可通过 VDSLVL 引脚调节 VDS 过流阈值
  • 可通过 DT 引脚调节死区时间
  • 具有电源块的高效系统设计
  • 集成保护特性
    • PVDD 欠压闭锁 (PVDDUV)
    • GVDD 欠压 (GVDDUV)
    • 自举欠压 (BST_UV)
    • 过流保护(VDS_OCP、SEN_OCP)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障状态指示器 (nFAULT)
  • 65V 三相半桥栅极驱动器
    • 可驱动 3 个高侧和 3 个低侧 N 沟道 MOSFET (NMOS)
    • 4.5V 至 60V 工作电压范围
    • 具有涓流电荷泵,支持 100% 占空比
  • 基于自举的栅极驱动器架构
    • 1000 mA 最大峰值拉电流
    • 2000mA 最大峰值灌电流
  • 硬件接口提供简单配置
  • 温度为 25 ̊C 时,超低功耗休眠模式下的电流 <1uA
  • 4 ns(典型值)相位间传播延迟匹配
  • 独立驱动器关断路径 (DRVOFF)
  • 65V 耐压唤醒引脚 (nSLEEP)
  • SHx 引脚瞬态负压可达 -10V
  • 6x 和 3x PWM 模式
  • 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 精密 LDO (AVDD),3.3V ±3%,80 mA
  • 紧凑型 QFN 封装和尺寸
  • 可通过 VDSLVL 引脚调节 VDS 过流阈值
  • 可通过 DT 引脚调节死区时间
  • 具有电源块的高效系统设计
  • 集成保护特性
    • PVDD 欠压闭锁 (PVDDUV)
    • GVDD 欠压 (GVDDUV)
    • 自举欠压 (BST_UV)
    • 过流保护(VDS_OCP、SEN_OCP)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障状态指示器 (nFAULT)

DRV8328 系列器件是适用于三相应用的集成栅极驱动器。这类器件具有三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。该器件使用内部电荷泵生成合适的栅极驱动电压,使用自举电路增强高侧 MOSFET。具有涓流电荷泵,支持 100% 占空比。此栅极驱动架构支持高达 1A 的峰值栅极驱动拉电流和 2A 的峰值栅极驱动灌电流。 DRV8328 由单一电源供电,支持 4.5V 至 60V 的宽输入电源电压范围。

6x 和 3x PWM 模式可简化与控制器电路的连接。该器件具有集成的精密 3.3V LDO,该 LDO 可用于为外部控制器供电,并可用作 CSA 的基准电压。器件的配置设置可通过硬件 (H/W) 引脚来配置。

提供低功耗休眠模式,可通过关断大部分内部电路实现低静态电流。针对欠压锁定、GVDD 故障、MOSFET 过流、MOSFET 短路和过热等情况,提供内部保护功能。在 nFAULT 引脚上指示故障条件。

DRV8328 系列器件是适用于三相应用的集成栅极驱动器。这类器件具有三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。该器件使用内部电荷泵生成合适的栅极驱动电压,使用自举电路增强高侧 MOSFET。具有涓流电荷泵,支持 100% 占空比。此栅极驱动架构支持高达 1A 的峰值栅极驱动拉电流和 2A 的峰值栅极驱动灌电流。 DRV8328 由单一电源供电,支持 4.5V 至 60V 的宽输入电源电压范围。

6x 和 3x PWM 模式可简化与控制器电路的连接。该器件具有集成的精密 3.3V LDO,该 LDO 可用于为外部控制器供电,并可用作 CSA 的基准电压。器件的配置设置可通过硬件 (H/W) 引脚来配置。

提供低功耗休眠模式,可通过关断大部分内部电路实现低静态电流。针对欠压锁定、GVDD 故障、MOSFET 过流、MOSFET 短路和过热等情况,提供内部保护功能。在 nFAULT 引脚上指示故障条件。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
DRV8334 正在供货 具有精确电流检测功能的 60V、1000mA 至 2000mA 三相栅极驱动器 Feature rich alternative with a robust protection suite and smart gate drive
功能与比较器件相似。
DRV8300 正在供货 具有自举二极管的最大 100V 简单三相栅极驱动器 PVDD supply higher 5-100V
DRV8353 正在供货 具有电流分流放大器的最大 102V 三相智能栅极驱动器 Supports higher voltage levels with three current shunt amplifiers
DRV8320 正在供货 最大 65V 三相智能栅极驱动器 PVDD supply 6-60V
DRV8323 正在供货 具有电流分流放大器的最大 65V 三相智能栅极驱动器 PVDD supply 6-60V with current sense amplifiers

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV8328 4.5V 至 60V 三相 BLDC 栅极驱动器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022-11-7
应用简报 了解栅极驱动器压摆率控制、MOSFET 开关优化以及保护特性 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-12-19
设计指南 18V、600W BLDC 电机逆变器参考设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-1-9
证书 DRV8328AEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-12-9

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8328AEVM — DRV8328A 三相 PWM 电机驱动器评估模块

DRV8328AEVM 是一款基于 DRV8328A 栅极驱动器(适用于 BLDC 电机)的 30A 三相无刷直流驱动级。DRV8328 包含三个二极管用于自举操作,因此无需使用外部二极管。该 EVM 包括用于低侧电流测量的电流分流放大器并提供用于评估 DRV8328 器件的所有型号(A、B、C 和 D)的可配置性。这包括用于评估 VDS 过流阈值、驱动器死区时间、集成 LDO 输出或栅极驱动器关断引脚等设置的开关、电位器和电阻器。

可向此 EVM 提供高达 60V 的电压,DRV8328 的集成 LDO 可为自举 GVDD 电源提供所需的栅极电压。包含的所有电源状态 LED 以及故障 LED (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
入门

MSP-MOTOR-CONTROL — MSPM0 Firmware solutions for motor control applications

MSP 电机控制汇集了软件、工具和示例,可利用 MSPM0 Arm® Cortex® M0+ MCU 和常用的电机驱动器解决方案在 30 分钟或更短时间内使电机旋转。

MSP 电机控制为支持的硬件套件提供示例,从而帮助使用针对性能、集成和易用性进行了优化的有传感器和无传感器控制算法来旋转有刷、步进和三相电机。订购硬件、连接电机并使用我们的图形用户界面或在线代码示例,立即让您的电机转动起来。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010251 — 18V、600W 无刷直流电机逆变器参考设计

此参考设计展示了用于驱动三相无刷直流 (BLDC) 电机的 600W 功率级,该电机用于由电压高达 21V 的 5 节锂离子电池供电的无线工具。该设计是一款 60mm x 60mm 紧凑型驱动器,无需散热器(利用自然对流)即可在 20kHz 开关频率下提供 33ARMS 持续电流,从而实现基于传感器的梯形控制。该设计展示了 MOSFET 在安全工作区的运行,该 MOSFET 具备增强保护功能,包括借助 VDS 监控实现的 MOSFET 过流和击穿保护,以及通过压摆率控制和过热保护实现的开关电压尖峰优化
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RUY) 28 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频