产品详情

Rating Catalog Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM, SPI Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 65 Features Current sense Amplifier, Phase Comparators, SPI/I2C, Watchdog timer Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM, SPI Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 65 Features Current sense Amplifier, Phase Comparators, SPI/I2C, Watchdog timer Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9
  • 三相半桥栅极驱动器
    • 驱动六个 N 沟道 MOSFET (NMOS)
    • 4.5V 至 60V 宽工作电压范围
    • 适用于高侧栅极驱动器的自举架构
    • 强大的 GVDD 电荷泵可支持高达 50mA 的平均栅极开关电流,能够以 20kHz 的频率驱动 400nC MOSFET
    • 涓流电荷泵可支持 100% PWM 占空比,并可生成过驱电源以驱动外部切断或反极性保护电路
  • 智能栅极驱动架构
    • 高达 1000/2000mA(拉电流/灌电流)的 45 级可配置峰值栅极驱动电流
    • 三步驱动电流配置可优化充电/放电周期并尽可能减少死区时间
    • 基于栅源电压监控的闭环自动死区时间插入
    • 可配置的软关断可在过流关断期间更大限度地降低电感电压尖峰
  • 低侧电流检测放大器
    • 在整个温度范围内具有低于 1mV 的低输入失调电压
    • 9 级可调增益
  • 基于 SPI 的详细配置和诊断
  • DRVOFF 引脚可独立禁用驱动器
  • 高压唤醒引脚 (nSLEEP)
  • 6x、3x、1x 和独立的 PWM 模式
  • 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 集成式保护功能
    • 电池和电源电压监测器
    • 相位反馈比较器
    • MOSFET VDS 和 Rsense 过电流监测器
    • MOSFET VGS 栅极故障监测器
    • 器件热警告和热关断
    • 故障状态指示引脚
  • 三相半桥栅极驱动器
    • 驱动六个 N 沟道 MOSFET (NMOS)
    • 4.5V 至 60V 宽工作电压范围
    • 适用于高侧栅极驱动器的自举架构
    • 强大的 GVDD 电荷泵可支持高达 50mA 的平均栅极开关电流,能够以 20kHz 的频率驱动 400nC MOSFET
    • 涓流电荷泵可支持 100% PWM 占空比,并可生成过驱电源以驱动外部切断或反极性保护电路
  • 智能栅极驱动架构
    • 高达 1000/2000mA(拉电流/灌电流)的 45 级可配置峰值栅极驱动电流
    • 三步驱动电流配置可优化充电/放电周期并尽可能减少死区时间
    • 基于栅源电压监控的闭环自动死区时间插入
    • 可配置的软关断可在过流关断期间更大限度地降低电感电压尖峰
  • 低侧电流检测放大器
    • 在整个温度范围内具有低于 1mV 的低输入失调电压
    • 9 级可调增益
  • 基于 SPI 的详细配置和诊断
  • DRVOFF 引脚可独立禁用驱动器
  • 高压唤醒引脚 (nSLEEP)
  • 6x、3x、1x 和独立的 PWM 模式
  • 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 集成式保护功能
    • 电池和电源电压监测器
    • 相位反馈比较器
    • MOSFET VDS 和 Rsense 过电流监测器
    • MOSFET VGS 栅极故障监测器
    • 器件热警告和热关断
    • 故障状态指示引脚

DRV8334 是一款集成式智能栅极驱动器,适用于三相 BLDC 应用。此器件具有三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。DRV8334 使用集成式自举二极管和 GVDD 电荷泵生成合适的栅极驱动电压。此智能栅极驱动架构支持 0.7mA 至 1A(拉电流)和 2A(灌电流)的可配置峰值栅极驱动电流。DRV8334 可以采用单电源运行,并具有 4.5V 至 60V 宽输入电压范围。涓流电荷泵支持栅极驱动器实现 100% PWM 占空比控制,并提供外部开关的过驱栅极驱动电压。

DRV8334 提供低侧电流检测放大器,用于支持基于电阻器的低侧电流检测。放大器的低失调电压使系统能够实现精密的电机电流测量。

DRV8334 集成了各种诊断和保护特性,可实现稳健的电机驱动系统设计,还有助于消除对外部元件的需求。该器件具有高度可配置特性,能够无缝集成到各种系统设计中。

DRV8334 是一款集成式智能栅极驱动器,适用于三相 BLDC 应用。此器件具有三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。DRV8334 使用集成式自举二极管和 GVDD 电荷泵生成合适的栅极驱动电压。此智能栅极驱动架构支持 0.7mA 至 1A(拉电流)和 2A(灌电流)的可配置峰值栅极驱动电流。DRV8334 可以采用单电源运行,并具有 4.5V 至 60V 宽输入电压范围。涓流电荷泵支持栅极驱动器实现 100% PWM 占空比控制,并提供外部开关的过驱栅极驱动电压。

DRV8334 提供低侧电流检测放大器,用于支持基于电阻器的低侧电流检测。放大器的低失调电压使系统能够实现精密的电机电流测量。

DRV8334 集成了各种诊断和保护特性,可实现稳健的电机驱动系统设计,还有助于消除对外部元件的需求。该器件具有高度可配置特性,能够无缝集成到各种系统设计中。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV8334 具有精确电流检测和高级监控功能的三相智能栅极驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 2月 1日
EVM 用户指南 DRV8334 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 10日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8334EVM — DRV8334 三相栅极驱动器评估模块

DRV8334 评估模块 (EVM) 是一款基于 DRV8334 栅极驱动器(适用于 BLDC 电机)的 30A 三相无刷直流驱动级。该 EVM 可快速评估 DRV8334 器件,该器件通过梯形换向和控制来旋转 BLDC 电机。包含所有电源的状态 LED 以及故障 LED,用于提供用户反馈。需要使用 C2000™ LaunchPad™ 开发套件 (LAUNCHXL-F280049C) 来控制 DRV8334 以及监测和报告故障。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

DRV8334EVM-SENSORED-TRAPEZOIDAL-GUI DRV8334EVM GUI to support sensored trapezoidal motor control

DRV8334EVM GUI to support sensored trapezoidal motor control
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
BLDC 驱动器
DRV8334 具有精确电流检测功能的 60V、1000mA 至 2000mA 三相栅极驱动器
计算工具

BLDC-MAX-QG-MOSFET-CALCULATOR Calculate the maximum QG MOSFET for your motor driver

Calculate the maximum QG MOSFET that can be driven based on the PWM switching frequency, algorithm type, and additional external capacitance.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
BLDC 驱动器
DRV8320 最大 65V 三相智能栅极驱动器 DRV8320R 具有降压稳压器的最大 65V 三相智能栅极驱动器 DRV8323 具有电流分流放大器的最大 65V 三相智能栅极驱动器 DRV8323R 具有降压稳压器和电流分流放大器的最大 65V 三相智能栅极驱动器 DRV8329 具有单个电流检测放大器的 60V 三相栅极驱动器 DRV8329-Q1 具有单个电流检测放大器的汽车级 60V 三相栅极驱动器 DRV8334 具有精确电流检测功能的 60V、1000mA 至 2000mA 三相栅极驱动器 DRV8340-Q1 汽车类 12V 至 24V 三相智能栅极驱动器 DRV8343-Q1 具有电流分流放大器的汽车类 12V 至 24V 电池三相智能栅极驱动器 DRV8350 102V(最大值)三相智能栅极驱动器 DRV8350F 最大 102V 三相功能安全质量管理型智能栅极驱动器 DRV8350R 具有降压稳压器的 102V(最大值)三相智能栅极驱动器 DRV8353 具有电流分流放大器的最大 102V 三相智能栅极驱动器 DRV8353F 具有 3 个 CSA 的最大 102V 三相功能安全质量管理型智能栅极驱动器 DRV8353M 具有电流分流放大器和扩展温度范围的最大 102V 三相智能栅极驱动器 DRV8353R 具有降压稳压器和电流分流放大器的 102V(最大值)三相智能栅极驱动器
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频