DRV8305-Q1
- 具有符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 环境工作温度范围:
- 温度等级 0 (E):–40°C 至 +150°C
- 温度等级 1 (Q):–40°C 至 +125°C
- 4.4V 至 45V 工作电压范围
- 1.25A 和 1A 峰值栅极驱动电流
- 智能栅极驱动架构(IDRIVE 和 TDRIVE)
- 可编程高侧和低侧压摆率控制
- 支持 100% 占空比的电荷泵栅极驱动器
- 三个集成式分流放大器
- 50mA 集成型 LDO(3.3V 和 5V 选项)
- 高达 200kHz 的 3 PWM 或 6 PWM 输入控制
- 能够进行单 PWM 模式换向
- 用于器件设置和故障报告的串行外设接口 (SPI)
- 耐热增强型 48 引脚 HTQFP 封装
- 保护 功能:
- 故障诊断和 MCU 看门狗
- 可编程的死区时间控制
- MOSFET 击穿保护
- MOSFET VDS 过流监视器
- 栅极驱动器故障检测
- 支持电池反向保护
- 支持跛行回家模式
- 过热警告和关断
DRV8305-Q1 器件是一款适用于三相电机驱动应用的 栅极驱动器 IC。该器件提供了三个高精度半桥驱动器,每个驱动器能够驱动一个高侧和低侧 N 沟道 MOSFET。电荷泵驱动器支持占空比为 100% 的低压操作,适用于冷启动条件。该器件最高可耐受 45V 负载突降电压。
DRV8305-Q1 器件具备三个双向分流放大器,支持可变增益设置和可调节偏移基准,可精确测量低侧电流。
DRV8305-Q1 器件具有一个集成稳压器,可满足微控制器 (MCU) 或其他系统的电源要求。稳压器可与 LIN 物理接口直接相连,支持低功耗系统待机和休眠模式。
栅极驱动器在切换时使用自动握手,以防止发生电流击穿。可精确感测高侧和低侧 MOSFET 的 VDS,从而防止外部 MOSFET 出现过流情况。SPI 提供详细的故障报告、诊断和器件配置,例如分流放大器的增益选项、独立的 MOSFET 过流检测和栅极驱动转换率控制。
器件选项:
- DRV8305NQ:1 级,带有电压基准
- DRV83053Q:1 级,带有 3.3V、50mA LDO
- DRV83055Q:1 级,带有 5V、50mA LDO
- DRV8305NE:0 级,带有电压基准
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
功能与比较器件相似
技术文档
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BOOSTXL-DRV8305EVM — DRV8305N 三相电机驱动 BoosterPack 评估模块
BOOSTXL-DRV8305EVM 是基于 DRV8305 电机栅极驱动器和 CSD18540Q5B NexFET™ 功率 MOSFET 的 15A 三相无刷直流驱动器级。该模块具有独立的直流母线和相位电压传感以及用于无传感器 BLDC 控制算法的独立低侧电流分流传感。该模块借助 LMR16006 0.6A 降压稳压器为 MCU 提供 3.3V 电源。驱动级受到全面的短路、过热、击穿和欠压保护,并可通过 SPI 接口轻松配置。
该模块非常适合采用 DRV8305 进行评估和快速开发。它旨在与兼容的 XL LaunchPad 一起工作。BoosterPack 可与 (...)
DRV8305-Q1EVM — DRV8305-Q1 汽车类三相电机栅极驱动器评估模块
DRV8305-Q1EVM 评估模块 (EVM) 是基于 DRV8305-Q1 汽车电机栅极驱动器、TMS320F28027 电机控制微控制器和 CSD18540Q5B NexFET™ 功率 MOSFET 的 4.4V 至 45V、25A、三相电机驱动和控制系统。该 EVM 允许对具有一系列广泛的测试点、接口和可配置性的 DRV8305-Q1 进行简单评估。
该 EVM 具有板载电池反向保护功能、来自 TPS7B6933-Q1 LDO 的稳压 3.3V 电源、用于所有控制和反馈信号的接口接头以及板载 XDS100v2 仿真器。该 EVM 具有独立的直流母线和相位电压传感以及用于无传感器 (...)
TIDA-00901 — 汽车级 12V、200W (20A) BLDC 电机驱动器参考设计
TIDA-01330 — 汽车 2 轴电动座椅有刷直流电机驱动器参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点