DS125BR820

正在供货

具有均衡功能的 12Gbps 8 通道线性转接驱动器

产品详情

Type Redriver Protocols 10G-KR, 10G-SR/LR, 40G-KR4, 40G-SR4/LR4, CPRI, Fibre Channel, General purpose, Infiniband, Interlaken, OBSAI, PCIe1, PCIe2, PCIe3, SAS1, SAS2, SAS3, SATA1, SATA2, SATA3, sRIO Applications Backplane, Front Port, Peripheral I/O Number of channels 8 Speed (max) (Gbpp) 12.5 Supply voltage (V) 2.5, 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Redriver Protocols 10G-KR, 10G-SR/LR, 40G-KR4, 40G-SR4/LR4, CPRI, Fibre Channel, General purpose, Infiniband, Interlaken, OBSAI, PCIe1, PCIe2, PCIe3, SAS1, SAS2, SAS3, SATA1, SATA2, SATA3, sRIO Applications Backplane, Front Port, Peripheral I/O Number of channels 8 Speed (max) (Gbpp) 12.5 Supply voltage (V) 2.5, 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (NJY) 54 55 mm² 10 x 5.5
  • 每通道 70mW(典型值)的低功耗,可选择关闭不使用的通道
  • 支持无缝链路协商
  • 启用主 ASIC,从而在较长的距离上满足前端口眼图波罩要求
  • 高级可配置信号调节 I/O
    • 6GHz 时,接收高达 10dB 的连续时间线性均衡器 (CTLE)
    • 线性输出驱动器
    • 可变输出电压范围高达 1200mVp-p
  • 可通过引脚选择 EEPROM 或 SMBus 接口进行编程
  • 单电源电压:2.5V 或 3.3V
  • -40°C 至 85°C 工作温度范围
  • 10mm x 5.5mm 54 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装内的直通引脚分配

应用

  • 前端口 40G-CR4/SR4/LR4 链路扩展
  • 背板 40G-KR4 链路扩展
  • SAS/SATA/PCIe 链路扩展
  • 其它速率高达 12.5Gbps 的专有高速接口

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 每通道 70mW(典型值)的低功耗,可选择关闭不使用的通道
  • 支持无缝链路协商
  • 启用主 ASIC,从而在较长的距离上满足前端口眼图波罩要求
  • 高级可配置信号调节 I/O
    • 6GHz 时,接收高达 10dB 的连续时间线性均衡器 (CTLE)
    • 线性输出驱动器
    • 可变输出电压范围高达 1200mVp-p
  • 可通过引脚选择 EEPROM 或 SMBus 接口进行编程
  • 单电源电压:2.5V 或 3.3V
  • -40°C 至 85°C 工作温度范围
  • 10mm x 5.5mm 54 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装内的直通引脚分配

应用

  • 前端口 40G-CR4/SR4/LR4 链路扩展
  • 背板 40G-KR4 链路扩展
  • SAS/SATA/PCIe 链路扩展
  • 其它速率高达 12.5Gbps 的专有高速接口

All trademarks are the property of their respective owners.

DS125BR820 是一款超低功耗高性能中继器/转接驱动器,专用于支持高速接口速率高达 12.5Gbps 的八个通道,例如 40G-CR4、40G-KR4、SAS/SATA 和 PCIe。 接收器的连续时间线性均衡器 (CTLE) 后接一个线性输出驱动器,可在 6GHz (12Gbps) 时提供 3dB 至 10dB 的可编程高频增强功能。 CTLE 接收器能够打开一个因码间干扰 (ISI)(由电路板迹线或铜质同轴电缆等互连介质引起)而完全关闭的输入眼型状态。 可编程的均衡能够可在互连通道内的实体布局方面实现最大限度的灵活性并提高通道的总体性能。

当在 40G-CR4/KR4、SAS/SATA 和 PCIe 应用中运行时,DS125BR820 保留发射信号特性,从而使得主机控制器和端点能够协商发射均衡器系数。 这个链路协商协议的透明管理有助于实现系统级互用性并最大限度缩短延迟。

可通过引脚控制、软件(SMBus 或 I2C)来轻松应用相关可编程设置,或者通过外部 EEPROM 直接加载设置。 在 EEPROM 模式下,配置信息在加电时自动加载,这样就免除了对于外部微控制器或软件驱动程序的需要。

DS125BR820 是一款超低功耗高性能中继器/转接驱动器,专用于支持高速接口速率高达 12.5Gbps 的八个通道,例如 40G-CR4、40G-KR4、SAS/SATA 和 PCIe。 接收器的连续时间线性均衡器 (CTLE) 后接一个线性输出驱动器,可在 6GHz (12Gbps) 时提供 3dB 至 10dB 的可编程高频增强功能。 CTLE 接收器能够打开一个因码间干扰 (ISI)(由电路板迹线或铜质同轴电缆等互连介质引起)而完全关闭的输入眼型状态。 可编程的均衡能够可在互连通道内的实体布局方面实现最大限度的灵活性并提高通道的总体性能。

当在 40G-CR4/KR4、SAS/SATA 和 PCIe 应用中运行时,DS125BR820 保留发射信号特性,从而使得主机控制器和端点能够协商发射均衡器系数。 这个链路协商协议的透明管理有助于实现系统级互用性并最大限度缩短延迟。

可通过引脚控制、软件(SMBus 或 I2C)来轻松应用相关可编程设置,或者通过外部 EEPROM 直接加载设置。 在 EEPROM 模式下,配置信息在加电时自动加载,这样就免除了对于外部微控制器或软件驱动程序的需要。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS125BR820 低功耗 12.5Gbps 8 通道线性中继器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2014年 12月 31日
应用手册 利用适用于 10G 至 12.5G 应用的以太网转接驱动器和重定时器来扩大覆盖范围 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2023年 2月 12日
技术文章 Eye doctor: Why too much equalization boost is bad for your serial link health PDF | HTML 2016年 6月 13日
技术文章 SigCon Architect: The keys to your high-speed design PDF | HTML 2015年 10月 27日
应用手册 Linear Repeaters Used in SAS/SATA Applications PDF | HTML 2015年 9月 21日
技术文章 IBIS-AMI channel simulations made simple through WEBENCH Interface Designer PDF | HTML 2015年 8月 7日
模拟设计期刊 2015 年第 2 季度模拟应用期刊 英语版 2015年 6月 18日
模拟设计期刊 千兆位级系统中的高级线性均衡 英语版 2015年 6月 18日
应用手册 Channel Tuning Made Easy Using Linear Repeaters for 10G and 12G Applications 2015年 1月 20日
应用手册 Understanding EEPROM Programming for High Speed Repeaters and Mux Buffers 2014年 10月 9日
应用手册 Advanced Linear Repeater Used in PCIe 3.0 Add-in Card Compliance Environment 2014年 10月 2日
应用手册 DS125BR820 Linear Repeater Used in 40GbE nPPI / SFF-8431 Applications 2014年 8月 9日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS125BR820EVM — DS125BR820EVM:12.5Gbps 8 通道带均衡功能的中继器评估模块

DS125BR820EVM – SMA 评估套件提供了一套完备的高带宽平台,可评估德州仪器 (TI) DS125BR820 中继器/转接驱动器的 40GbE、PCIe 和 SAS/SATA 信号调节功能。DS125BR820EVM 可用于标准符合性测试、性能评估和初始系统原型设计。DS125BR820EVM 所用的 SMA 边缘安装连接器可通过市面上销售的分接头电缆、适配器和适配器板(未包含在内)与多种系统连接器连接。这种灵活的连接可在 TI 中继器与第三方 ASIC/FPGA 主机板之间实现集成式系统级测试。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
支持软件

SIGCONARCHITECT SigCon Architect v2.0.0.8

Our SigCon Architect utility tool provides a simple-to-use and robust system for interaction with several different high-speed signal conditioning TI devices. This software provides an interactive GUI for supported devices to access device features through SMBus and SPI communications.

SigCon (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

SIGCONARCHITECT-WRTE SigCon Architect With RTE v2.0.0.8

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

12G Linear EQ IBIS-AMI Model

SNLM280.ZIP (11362 KB) - IBIS-AMI Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00417 — 2 端口 40GbE/10GbE QSFP+ 信号调节器参考设计

此经过验证的参考设计是一款适用于前端口 QSFP+ 的信号调节解决方案,支持两个 40GbE 端口,符合 40G-CR4/SR4/LR4 及10G SFF-8431 要求。该设计适合光学和无源/有源铜缆。它允许在交换 ASIC 和前端口 QSFP+ 之间进行延伸,这通常是机架顶部 (ToR) 交换机的最外侧端口或 QSFP+ 线路卡的附加夹层实现所需的。
用户指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (NJY) 54 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频