DS160PR1601
- 支持 PCIe 4.0 和 UPI 2.0 的 16 通道线性转接驱动器
- 支持高达 16Gbps 的数据速率
- 与 Intel 重定时器通用封装引脚对引脚兼容
- 封装内 TX 引脚上有 64 个集成交流耦合电容器,可节省布板空间
- CTLE 在 8GHz 时提升 16dB
- 模拟 EyeScan 以帮助转接驱动器进行调谐、调试和远程监控
- 130 ps 的超低延迟
- PRBS 数据的 100 fs 低附加随机抖动
- 8GHz 时具有 −13dB 的超低 RX/TX 回波损耗
- 3.3V 单电源
- 160mW/通道的低有功功率
- I2C/SMBus 或 EEPROM 编程
- 针对 PCIe 用例的自动接收器检测
- 无缝支持 PCIe 链路训练
- 内部稳压器具有抗电源噪声能力
- 高速量产测试可确保制造可靠性
- 支持 x4、x8、x16 总线宽度
- 8.90mm × 22.80mm BGA 封装
DS160PR1601 是一款 32 通道(每个方向 16 通道)x16(16 通道)低功耗高性能线性中继器或转接驱动器,设计用于支持 PCIe 4.0、UPI 2.0 和其他接口,最高可支持 16Gbps 的传输速率。
DS160PR1601 接收器部署了连续时间线性均衡器 (CTLE),用以提供可编程高频增强功能。均衡器可以打开由于 PCB 布线等互连介质引起的码间串扰 (ISI) 而完全关闭的输入眼图。CTLE 接收器后跟一个线性输出驱动器。 DS160PR1601 的线性数据路径保留了发射预设信号特性。线性转接驱动器成为无源通道的一部分,该通道作为一个整体进行链路训练,可获得更优发送和接收均衡设置。对这种链路训练协议进行透明管理可实现更优的电气链路和尽可能低的延迟。该器件具有低通道间串扰、低附加抖动和超低的回波损耗,因此在链路中几乎可用作无源元件,而又具有均衡功能。
.
.
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DS160PR1601 16Gbps 16 通道线性转接驱动器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 2月 2日 |
| 用户指南 | DS160PR1601 和 DS320PR1601 编程指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 7月 6日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DS320PR1601RSCEVM — DS320PR1601 32 通道 PCIe® 5.0 线性转接驱动器评估模块
DS320PR1601RSC-EVM 评估模块 (EVM) 提供了完整的高带宽平台,可用于评估德州仪器 (TI) DS320PR1601 32 通道 PCIe® 5.0 线性转接驱动器的信号调节特性。该评估板可用于标准插件卡合规性测试、性能评估和初始系统原型设计。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| NFBGA (ZDG) | 354 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点