DS160PR410-Q1

正在供货

汽车级 PCIe 4.0 16Gbps 四通道线性转接驱动器

产品详情

Type Redriver Protocols CXL, PCIe1, PCIe2, PCIe3, PCIe4, UPI Applications CXL, PCIe, UPI Number of channels 4 Speed (max) (Gbpp) 25 Supply voltage (V) 3.3 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Type Redriver Protocols CXL, PCIe1, PCIe2, PCIe3, PCIe4, UPI Applications CXL, PCIe, UPI Number of channels 4 Speed (max) (Gbpp) 25 Supply voltage (V) 3.3 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGF) 40 35 mm² 7 x 5
  • 支持 PCIe® 4.0 的四通道线性转接驱动器
    • 向后兼容 PCIe 3.0、2.0 和 1.0
  • 与协议无关的线性均衡器,支持高达 20Gbps 的大多数交流耦合接口
  • 集成两个 2x2 交叉点多路复用器功能
  • 通过 PVT 实现 12dB PCIe 4.0 覆盖范围扩展,具有 16dB CTLE 升压
  • 100ps 的超低延迟
  • 16Gbps(8GHz 奈奎斯特)时具有出色的性能
    • -15/-20dB Rx/Tx 回波损耗
    • 1200mV 交流线性
  • 高 BW 可生成出色的线性 EQ 曲线
  • 具有 160mW/通道有效功耗的 3.3V 单电源
  • 通过内部电压稳压器,有效抑制电源噪声影响
  • PCIe 用例的自动接收器检测
  • 线性转接驱动器可无缝支持 PCIe 链路训练
  • 在引脚模式下支持 x4、x8、x16 总线宽度,在 I2C 模式下支持 x1、x2、x4、x8、x16 总线宽度
  • 引脚搭接、SMBus 或 EEPROM 编程
    • 18 个 EQ 增强和 5 个平坦增益设置
  • 支持 –40 至 105°C(2 级)的环境温度,无需散热器
  • 5mm x 7mm 汽车级小型封装,间距为 0.5mm,并具有可湿性侧面
  • 支持 PCIe® 4.0 的四通道线性转接驱动器
    • 向后兼容 PCIe 3.0、2.0 和 1.0
  • 与协议无关的线性均衡器,支持高达 20Gbps 的大多数交流耦合接口
  • 集成两个 2x2 交叉点多路复用器功能
  • 通过 PVT 实现 12dB PCIe 4.0 覆盖范围扩展,具有 16dB CTLE 升压
  • 100ps 的超低延迟
  • 16Gbps(8GHz 奈奎斯特)时具有出色的性能
    • -15/-20dB Rx/Tx 回波损耗
    • 1200mV 交流线性
  • 高 BW 可生成出色的线性 EQ 曲线
  • 具有 160mW/通道有效功耗的 3.3V 单电源
  • 通过内部电压稳压器,有效抑制电源噪声影响
  • PCIe 用例的自动接收器检测
  • 线性转接驱动器可无缝支持 PCIe 链路训练
  • 在引脚模式下支持 x4、x8、x16 总线宽度,在 I2C 模式下支持 x1、x2、x4、x8、x16 总线宽度
  • 引脚搭接、SMBus 或 EEPROM 编程
    • 18 个 EQ 增强和 5 个平坦增益设置
  • 支持 –40 至 105°C(2 级)的环境温度,无需散热器
  • 5mm x 7mm 汽车级小型封装,间距为 0.5mm,并具有可湿性侧面

DS160PR410-Q1 是一款四通道低功耗高性能线性转接驱动器,集成了两个 2x2 交叉点多路复用器,旨在支持 PCIe® 4.0 及其他速率高达 20Gbps 的接口。

DS160PR410-Q1 接收器部署了连续时间线性均衡器 (CTLE),用以提供可编程高频增强功能。均衡器可以打开由于 PCB 布线等互连介质引起的码间串扰 (ISI) 而完全关闭的输入眼图。CTLE 接收器后跟一个线性输出驱动器。DS160PR410-Q1 的线性数据路径保留发送预设信号特性。线性转接驱动器成为无源通道的一部分,该通道作为一个整体进行链路训练,可获得更优发送和接收均衡设置。对这种链路训练协议进行透明管理可实现更优的电气链路和尽可能低的延迟。该器件具有低通道间串扰、低附加抖动和极低的回波损耗,因此在链路中几乎可用作无源元件,而又具有实用的均衡功能。该器件的数据路径使用内部稳压电源轨,可高度抵抗板上的各种电源噪声。此器件还具有低交流和直流增益变化,可在各种平台部署中提供一致的均衡功能。

DS160PR410-Q1 是一款四通道低功耗高性能线性转接驱动器,集成了两个 2x2 交叉点多路复用器,旨在支持 PCIe® 4.0 及其他速率高达 20Gbps 的接口。

DS160PR410-Q1 接收器部署了连续时间线性均衡器 (CTLE),用以提供可编程高频增强功能。均衡器可以打开由于 PCB 布线等互连介质引起的码间串扰 (ISI) 而完全关闭的输入眼图。CTLE 接收器后跟一个线性输出驱动器。DS160PR410-Q1 的线性数据路径保留发送预设信号特性。线性转接驱动器成为无源通道的一部分,该通道作为一个整体进行链路训练,可获得更优发送和接收均衡设置。对这种链路训练协议进行透明管理可实现更优的电气链路和尽可能低的延迟。该器件具有低通道间串扰、低附加抖动和极低的回波损耗,因此在链路中几乎可用作无源元件,而又具有实用的均衡功能。该器件的数据路径使用内部稳压电源轨,可高度抵抗板上的各种电源噪声。此器件还具有低交流和直流增益变化,可在各种平台部署中提供一致的均衡功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS160PR410-Q1 PCIe 4.0 汽车级 4 通道线性转接驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 9月 25日

设计与开发
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
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGF) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频