DS90LV011AH
- –40°C 至 125°C 工作温度范围
- 符合 TIA/EIA-644-A 标准
- >400Mbps (200MHz) 转换速率
- 700ps(100ps 典型值)最大差动偏斜
- 1.5ns 最大传播延迟
- 3.3V 单电源
- ±350mV 差分信号传输
- 断电保护(TRI-STATE 中的输出)
- 引脚排列简化了 PCB 布局
- 低功率耗散(3.3V 典型电压下为 23mW)
- 5 引脚 SOT-23 封装
- 引脚与 SN65LVDS1 兼容
DS90LV011AH 是一款针对高数据速率和低功耗应用进行优化的 LVDS 驱动器。DS90LV011AH 是一款电流模式驱动器,即使在高频率条件下也能够保持较低的功率耗散。此外,它还能够最大限度地降低短路故障电流。该器件旨在利用低电压差分信号 (LVDS) 技术以支持超过 400Mbps (200MHz) 的数据速率。
该器件采用 5 引脚 SOT-23 封装。为简化 PCB 布局,已对 LVDS 输出进行排列。差分驱动器输出可提供低电磁干扰 (EMI),其典型的低输出摆幅为 350mV。DS90LV011AH 可与配套的单通道线路接收器 DS90LT012AH 或任何 TI 的 LVDS 接收器搭配使用,以提供高速 LVDS 接口。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DS90LV011AH 高温 3V LVDS 差分驱动器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 1月 12日 |
| 应用手册 | An Overview of LVDS Technology | 1998年 10月 5日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DS90LV047-48AEVM — DS90LV047-48AEVM 评估模块
DS90LV047-48AEVM 是一款评估模块 (EVM),专为评估德州仪器 (TI) DS90LV047A 3V LVDS 四通道 CMOS 差动线路驱动器和 DS90LV048A 3V LVDS CMOS 差动线路接收器的性能和功能而设计。借助此套件,用户可在 DS90LV047A 和 DS90LV048A 的支持下快速评估输出波形特性和信号完整性。可通过接头引脚访问 DS90LV047A 和 DS90LV048A 输入和输出,还有助于连接到实验室设备或用户系统以进行性能评估。
用户指南:
PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。