DS90LV028A-Q1

正在供货

汽车级 LVDS 双路差分线路接收器

产品详情

Function Receiver Protocols LVDS Number of transmitters 0 Number of receivers 2 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 400 Input signal LVDS Output signal LVTTL, TTL Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Function Receiver Protocols LVDS Number of transmitters 0 Number of receivers 2 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 400 Input signal LVDS Output signal LVTTL, TTL Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
WSON (DQF) 8 4 mm² 2 x 2
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 2:-40°C 至 +105°C
  • >400Mbps (200MHz) 的开关速率
  • 50ps 差分延迟(典型值)
  • 0.1ns 通道间延迟(典型值)
  • 2.5ns 最大传播延迟
  • 3.3V 电源设计
  • 直通引脚排列
  • 在断电模式下,LVDS 输入端具有高阻抗
  • 低功耗设计(3.3V 静态条件下为 18mW)
  • LVDS 输入可接受 LVDS/CML/LVPECL 信号
  • 符合 ANSI/TIA/EIA-644 标准
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 2:-40°C 至 +105°C
  • >400Mbps (200MHz) 的开关速率
  • 50ps 差分延迟(典型值)
  • 0.1ns 通道间延迟(典型值)
  • 2.5ns 最大传播延迟
  • 3.3V 电源设计
  • 直通引脚排列
  • 在断电模式下,LVDS 输入端具有高阻抗
  • 低功耗设计(3.3V 静态条件下为 18mW)
  • LVDS 输入可接受 LVDS/CML/LVPECL 信号
  • 符合 ANSI/TIA/EIA-644 标准

DS90LV028A-Q1 是一款双路 CMOS 差分线路接收器,专为需要超低功率损耗、低噪声和高数据速率的应用而设计。该器件旨在利用低电压差动信号 (LVDS) 技术支持超过 400Mbps (200MHz) 的数据速率。

DS90LV028A-Q1 可接受低电压(350mV 典型值)差分输入信号,并将其转换为 3V CMOS 输出电平。DS90LV028A-Q1 采用了直通式设计,可简化 PCB 布局。

DS90LV028A-Q1 和配套的 LVDS 线路驱动器 DS90LV027AQ 为高速点对点接口应用提供了高功率 PECL/ECL 器件的全新替代方案。

DS90LV028A-Q1 是一款双路 CMOS 差分线路接收器,专为需要超低功率损耗、低噪声和高数据速率的应用而设计。该器件旨在利用低电压差动信号 (LVDS) 技术支持超过 400Mbps (200MHz) 的数据速率。

DS90LV028A-Q1 可接受低电压(350mV 典型值)差分输入信号,并将其转换为 3V CMOS 输出电平。DS90LV028A-Q1 采用了直通式设计,可简化 PCB 布局。

DS90LV028A-Q1 和配套的 LVDS 线路驱动器 DS90LV027AQ 为高速点对点接口应用提供了高功率 PECL/ECL 器件的全新替代方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS90LV028A-Q1 汽车类 LVDS 双路差动线路接收器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 11月 1日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS90LV027A-28AEVM — 双通道 LVDS 驱动器和接收器评估模块

DS90LV027A-28A 是一款评估模块,专为评估德州仪器 (TI) DS90LV027A LVDS 双路差分驱动器和 DS90LV028A LVDS 双路差分线路接收器的性能和功能而设计。借助此套件,用户可在 DS90LV027A 和 DS90LV027A 的支持下快速评估输出波形特性和信号完整性。接头引脚可访问 DS90LV027A 和 DS90LV027A 输入和输出,还有助于连接到实验室设备或用户系统以进行性能评估。

TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DQF) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频