DS90LV049H
- +125°C 的高温工作范围
- 转换速率高达 400Mbps
- 直通引脚排列可简化 PCB 布局
- 50ps 典型驱动器通道到通道偏斜
- 50ps 典型接收器通道到通道偏斜
- 3.3V 单电源设计
- TRI-STATE 输出控制
- 《接收器输入的内部失效防护偏置》
- 低功耗(3.3V 静态条件下为 70mW)
- 在断电模式下,LVDS 输出端具有高阻抗
- 符合 TIA/EIA-644-A LVDS 标准
- 采用薄型 16 引脚 TSSOP 封装
DS90LV049H 器件是一款双路 CMOS 差动线路驱动器-接收器对,专为需要超低功耗、 出色的抗噪能力 以及高数据吞吐量的应用而设计。该器件旨在利用低电压差动信号 (LVDS) 技术支持超过 400Mbps 的数据速率。DS90LV049H TSSOP 封装采用了直通式布线,可简化 PCB 布局。
DS90LV049H 驱动器接受 LVTTL/LVCMOS 信号,并且可将其转换为 LVDS 信号。接收器接受 LVTTL 信号,并且可将其转换为 3V CMOS 信号。LVDS 输入缓冲器具有内部失效防护偏置,可为浮点接收器输入将输出置于已知的 H(高)状态。另外,DS90LV049H 支持 TRI-STATE 功能,以达到当器件未使用时处于低空闲功耗状态。
EN 和 EN 输入将接受 AND 运算并控制 TRI-STATE 输出。这些使能端由四个门共用。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DS90LV049H 高温 3V LVDS 双路线路驱动器和接收器组合 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019-2-12 |
| 应用简报 | LVDS to Improve EMC in Motor Drives | 2018-9-27 | ||||
| 应用手册 | An Overview of LVDS Technology | 1998-10-5 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DS90LV047-48AEVM — DS90LV047-48AEVM 评估模块
DS90LV047-48AEVM 是一款评估模块 (EVM),专为评估德州仪器 (TI) DS90LV047A 3V LVDS 四通道 CMOS 差动线路驱动器和 DS90LV048A 3V LVDS CMOS 差动线路接收器的性能和功能而设计。借助此套件,用户可在 DS90LV047A 和 DS90LV048A 的支持下快速评估输出波形特性和信号完整性。可通过接头引脚访问 DS90LV047A 和 DS90LV048A 输入和输出,还有助于连接到实验室设备或用户系统以进行性能评估。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。