DS90LVRA2
- 600Mbps (300MHz) 转换速率
- 50ps 差分延迟(典型值)
- 0.1ns 通道间延迟(典型值)
- 1.8V 电源
- 直通引脚排列
- 在断电模式下,LVDS 输入端具有高阻抗
- 输出压摆率控制
- LVDS 输入可接受 LVDS/CML/LVPECL 信号
- 符合 ANSI/TIA/EIA-644 标准
- 引脚与 DS90LV028A-Q1 兼容
- OPN 型号
- 标准:0°C 至 70°C
- 工业:-40°C 至 +85°C
DS90LVRA2 是一款专为需要高输入共模范围、高数据速率和具有压摆率控制 CMOS 输出的应用而设计的双路 CMOS 差分线路接收器。该器件旨在利用低电压差分信号 (LVDS) 技术支持 600Mbps (300MHz) 的数据速率。
DS90LVRA2 可接受低电压(350mV 典型值)差分输入信号,并根据电源电压将其转换为 1.8V CMOS 输出电平。 DS90LVRA2 采用直通式设计,可简化 PCB 布局。
DS90LVRA2 和配套的 LVDS 线路驱动器 DS90LV027AQ 可为高速点对点接口应用提供针对高功耗 PECL/ECL 器件的全新替代方案。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DS90LVRA2 LVDS 双路差分线路接收器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 12月 19日 |
| 应用简报 | 无需电平转换:支持将低压 I/O 信号传入 FPGA、处理器或 ASIC (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 10月 29日 | |
| 应用简报 | 为低功耗 FPGA、处理器和 ASIC 实施启用 LVDS 链路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 4月 2日 | |
| 证书 | DS90LVRA2EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 11月 17日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DS90LVRA2EVM — DS90LVRA2 双通道 LVDS 接收器评估模块
DS90LVRA2 评估模块 (EVM) 是一个平台,专为评估 DS90LVRA2 LVDS 双路差分线路接收器的性能和功能而设计。
借助此 EVM,用户可在 DS90LVRA2 的支持下快速评估输出波形特性和信号完整性。SMA 可访问 DS90LVRA2 输入和输出,还有助于连接到实验室设备或用户系统以进行性能评估。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DEM) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。