DS90UB633A-Q1

正在供货

百万像素 ADAS 60-100MHz PCLK 串行器

产品详情

Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility LVCMOS Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 12 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility LVCMOS Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 12 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
WQFN (RTV) 32 25 mm² 5 x 5
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准,其中包括以下特性:
    • 器件温度等级 2:–40°C 至 +105°C 环境工作温度范围
  • 支持 56.25MHz 至 100MHz 输入像素时钟
  • 稳健的同轴电缆供电 (PoC) 运行
  • 可编程数据有效载荷:
    • 8/10 位有效载荷 75MHz 至 100MHz
    • 12 位有效载荷,56.25MHz 至 100MHz
  • 连续低延迟双向控制接口通道,带有 I2C 接口,支持 400kHz 传输速率
  • 嵌入式时钟具有 DC 均衡编码,用于支持 AC 耦合互连
  • 能够驱动长达 15m 的同轴或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
  • 4 个专用通用输入/输出 (GPIO)
  • 串行器上提供 1.8V、2.8V 或 3.3V 兼容并行输入
  • 1.8V 单电源
  • 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准
  • 与 DS90UB66x-Q1 和 DS90UB63x-Q1 解串器兼容
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准,其中包括以下特性:
    • 器件温度等级 2:–40°C 至 +105°C 环境工作温度范围
  • 支持 56.25MHz 至 100MHz 输入像素时钟
  • 稳健的同轴电缆供电 (PoC) 运行
  • 可编程数据有效载荷:
    • 8/10 位有效载荷 75MHz 至 100MHz
    • 12 位有效载荷,56.25MHz 至 100MHz
  • 连续低延迟双向控制接口通道,带有 I2C 接口,支持 400kHz 传输速率
  • 嵌入式时钟具有 DC 均衡编码,用于支持 AC 耦合互连
  • 能够驱动长达 15m 的同轴或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
  • 4 个专用通用输入/输出 (GPIO)
  • 串行器上提供 1.8V、2.8V 或 3.3V 兼容并行输入
  • 1.8V 单电源
  • 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准
  • 与 DS90UB66x-Q1 和 DS90UB63x-Q1 解串器兼容

DS90UB633A-Q1 器件提供一个具有高速正向通道和双向控制通道的 FPD-Link III 接口,用于实现单一同轴电缆或差分对上的数据传输。 DS90UB633A-Q1 器件的高速正向通道和双向控制通道数据路径上均包含差分信令。串行器/解串器对主要用于电子控制单元 (ECU) 中成像器与视频处理器的连接。该器件非常适用于驱动需要高达 12 位像素深度、2 个同步信号以及双向控制通道总线的视频数据。

凭借德州仪器 (TI) 的嵌入式时钟技术,可在单一差分对上进行透明的全双工通信,从而运载不对称的双向控制通道信息。这个单个串行数据流通过消除并行数据与时钟路径间的偏差,简化了印刷电路板 (PCB) 走线和电缆上的宽数据总线传输。这样,通过限制数据路径的宽度,大大节省了系统成本,相应地减少了 PCB 层数、电缆宽度以及连接器尺寸和引脚数量。内部 DC 均衡编码/解码用于支持 AC 耦合互连。

DS90UB633A-Q1 器件提供一个具有高速正向通道和双向控制通道的 FPD-Link III 接口,用于实现单一同轴电缆或差分对上的数据传输。 DS90UB633A-Q1 器件的高速正向通道和双向控制通道数据路径上均包含差分信令。串行器/解串器对主要用于电子控制单元 (ECU) 中成像器与视频处理器的连接。该器件非常适用于驱动需要高达 12 位像素深度、2 个同步信号以及双向控制通道总线的视频数据。

凭借德州仪器 (TI) 的嵌入式时钟技术,可在单一差分对上进行透明的全双工通信,从而运载不对称的双向控制通道信息。这个单个串行数据流通过消除并行数据与时钟路径间的偏差,简化了印刷电路板 (PCB) 走线和电缆上的宽数据总线传输。这样,通过限制数据路径的宽度,大大节省了系统成本,相应地减少了 PCB 层数、电缆宽度以及连接器尺寸和引脚数量。内部 DC 均衡编码/解码用于支持 AC 耦合互连。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS90UB633A-Q1 适用于 1MP/60fps 摄像头的 10/12 位、100MHz FPD-Link III 串行器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 11日
应用手册 深入理解FPD-LINK产品的速率评估方法 2021年 4月 2日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS90UB933-Q1EVM — 适用于 STP 或同轴电缆的 100MHz、12 位 DS90UB933-Q1 FPD-Link III 串行器评估模块

DS90UB933-Q1EVM 评估模块 (EVM) 可帮助您评估 DS90UB933-Q1 FPD-Link III 串行器 (SER) 的工作状态与性能,该串行器的工作频率范围为 37.5MHz 至 100MHz。此器件将 10 或 12 位的 LVCMOS 数据转换为高速串行 FPD-Link III 接口格式,并通过一根 50Ω 同轴电缆传输。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
应用软件和框架

ALP Analog LaunchPad Framework Utility

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

DS90UB633A-Q1 IBIS Model

SLNM006.ZIP (79 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTV) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频