主页 接口 高速串行器/解串器 FPD-Link 串行器/解串器

DS90UB635-Q1

正在供货

汽车级 4.16Gbps FPD-Link III CSI-2 串行器

产品详情

Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility MIPI CSI-2 Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 12 Features Dedicated GPIO Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility MIPI CSI-2 Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 12 Features Dedicated GPIO Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 2:-40°C 至 +105°C 环境工作温度范围
  • 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准
  • 同轴电缆供电 (PoC) 兼容收发器
  • 4.16Gbps 等级串行器支持高速传感器,包括全高清 1080p 2.3MP 60fps 和 4MP 30fps 成像器
  • 符合 D-PHY v1.2 和 CSI-2 v1.3 标准的系统接口
    • 多达 4 个数据通道,每通道速率为 600Mbps 至 832Mbps
    • 支持多达四个虚拟通道
  • 精密多摄像头时钟和同步
  • 灵活的可编程输出时钟发生器
  • 高级数据保护和诊断,包括 CRC 数据保护、传感器数据完整性检查、I2C 写保护、电压和温度测量、可编程警报 、BIST、图形生成以及线路故障检测
  • 支持单端同轴或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
  • 超低延迟双向 I2C 和 GPIO 控制通道支持从 ECU 进行 ISP 控制
  • 单个 1.8 V 电源
  • 低功耗(0.28W 典型值)
  • 超低延迟双向 I2C 和 GPIO 控制通道支持从 ECU 进行 ISP 控制
  • 用于防伪认证的唯一芯片 ID
  • 与 DS90UB638-Q1 解串器和 DS90UB662-Q1 集线器兼容
  • 小型 5mm × 5mm VQFN 封装和 PoC 解决方案尺寸,适合紧凑型摄像头模块设计
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 2:-40°C 至 +105°C 环境工作温度范围
  • 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准
  • 同轴电缆供电 (PoC) 兼容收发器
  • 4.16Gbps 等级串行器支持高速传感器,包括全高清 1080p 2.3MP 60fps 和 4MP 30fps 成像器
  • 符合 D-PHY v1.2 和 CSI-2 v1.3 标准的系统接口
    • 多达 4 个数据通道,每通道速率为 600Mbps 至 832Mbps
    • 支持多达四个虚拟通道
  • 精密多摄像头时钟和同步
  • 灵活的可编程输出时钟发生器
  • 高级数据保护和诊断,包括 CRC 数据保护、传感器数据完整性检查、I2C 写保护、电压和温度测量、可编程警报 、BIST、图形生成以及线路故障检测
  • 支持单端同轴或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
  • 超低延迟双向 I2C 和 GPIO 控制通道支持从 ECU 进行 ISP 控制
  • 单个 1.8 V 电源
  • 低功耗(0.28W 典型值)
  • 超低延迟双向 I2C 和 GPIO 控制通道支持从 ECU 进行 ISP 控制
  • 用于防伪认证的唯一芯片 ID
  • 与 DS90UB638-Q1 解串器和 DS90UB662-Q1 集线器兼容
  • 小型 5mm × 5mm VQFN 封装和 PoC 解决方案尺寸,适合紧凑型摄像头模块设计

DS90UB635-Q1 串行器属于 TI FPD-Link III 器件系列,旨在支持高速原始数据传感器,包括 2.3MP/60fps 成像仪以及 4MP/30fps 摄像头、卫星雷达、激光雷达和飞行时间 (ToF) 传感器。该芯片提供 4.16Gbps 正向通道和超低延迟的 50Mbps 双向控制通道,并支持单根同轴 (PoC) 或 STP 电缆进行供电。DS90UB635-Q1 具有先进的数据保护和诊断功能,可支持 ADAS 和自动驾驶。在结合配套解串器的情况下,DS90UB635-Q1 可提供精确的多摄像头传感器时钟和传感器同步。

DS90UB635-Q1 完全符合 AEC-Q100 标准,具有 -40°C 至 105°C 的宽温度范围。该串行器采用 5mm × 5mm 小型 VQFN 封装,适用于空间受限型传感器应用。

DS90UB635-Q1 串行器属于 TI FPD-Link III 器件系列,旨在支持高速原始数据传感器,包括 2.3MP/60fps 成像仪以及 4MP/30fps 摄像头、卫星雷达、激光雷达和飞行时间 (ToF) 传感器。该芯片提供 4.16Gbps 正向通道和超低延迟的 50Mbps 双向控制通道,并支持单根同轴 (PoC) 或 STP 电缆进行供电。DS90UB635-Q1 具有先进的数据保护和诊断功能,可支持 ADAS 和自动驾驶。在结合配套解串器的情况下,DS90UB635-Q1 可提供精确的多摄像头传感器时钟和传感器同步。

DS90UB635-Q1 完全符合 AEC-Q100 标准,具有 -40°C 至 105°C 的宽温度范围。该串行器采用 5mm × 5mm 小型 VQFN 封装,适用于空间受限型传感器应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS90UB635-Q1 适用于 2.3MP/60fps 摄像头、雷达和其他传感器并具有 CSI-2 接口的 FPD-Link III 4.16Gbps 串行器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 8月 26日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

应用软件和框架

ALP Analog LaunchPad Framework Utility

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

DS90UB635 IBIS Model

SNLM263.ZIP (47 KB) - IBIS Model
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
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频