DS90UB638-Q1

正在供货

具有 MIPI CSI-2 输出端口的 4.16Gbps 单输入解串器

产品详情

Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility FPD-Link III LVDS Function Deserializer Output compatibility MIPI CSI-2 Color depth (bpp) 12 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility FPD-Link III LVDS Function Deserializer Output compatibility MIPI CSI-2 Color depth (bpp) 12 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 2:-40℃ 至 +105℃ 环境工作温度范围
  • 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准
  • 同轴电缆供电 (PoC) 兼容收发器
  • 符合 MIPI DPHY 版本 1.2/CSI-2 版本 1.3 标准
    • CSI-2 数据速率可扩展:每个数据通道支持 400Mbps/800Mbps/1.5Gbps/1.6Gbps
    • 支持 1、2、3、4 个数据通道
    • 支持多达四个虚拟通道
    • 可编程数据类型
    • 高级数据保护和诊断,包括 CRC 数据保护、传感器数据完整性检查、I2C 写保护、远程电压和温度测量、可编程警报 、BIST、图形生成以及线路故障检测
  • 超低数据和控制路径延迟
  • 支持单端同轴电缆
  • 单输入解串器
  • 自适应接收均衡
  • 具有快速模式增强版(高达 1Mbps)的 I2C
  • 用于摄像头同步和诊断的灵活 GPIO
  • 用于防伪认证的唯一芯片 ID
  • 支持单端同轴或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
  • 与 DS90UB635-Q1 和 DS90UB633A-Q1 串行器兼容
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 2:-40℃ 至 +105℃ 环境工作温度范围
  • 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准
  • 同轴电缆供电 (PoC) 兼容收发器
  • 符合 MIPI DPHY 版本 1.2/CSI-2 版本 1.3 标准
    • CSI-2 数据速率可扩展:每个数据通道支持 400Mbps/800Mbps/1.5Gbps/1.6Gbps
    • 支持 1、2、3、4 个数据通道
    • 支持多达四个虚拟通道
    • 可编程数据类型
    • 高级数据保护和诊断,包括 CRC 数据保护、传感器数据完整性检查、I2C 写保护、远程电压和温度测量、可编程警报 、BIST、图形生成以及线路故障检测
  • 超低数据和控制路径延迟
  • 支持单端同轴电缆
  • 单输入解串器
  • 自适应接收均衡
  • 具有快速模式增强版(高达 1Mbps)的 I2C
  • 用于摄像头同步和诊断的灵活 GPIO
  • 用于防伪认证的唯一芯片 ID
  • 支持单端同轴或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
  • 与 DS90UB635-Q1 和 DS90UB633A-Q1 串行器兼容

DS90UB638-Q1 是一款多功能解串器,可通过 FPD-Link III 接口从一个源接收串行传感器数据。与 DS90UB635-Q1 串行器配合使用时, DS90UB638-Q1 接收 来自成像仪的数据,支持 2MP/60fps 和 4MP/30fps 摄像头以及卫星雷达和其他传感器(如 ToF 和激光雷达)。接收的数据在符合 MIPI CSI-2 标准的输出端呈现,从而与下游处理器互连。为 2 通道运行配置 CSI-2 接口时,会提供一个完全相同的 MIPI CSI-2 时钟通道,以提供复制输出。复制模式可创建两个接收视频流副本,用于数据记录和并行处理。

DS90UB638-Q1 符合 AEC-Q100 标准,旨在通过 50Ω 单端同轴电缆接收数据。该解串器非常适合同轴电缆供电应用,接收均衡器会自动适应来补偿电缆损耗特性(无需额外的编程),包括随时间推移而出现的电缆老化。

每个 FPD-Link III 接口包括一个单独的低延迟双向控制通道 (BCC),该通道可连续传送 I2C、GPIO 和其他控制信息。用于传感器同步和诊断功能的 GPIO 信号也使用 BCC。

DS90UB638-Q1 是一款多功能解串器,可通过 FPD-Link III 接口从一个源接收串行传感器数据。与 DS90UB635-Q1 串行器配合使用时, DS90UB638-Q1 接收 来自成像仪的数据,支持 2MP/60fps 和 4MP/30fps 摄像头以及卫星雷达和其他传感器(如 ToF 和激光雷达)。接收的数据在符合 MIPI CSI-2 标准的输出端呈现,从而与下游处理器互连。为 2 通道运行配置 CSI-2 接口时,会提供一个完全相同的 MIPI CSI-2 时钟通道,以提供复制输出。复制模式可创建两个接收视频流副本,用于数据记录和并行处理。

DS90UB638-Q1 符合 AEC-Q100 标准,旨在通过 50Ω 单端同轴电缆接收数据。该解串器非常适合同轴电缆供电应用,接收均衡器会自动适应来补偿电缆损耗特性(无需额外的编程),包括随时间推移而出现的电缆老化。

每个 FPD-Link III 接口包括一个单独的低延迟双向控制通道 (BCC),该通道可连续传送 I2C、GPIO 和其他控制信息。用于传感器同步和诊断功能的 GPIO 信号也使用 BCC。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS90UB638-Q1 具有 MIPI CSI-2 输出的 FPD-Link III 4.16Gbps 单输入解串器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 8月 26日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

应用软件和框架

ALP Analog LaunchPad Framework Utility

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

DS90UB638 IBIS Model

SNLM262.ZIP (213 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频