DS90UB921-Q1

正在供货

5MHz-96MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器

产品详情

Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility LVCMOS Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 24 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction SSC Compatible Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility LVCMOS Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 24 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction SSC Compatible Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
WQFN (RHS) 48 49 mm² 7 x 7
  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度等级 2:-40℃ 至 +105℃ 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 ±8kV
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • 支持扩展高清 (1920x720p/60Hz) 数字视频格式
  • 支持 5MHz–96MHz 像素时钟 (PCLK)(STP 模式)
  • 支持 15MHz–96MHz PCLK(同轴模式)
  • RGB888 + VS、HS 和 DE
  • 并行 LVCMOS 视频输入
  • 允许存在幅值偏差的扩频输入
  • 4 条可选的双向 GPIO 通道
  • 双向控制接口通道接口,可连接到 I2C 兼容串行控制总线
  • 可选的 I2S 支持
  • 长达 10 米的交流耦合同轴或屏蔽双绞线 (STP) 互连
  • 通过 1.8V 或 3.3V 兼容 LVCMOS I/O 接口实现 3.3V 单电源运行
  • 具有嵌入式时钟的直流均衡和扰频数据
  • 内部模式生成
  • 低功率模式最大限度地减少了功率耗散
  • >8kV ISO 10605 静电放电 (ESD) 额定值

应用

  • 汽车用触摸显示屏
  • 汽车导航显示屏
  • 汽车仪表板

  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度等级 2:-40℃ 至 +105℃ 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 ±8kV
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • 支持扩展高清 (1920x720p/60Hz) 数字视频格式
  • 支持 5MHz–96MHz 像素时钟 (PCLK)(STP 模式)
  • 支持 15MHz–96MHz PCLK(同轴模式)
  • RGB888 + VS、HS 和 DE
  • 并行 LVCMOS 视频输入
  • 允许存在幅值偏差的扩频输入
  • 4 条可选的双向 GPIO 通道
  • 双向控制接口通道接口,可连接到 I2C 兼容串行控制总线
  • 可选的 I2S 支持
  • 长达 10 米的交流耦合同轴或屏蔽双绞线 (STP) 互连
  • 通过 1.8V 或 3.3V 兼容 LVCMOS I/O 接口实现 3.3V 单电源运行
  • 具有嵌入式时钟的直流均衡和扰频数据
  • 内部模式生成
  • 低功率模式最大限度地减少了功率耗散
  • >8kV ISO 10605 静电放电 (ESD) 额定值

应用

  • 汽车用触摸显示屏
  • 汽车导航显示屏
  • 汽车仪表板

DS90UB921-Q1 串行器与 DS90UB922-Q1、DS90UB926Q-Q1、DS90UB928Q-Q1、DS90UB948-Q1 或 DS90UB940-Q1 解串器配套使用,可提供完整的数字接口以实现汽车显示屏和图像传感应用中视频、音频和控制数据的高速并行 传输。

该芯片组非常适合 WVGA 和 HD 格式的车载视频显示系统。DS90UB921-Q1 整合了嵌入式双向控制通道和低延迟 GPIO 控制。该芯片组将并行接口转换为单对高速串行化接口。FPD-Link III 串行总线方案支持通过单个链路实现高速视频数据传输和双向控制通信的全双工控制。通过单个差分对(或单线)整合视频数据和控制可减少互连线尺寸和重量,同时还消除了偏差问题并简化了系统设计。

DS90UB921-Q1 串行器内嵌时钟,可通过直流扰频 & 均衡数据有效载荷,并将信号电平转换为高速低压差分(或单端)信令。最多有 24 个数据位可随视频控制信号一同串行化。

低压摆幅信令的使用、数据换序和随机生成以及扩频定时兼容性最大限度地减少了电磁干扰 (EMI)。

来自下行解串器的远程中断被映射至一个本地输出引脚。

DS90UB921-Q1 串行器与 DS90UB922-Q1、DS90UB926Q-Q1、DS90UB928Q-Q1、DS90UB948-Q1 或 DS90UB940-Q1 解串器配套使用,可提供完整的数字接口以实现汽车显示屏和图像传感应用中视频、音频和控制数据的高速并行 传输。

该芯片组非常适合 WVGA 和 HD 格式的车载视频显示系统。DS90UB921-Q1 整合了嵌入式双向控制通道和低延迟 GPIO 控制。该芯片组将并行接口转换为单对高速串行化接口。FPD-Link III 串行总线方案支持通过单个链路实现高速视频数据传输和双向控制通信的全双工控制。通过单个差分对(或单线)整合视频数据和控制可减少互连线尺寸和重量,同时还消除了偏差问题并简化了系统设计。

DS90UB921-Q1 串行器内嵌时钟,可通过直流扰频 & 均衡数据有效载荷,并将信号电平转换为高速低压差分(或单端)信令。最多有 24 个数据位可随视频控制信号一同串行化。

低压摆幅信令的使用、数据换序和随机生成以及扩频定时兼容性最大限度地减少了电磁干扰 (EMI)。

来自下行解串器的远程中断被映射至一个本地输出引脚。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS90UB921-Q1 具有双向控制通道的 5MHz 到 96MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2016年 4月 28日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS90UB921-Q1EVM — 适用于 STP 或同轴电缆的 5-96MHz DS90UB921-Q1 FPD-Link III 串行器

DS90UB921-Q1 串行器与兼容的解串器相结合,可提供完整的数字接口,以实现汽车显示屏和图像传感应用中高速视频、音频和控制数据的并行传输。该 EVM 支持 STP 或同轴电缆。

该芯片组非常适合具有高清格式的车载视频显示系统和具有百万像素级分辨率的车载视觉系统。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

ALP Analog LaunchPad Framework Utility

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

ALP-PROFILE-UPDATE Analog LaunchPad Profile Update Software

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

DS90UB921 IBIS Model

SNLM200.ZIP (78 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDEP-0097 — 采用 Jacinto™ 6 Entry 的入门级音响主机显示音频参考设计

此汽车参考设计基于 TI 的 Jacinto™ DRA71x 处理器,旨在实现系统级成本削减。这种 6 层设计通过优化的通孔分接方案、对主要特性的集成以及优化的配电网络来降低 PCB 成本。可以根据最终产品要求添加或删除功能。此设计面向信息娱乐系统和可重新配置的数字仪表组等应用;并支持 HDMI、USB3.0/2.0、TAS6424 数字 D 类放大器以及 FPD-Link 接口和多种其他特性。它包含 12V 输入及单个 PMIC。此外还提供基于 Linux、Android 或 QNX 的软件开发套件。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RHS) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频