DS90UB924-Q1
- 适用于汽车电子 应用 AEC-Q100
- 器件温度 2 级:-40℃ 至 +105℃ 的环境运行温度范围
- 器件人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 ±8kV
- 带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C6
- 支持 5MHz 至 96MHz 像素时钟
- 双向控制通道接口,可连接兼容 I2C 的串行控制总线
- 低电磁干扰 (EMI) OpenLDI 视频输出
- 支持高清 (720p) 数字视频
- 支持 RGB888 + VS,HS,DE 和 I2S 音频
- 多达 4 个适用于环绕立体声应用的 I2S 数字音频 输出
- 4 条具有 2 个专用引脚的双向通用输入输出 (GPIO) 通道
- 通过兼容 1.8V 或 3.3V 的低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) I/O 接口实现 3.3V 单电源供电运行
- 具有嵌入式时钟的直流均衡和扰频数据
- 自适应电缆均衡
- 内部模式生成
- 向后兼容模式
应用范围
- 汽车用触摸显示屏
- 汽车导航显示屏
- 汽车仪表板
All trademarks are the property of their respective owners.
DS90UB924-Q1 解串器与 DS90UB921-Q1、DS90UB925Q-Q1、DS90UB927Q-Q1、DS90UB929-Q1、DS90UB949-Q1 或 DS90UB947-Q1 串行器配套使用,可针对汽车信息娱乐系统内的数字视频和音频的分配提供一套解决方案。该器件可将嵌入时钟的高速串行化接口(通过单信号对 (FPD-Link III) 传输)转换为四个 LVDS 数据/控制流、一个 LVDS 时钟对 (OpenLDI) 以及 I2S 音频数据。FPD-Link III 串行总线方案支持通过单条差分链路实现高速正向通道数据传输和低速反向通道通信的全双工控制。通过单个差分对整合音频、视频和和控制数据可减小互连线尺寸和重量,同时还消除了偏差问题并简化了系统设计。
通过对串行输入数据流使用自适应输入均衡功能,可对传输介质损耗和确定性抖动进行补偿。通过使用低压差分信令可最大限度减少电磁干扰 (EMI)。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DS90UB924-Q1 具有双向控制通道的 5MHz 至 96MHz 24 位彩色 FPD-Link III 转 OpenLDI 解串器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2016-6-2 |
| 用户指南 | FPD-Link Margin Analysis Program (MAP) user's guide | 2019-1-14 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DS90UB924-Q1EVM — DS90UB924-Q1 FPD-Link III 解串器评估模块
DS90UB924-Q1 解串器与兼容的串器配合使用,为汽车信息娱乐系统内的数字视频和音频分配提供解决方案。支持 5MHz 至 96MHz 的像素时钟。 视频数据、I2S 音频、GPIO 和 I2C 控制信号通过单根屏蔽双绞线 (STP) 传输。
用户指南:
PDF
应用软件和框架
ALP — Analog LaunchPad Framework Utility
To get started with Analog LaunchPad (ALP) software: Download and install the ALP Framework Utility. Add new device profiles and example scripts with the ALP-PROFILE-UPDATE tool.
支持软件
ALP-PROFILE-UPDATE — Analog LaunchPad Profile Update Software
ALP Profile Update contains latest fixes and updates to ALP profiles. If you are installing for the first time please install ALP Profile Update after installing ALP Framework.
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RHS) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。