DS90UB927Q-Q1

正在供货

具有双向控制通道的 5MHz - 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器

产品详情

Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility FPD-Link LVDS Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 24 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction BIST Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility FPD-Link LVDS Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 24 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction BIST Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
WQFN (RTA) 40 36 mm² 6 x 6
  • 双向控制通道接口,可连接到 I2C 兼容串行控制总线
  • 低电磁干扰 (EMI) FPD-Link 视频输入
  • 支持高清 (720p) 数字视频格式
  • 支持 5MHz 至 85MHz 像素时钟 (PCLK)
  • 支持 RGB888 + VS、HS、DE 和 I2S 音频
  • 多达 4 个针对环绕立体声应用的 I2S 数字音频输入
  • 4 条具有 2 个专用引脚的双向通用输入输出 (GPIO) 通道
  • 通过 1.8V 或 3.3V 兼容 LVCMOS I/O 接口实现 3.3V 单电源运行
  • 长达 10 米的交流耦合屏蔽双绞线 (STP) 互连
  • 具有嵌入式时钟的直流均衡和扰频数据
  • 支持中继器应用
  • 内部模式生成
  • 低功率模式最大限度地减少了功率耗散
  • 汽车应用级产品:符合 AEC-Q100 2 级要求
  • >8kV 的人体模型 (HBM) 和 ISO 10605 静电放电 (ESD) 额定值
  • 向后兼容模式

应用范围

  • 汽车导航显示屏
  • 后座娱乐系统
  • 汽车驾驶员辅助系统
  • 车载百万象素级摄像机系统

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 双向控制通道接口,可连接到 I2C 兼容串行控制总线
  • 低电磁干扰 (EMI) FPD-Link 视频输入
  • 支持高清 (720p) 数字视频格式
  • 支持 5MHz 至 85MHz 像素时钟 (PCLK)
  • 支持 RGB888 + VS、HS、DE 和 I2S 音频
  • 多达 4 个针对环绕立体声应用的 I2S 数字音频输入
  • 4 条具有 2 个专用引脚的双向通用输入输出 (GPIO) 通道
  • 通过 1.8V 或 3.3V 兼容 LVCMOS I/O 接口实现 3.3V 单电源运行
  • 长达 10 米的交流耦合屏蔽双绞线 (STP) 互连
  • 具有嵌入式时钟的直流均衡和扰频数据
  • 支持中继器应用
  • 内部模式生成
  • 低功率模式最大限度地减少了功率耗散
  • 汽车应用级产品:符合 AEC-Q100 2 级要求
  • >8kV 的人体模型 (HBM) 和 ISO 10605 静电放电 (ESD) 额定值
  • 向后兼容模式

应用范围

  • 汽车导航显示屏
  • 后座娱乐系统
  • 汽车驾驶员辅助系统
  • 车载百万象素级摄像机系统

All trademarks are the property of their respective owners.

DS90UB927Q-Q1 串行器与 DS90UB928Q-Q1 或 DS90UB926Q-Q1 解串器配套使用,可提供完整的数字接口以实现汽车显示屏和图像传感应用中视频、音频和控制数据的高速并行传输。

该芯片组非常适合高清 (HD) 格式的车载视频显示系统以及具有百万象素级分辨率的车载视觉系统。 DS90UB927Q-Q1 整合了嵌入式双向控制通道和低延迟 GPIO 控制。 该器件将 FPD-Link 视频接口转换为单对高速串行化接口。 FPD-Link III 串行总线方案支持通过单个差分链路实现高速正向通道数据传输和低速反向通道通信的全双工控制。 通过单个差分对整合音频、视频和和控制数据可减小互连线尺寸和重量,同时还消除了偏差问题并简化了系统设计。

DS90UB927Q-Q1 串行器嵌入了时钟,并将信号电平位移至高速低压差分信令。 多达 24 个 RGB 数据位连同 3 个视频控制信号和多达 4 个 I2S 数据输入一起被串行化。

凭借 FPD-Link 数据接口,该器件可轻松连接数据源,同时还能减小 EMI 和总线宽度。 通过使用低压差分信令、数据扰频和随机生成以及直流均衡功能可最大程度减少高速 FPD-Link III 总线上的 EMI。

DS90UB927Q-Q1 串行器与 DS90UB928Q-Q1 或 DS90UB926Q-Q1 解串器配套使用,可提供完整的数字接口以实现汽车显示屏和图像传感应用中视频、音频和控制数据的高速并行传输。

该芯片组非常适合高清 (HD) 格式的车载视频显示系统以及具有百万象素级分辨率的车载视觉系统。 DS90UB927Q-Q1 整合了嵌入式双向控制通道和低延迟 GPIO 控制。 该器件将 FPD-Link 视频接口转换为单对高速串行化接口。 FPD-Link III 串行总线方案支持通过单个差分链路实现高速正向通道数据传输和低速反向通道通信的全双工控制。 通过单个差分对整合音频、视频和和控制数据可减小互连线尺寸和重量,同时还消除了偏差问题并简化了系统设计。

DS90UB927Q-Q1 串行器嵌入了时钟,并将信号电平位移至高速低压差分信令。 多达 24 个 RGB 数据位连同 3 个视频控制信号和多达 4 个 I2S 数据输入一起被串行化。

凭借 FPD-Link 数据接口,该器件可轻松连接数据源,同时还能减小 EMI 和总线宽度。 通过使用低压差分信令、数据扰频和随机生成以及直流均衡功能可最大程度减少高速 FPD-Link III 总线上的 EMI。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS90UB927Q-Q1 具有双向控制通道的 5MHz 至 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2015年 2月 27日
应用手册 Using the I2S Audio Interface of DS90Ux92x FPD-Link III Devices 2013年 5月 4日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS90UB927QEVM — DS90UB927Q-Q1 5MHz-85MHz FPD-Link III 串行器评估模块

The Texas Instruments DS90UB927QEVM evaluation module (EVM) helps system designers evaluate the operation and performance of the DS90UB927Q 5MHz-85MHz FPD-Link III Serializer (SER). The device translates four FPD-Link (I) compatible LVDS data input pairs and one LVDS clock into a high-speed (...)

用户指南: PDF
应用软件和框架

ALP Analog LaunchPad Framework Utility

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

ALP-PROFILE-UPDATE Analog LaunchPad Profile Update Software

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

DS90UB927Q1 IBIS Model (Rev. A)

SNLM136A.ZIP (94 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTA) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频