DS90UB929-Q1

正在供货

720p FPD-Link III 串行器

产品详情

Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility HDMI Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 24 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction SSC Compatible Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility HDMI Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 24 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction SSC Compatible Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
VQFN (RGC) 64 81 mm² 9 x 9
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 2:–40°C 至 +105°C,TA
  • TMDS 时钟高达 96MHz,支持 WXGA 以及 720p60 或 1080i60 分辨率(24 位色深)
  • FPD-Link III 输出
  • 高清多媒体 (HDMI) v1.4b 输入
    • HDMI 模式 DisplayPort (DP++) 输入
    • 最多支持 8 通道的 HDMI 音频提取
    • 具有自动温度和老化补偿功能,支持长达 15 米的电缆
    • 可监视扩频输入时钟以降低 EMI
    • 具有 1Mbps 快速模式增强版的 I2C(主/从)
    • 兼容 DS90UB926Q-Q1 和 DS90UB928Q-Q1 FPD-Link III 解串器
    • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
      • 器件温度等级 2:–40°C 至 +105°C,TA
    • TMDS 时钟高达 96MHz,支持 WXGA 以及 720p60 或 1080i60 分辨率(24 位色深)
    • FPD-Link III 输出
    • 高清多媒体 (HDMI) v1.4b 输入
      • HDMI 模式 DisplayPort (DP++) 输入
      • 最多支持 8 通道的 HDMI 音频提取
      • 具有自动温度和老化补偿功能,支持长达 15 米的电缆
      • 可监视扩频输入时钟以降低 EMI
      • 具有 1Mbps 快速模式增强版的 I2C(主/从)
      • 兼容 DS90UB926Q-Q1 和 DS90UB928Q-Q1 FPD-Link III 解串器

      DS90UB929-Q1 是一款 HDMI 到 FPD-Link III 桥接器件,与 FPD-Link III DS90UB926Q-Q1/DS90UB928Q-Q1解串器配合使用,可通过经济高效的 50Ω 单端同轴电缆或 100Ω 差分屏蔽双绞线 (STP) 电缆提供单通道高速串行流。该器件可串行化 HDMI v1.4b输入,最高可支持 WXGA 和 720p 视频分辨率(24 位色深)。DS90UB929-Q1 还兼容 DS90UB940-Q1/DS90UB948-Q1 解串器。

      FPD-Link III 接口支持通过同一条差分链路进行视频和音频数据传输以及全双工控制(包括 I2C 通信)。通过一个差分对实现视频数据和控制的整合可减小互连线尺寸和重量,并简化系统设计。通过使用低压差分信令、数据换序和随机生成更大限度地减少了电磁干扰 (EMI)。

      DS90UB929-Q1 支持通过 HDMI 或外部 I2S 接口接收多通道音频。该器件还提供可选的辅助音频接口。

      DS90UB929-Q1 是一款 HDMI 到 FPD-Link III 桥接器件,与 FPD-Link III DS90UB926Q-Q1/DS90UB928Q-Q1解串器配合使用,可通过经济高效的 50Ω 单端同轴电缆或 100Ω 差分屏蔽双绞线 (STP) 电缆提供单通道高速串行流。该器件可串行化 HDMI v1.4b输入,最高可支持 WXGA 和 720p 视频分辨率(24 位色深)。DS90UB929-Q1 还兼容 DS90UB940-Q1/DS90UB948-Q1 解串器。

      FPD-Link III 接口支持通过同一条差分链路进行视频和音频数据传输以及全双工控制(包括 I2C 通信)。通过一个差分对实现视频数据和控制的整合可减小互连线尺寸和重量,并简化系统设计。通过使用低压差分信令、数据换序和随机生成更大限度地减少了电磁干扰 (EMI)。

      DS90UB929-Q1 支持通过 HDMI 或外部 I2S 接口接收多通道音频。该器件还提供可选的辅助音频接口。

      下载 观看带字幕的视频 视频

      技术文档

      star =有关此产品的 TI 精选热门文档
      未找到结果。请清除搜索并重试。
      查看全部 1
      顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
      * 数据表 具有 HDCP 的 DS90UB929-Q1 720p HDMI 转 FPD-Link III 桥接串行器具有 HDCP 的 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 6月 8日

      设计与开发

      如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

      评估板

      DS90UB929-Q1EVM — DS90UB929-Q1 评估模块

      DS90UB929-Q1 评估模块可将 HDMI 转换为 FPD-Link III。本套件将展示 DS90UB929-Q1 的功能和运行情况。DS90UB929-Q1 是一款 HDMI 转 FPD-Link III 串行器,与 DS90Ux926/DS90Ux928 解串器配合使用时,可从 HDMI 串流中采集数据,并将其转换为 FPD-Link III 接口。DS90UB929-Q1 支持高达 WXGA 和 720p60 的视频分辨率以及 24 位色深。

      FPD-Link III 接口支持通过同一条差分链路进行视频和音频数据传输以及全双工控制(包括 (...)

      用户指南: PDF
      TI.com 上无现货
      应用软件和框架

      ALP Analog LaunchPad Framework Utility

      Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

      • Local and remote device access
      • (...)
      支持的产品和硬件

      支持的产品和硬件

      支持软件

      ALP-PROFILE-UPDATE Analog LaunchPad Profile Update Software

      Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

      • Local and remote device access
      • (...)
      支持的产品和硬件

      支持的产品和硬件

      仿真模型

      DS90UB929-Q1 IBIS Model

      SNLM188.ZIP (51 KB) - IBIS Model
      模拟工具

      PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

      PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

      借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

      在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
      模拟工具

      TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

      TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

      TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

      TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

      如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

      需要 HSpice (...)

      用户指南: PDF
      英语版 (Rev.A): PDF
      封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
      VQFN (RGC) 64 Ultra Librarian

      订购和质量

      包含信息:
      • RoHS
      • REACH
      • 器件标识
      • 引脚镀层/焊球材料
      • MSL 等级/回流焊峰值温度
      • MTBF/时基故障估算
      • 材料成分
      • 鉴定摘要
      • 持续可靠性监测
      包含信息:
      • 制造厂地点
      • 封装厂地点

      推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

      支持和培训

      视频