DS90UB934-Q1
- 符合汽车应用要求
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准,其中包括以下特性:
- 器件温度等级 2:–40°C 至 +105°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 ±2 kV
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4
- 在 12 位模式下以高达 100MHz 的频率运行,以支持 1MP/60fps 和 2MP/30fps 成像器以及卫星雷达
- 可配置的 12 位并行 CMOS,可与 DS90UB913A/933 串行器兼容
- 自适应均衡功能可补偿电缆老化和劣化效应
- 具有数据保护功能的超低延迟双向控制数据通道
- 电缆链路检测诊断
- 支持同轴电缆供电 (PoC) 运行模式
- 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准
- 低辐射发射和低传导发射
- BIST(内置自检)
DS90UB934-Q1 FPD-Link III 解串器与 DS90UB913A/933-Q1 串行器配合使用,通过超高速正向通道和嵌入式双向控制通道来支持视频传输需求。DS90UB934-Q1 将 FPD-Link III 流转换到并行 CMOS 输出接口,该接口旨在以 1MP/60fps 和 2MP/30fps 的分辨率支持高达 12 位的 100MHz 汽车图像传感器。
DS90UB933/934 芯片组完全符合 AEC-Q100 标准,旨在通过 50Ω 单端同轴电缆或 100Ω 屏蔽双绞线 (STP) 电缆组件接收数据。DS90UB934-Q1 采用先进的自适应均衡器,因此无需额外的编程即可支持各种电缆长度和类型。
DS90UB934-Q1 与先前几代的 ADAS FPD-Link III 解串器器件(如 DS90UB914A-Q1)相比有所改进,具有更高的带宽支持和其他增强。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DS90UB934-Q1 适用于 1MP/60fps 和 2MP/30fps 摄像机的 12 位 100MHz FPD-Link III 解串器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022-12-12 |
| 应用手册 | TI FPD LINK与TI Soc在汽车多摄像头及多显示的应用 | PDF | HTML | 2026-1-13 | |||
| 应用手册 | 流媒体后视镜FPDlink 935+934系统解决方案 | 2025-10-27 | ||||
| 应用手册 | 深入理解ADAS FPD-LINK III 串行解串器 | 2024-8-18 | ||||
| 应用手册 | 深入理解FPD-LINK产品的速率评估方法 | 2021-4-2 | ||||
| 用户指南 | FPD-Link Margin Analysis Program (MAP) user's guide | 2019-1-14 | ||||
| 应用手册 | Backwards Compatibility Modes for Operation With Parallel Output Deserializers (Rev. A) | 2018-4-17 | ||||
| 应用手册 | Migrating DS90UB914A-Q1 Designs to DS90UB934-Q1 for Automotive ADAS Systems (Rev. A) | 2018-2-5 | ||||
| 技术文章 | Next-generation FPD-Link III devices add speed and flexibility to Advanced Driver | PDF | HTML | 2017-10-18 | |||
| 应用手册 | I2C Communication over DS90UB913/4 FPD Link-III with BCC | 2013-4-22 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DS90UB934-Q1EVM — DS90UB934-Q1 FPD-Link III 摄像机解串器评估模块
DS90UB934-Q1 是一款 FPD-Link III 解串器,可将串行摄像机数据输入转换为并行 LVCMOS 输出。与 DS90UB913A/933 串行器搭配使用时,DS90UB934-Q1 可接收来自一百万像素图像传感器(可在 30Hz 或 60Hz 帧速率下支持 720p/800p/960p 分辨率)的数据。输入端具有 2:1 多路复用器,可连接两台摄像机,并通过引脚或寄存器控制哪台摄像机处于活动状态。该 EVM 具有两个 Rosenberger FAKRA 连接器以及可配置的 PoC 电压,适用于连接摄像机模块(未随附)。板载 MSP430 可用作连接 PC 的 (...)
用户指南:
PDF
应用软件和框架
ALP — Analog LaunchPad Framework Utility
To get started with Analog LaunchPad (ALP) software: Download and install the ALP Framework Utility. Add new device profiles and example scripts with the ALP-PROFILE-UPDATE tool.
支持软件
ALP-PROFILE-UPDATE — Analog LaunchPad Profile Update Software
ALP Profile Update contains latest fixes and updates to ALP profiles. If you are installing for the first time please install ALP Profile Update after installing ALP Framework.
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。