DS90UB935-Q1

正在供货

适用于 1MP、60fps 且具有 CSI-2 接口的 FPD-Link III 3Gbps 串行器

产品详情

Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility MIPI CSI-2 Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 12 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility MIPI CSI-2 Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 12 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN (RHB) 32 25 mm² (5 mm × 5 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100(2 级)标准:
    • 器件温度:环境工作温度范围为 -40°C 至 +105°C
  • 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准
  • 同轴电缆供电 (PoC) 兼容收发器
  • 符合 D-PHY v1.2 和 CSI-2 v1.3 标准的系统接口
    • 高达 2.528Gbps 的 CSI-2 带宽
    • 支持多达四个虚拟通道
  • 精密多摄像头时钟和同步
  • 灵活的可编程输出时钟发生器
  • 高级数据保护和诊断,包括 CRC 数据保护、传感器数据完整性检查、I2C 写保护、电压和温度测量、可编程警报以及线路故障检测
  • 支持单端同轴或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
  • 超低延迟双向 I2C 和 GPIO 控制通道支持从 ECU 侧进行 ISP 控制
  • 单个 1.8V 电源
  • 低功耗(0.28W 典型值)
  • 功能安全型
    • 有助于进行 ISO 26262 系统设计的文档

  • 兼容 DS90UB936-Q1、DS90UB954-Q1、DS90UB960-Q1、DS90UB934-Q1、DS90UB914A-Q1 解串器
  • 引脚与 FPD-Link IV 兼容:DS90UB971-Q1 和 FPD-Link III:DS90UB953-Q1、DS90UB953A-Q1、DS90UB951-Q1 串行器
  • 小型 5mm × 5mm VQFN 封装和 PoC 解决方案尺寸,适合紧凑型摄像头模块设计
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100(2 级)标准:
    • 器件温度:环境工作温度范围为 -40°C 至 +105°C
  • 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准
  • 同轴电缆供电 (PoC) 兼容收发器
  • 符合 D-PHY v1.2 和 CSI-2 v1.3 标准的系统接口
    • 高达 2.528Gbps 的 CSI-2 带宽
    • 支持多达四个虚拟通道
  • 精密多摄像头时钟和同步
  • 灵活的可编程输出时钟发生器
  • 高级数据保护和诊断,包括 CRC 数据保护、传感器数据完整性检查、I2C 写保护、电压和温度测量、可编程警报以及线路故障检测
  • 支持单端同轴或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
  • 超低延迟双向 I2C 和 GPIO 控制通道支持从 ECU 侧进行 ISP 控制
  • 单个 1.8V 电源
  • 低功耗(0.28W 典型值)
  • 功能安全型
    • 有助于进行 ISO 26262 系统设计的文档

  • 兼容 DS90UB936-Q1、DS90UB954-Q1、DS90UB960-Q1、DS90UB934-Q1、DS90UB914A-Q1 解串器
  • 引脚与 FPD-Link IV 兼容:DS90UB971-Q1 和 FPD-Link III:DS90UB953-Q1、DS90UB953A-Q1、DS90UB951-Q1 串行器
  • 小型 5mm × 5mm VQFN 封装和 PoC 解决方案尺寸,适合紧凑型摄像头模块设计

DS90UB935-Q1 串行器属于 TI FPD-Link III 器件系列,旨在支持高速原始数据传感器,包括摄像头、卫星雷达、激光雷达和飞行时间 (ToF) 传感器。该芯片提供高速正向通道和超低延迟双向控制通道,并支持通过单根同轴 (PoC) 或 STP 电缆进行供电。DS90UB935-Q1 具有先进的数据保护和诊断功能,可支持 ADAS 和自动驾驶。在结合配套解串器的情况下,DS90UB935-Q1 可提供精确的多摄像头传感器时钟和传感器同步。

DS90UB935-Q1 完全符合 AEC-Q100 标准,具有 -40°C 至 105°C 的宽温度范围。该串行器采用 5mm × 5mm 小型 VQFN 封装,适用于空间受限型传感器应用。

DS90UB935-Q1 串行器属于 TI FPD-Link III 器件系列,旨在支持高速原始数据传感器,包括摄像头、卫星雷达、激光雷达和飞行时间 (ToF) 传感器。该芯片提供高速正向通道和超低延迟双向控制通道,并支持通过单根同轴 (PoC) 或 STP 电缆进行供电。DS90UB935-Q1 具有先进的数据保护和诊断功能,可支持 ADAS 和自动驾驶。在结合配套解串器的情况下,DS90UB935-Q1 可提供精确的多摄像头传感器时钟和传感器同步。

DS90UB935-Q1 完全符合 AEC-Q100 标准,具有 -40°C 至 105°C 的宽温度范围。该串行器采用 5mm × 5mm 小型 VQFN 封装,适用于空间受限型传感器应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS90UB935-Q1 具有 CSI-2 接口的 FPD-Link III 3Gbps 串行器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-4-24
应用手册 TI FPD LINK与TI Soc在汽车多摄像头及多显示的应用 PDF | HTML 2026-1-13
应用手册 流媒体后视镜FPDlink 935+934系统解决方案 2025-10-27
应用手册 ADAS车载摄像头热插拔机制实现 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-8-12
应用手册 深入理解ADAS FPD-LINK III 串行解串器 2024-8-18
应用手册 深入理解FPD-LINK产品的速率评估方法 2021-4-2
技术文章 Next-generation FPD-Link III devices add speed and flexibility to Advanced Driver PDF | HTML 2017-10-18

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

应用软件和框架

ALP — Analog LaunchPad Framework Utility

To get started with Analog LaunchPad (ALP) software: Download and install the ALP Framework Utility. Add new device profiles and example scripts with the ALP-PROFILE-UPDATE tool.
支持的产品和硬件
支持软件

ALP-PROFILE-UPDATE — Analog LaunchPad Profile Update Software

ALP Profile Update contains latest fixes and updates to ALP profiles. If you are installing for the first time please install ALP Profile Update after installing ALP Framework.
支持的产品和硬件
仿真模型

DS90UB935 IBIS Model

SNLM220.ZIP (46 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频