DS90UB936-Q1

正在供货

适用于 1MP/60fps 和 2MP/30fps 摄像头的 1MP MIPI CSI-2 FPD-Link III 解串器

产品详情

Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility FPD-Link III LVDS Function Deserializer Output compatibility MIPI CSI-2 Color depth (bpp) 12 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility FPD-Link III LVDS Function Deserializer Output compatibility MIPI CSI-2 Color depth (bpp) 12 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
VQFN (RGZ) 48 49 mm² (7 mm × 7 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 2:-40℃ 至 +105℃ 环境工作温度范围
  • 每通道 2.528Gbps CSI-2 视频带宽
  • 符合 MIPI DPHY 版本 1.2/CSI-2 版本 1 .3 标准
    • CSI-2 输出端口
    • 支持 1、2、4 个数据通道
    • CSI-2 数据速率可扩展:每个数据通道支持 400Mbps/800Mbps/ 1.5Gbps/1.6Gbps
    • 可编程数据类型
    • 四个虚拟通道
    • ECC 和 CRC 生成
  • 2x2 输出复制模式
  • 超低数据和控制路径延迟
  • 支持单端同轴或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
  • 自适应接收均衡
  • 具有快速模式增强版(高达 1Mbps)的 I2C
  • 用于摄像头诊断的灵活 GPIO
  • 与 DS90UB935-Q1、DS90UB953-Q1、 DS90UB933-Q1 和 DS90UB913A-Q1 串行器兼容
  • 线路故障检测和高级诊断
  • 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 2:-40℃ 至 +105℃ 环境工作温度范围
  • 每通道 2.528Gbps CSI-2 视频带宽
  • 符合 MIPI DPHY 版本 1.2/CSI-2 版本 1 .3 标准
    • CSI-2 输出端口
    • 支持 1、2、4 个数据通道
    • CSI-2 数据速率可扩展:每个数据通道支持 400Mbps/800Mbps/ 1.5Gbps/1.6Gbps
    • 可编程数据类型
    • 四个虚拟通道
    • ECC 和 CRC 生成
  • 2x2 输出复制模式
  • 超低数据和控制路径延迟
  • 支持单端同轴或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
  • 自适应接收均衡
  • 具有快速模式增强版(高达 1Mbps)的 I2C
  • 用于摄像头诊断的灵活 GPIO
  • 与 DS90UB935-Q1、DS90UB953-Q1、 DS90UB933-Q1 和 DS90UB913A-Q1 串行器兼容
  • 线路故障检测和高级诊断
  • 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准

DS90UB936-Q1 是一款多功能解串器,可通过 FPD-Link III 接口从源接收串行传感器数据。与配合使用时, 与 DS90UB935-Q1 串行器配合使用时,DS90UB936-Q1 从成像仪接收数据,支持高达 2.528Gbps 的 CSI-2 吞吐量。 DS90UB936-Q1 还可与其他兼容的串行器配合使用,例如 DS90UB933-Q1 和 DS90UB913A-Q1。为 2 通道运行配置 CSI-2 接口时,会提供一个完全相同的 MIPI CSI-2 时钟通道,以提供复制输出。复制模式可创建两个视频流副本,用于数据记录和并行处理。

DS90UB935/936-Q1 芯片组符合 AEC-Q100 标准,旨在通过 50Ω 单端同轴电缆或 100Ω 差分 STP 电缆接收数据。 该器件符合 AEC-Q100 标准,包括器件温度 2 级(-40°C 至 +105℃ 的环境工作温度范围),器件 HBM ESD 分类等级 ±4.5kV 以及器件 CDM ESD 分类等级 C5。解串器集线器非常适合同轴电缆供电应用,接收均衡器会自动适应以补偿电缆损耗特性(无需额外的编程),包括随时间推移而出现的电缆老化。

每个 FPD-Link III 接口包括一个单独的低延迟双向控制通道 (BCC),该通道可连续传送 I2C、GPIO 和其他控制信息。用于传感器同步和诊断功能的 GPIO 信号也使用 BCC。

DS90UB936-Q1 是一款多功能解串器,可通过 FPD-Link III 接口从源接收串行传感器数据。与配合使用时, 与 DS90UB935-Q1 串行器配合使用时,DS90UB936-Q1 从成像仪接收数据,支持高达 2.528Gbps 的 CSI-2 吞吐量。 DS90UB936-Q1 还可与其他兼容的串行器配合使用,例如 DS90UB933-Q1 和 DS90UB913A-Q1。为 2 通道运行配置 CSI-2 接口时,会提供一个完全相同的 MIPI CSI-2 时钟通道,以提供复制输出。复制模式可创建两个视频流副本,用于数据记录和并行处理。

DS90UB935/936-Q1 芯片组符合 AEC-Q100 标准,旨在通过 50Ω 单端同轴电缆或 100Ω 差分 STP 电缆接收数据。 该器件符合 AEC-Q100 标准,包括器件温度 2 级(-40°C 至 +105℃ 的环境工作温度范围),器件 HBM ESD 分类等级 ±4.5kV 以及器件 CDM ESD 分类等级 C5。解串器集线器非常适合同轴电缆供电应用,接收均衡器会自动适应以补偿电缆损耗特性(无需额外的编程),包括随时间推移而出现的电缆老化。

每个 FPD-Link III 接口包括一个单独的低延迟双向控制通道 (BCC),该通道可连续传送 I2C、GPIO 和其他控制信息。用于传感器同步和诊断功能的 GPIO 信号也使用 BCC。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS90UB936-Q1 双路 3Gbps、MIPI CSI-2 输出、FPD-Link III 解串器集线器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023-2-10
应用手册 TI FPD LINK与TI Soc在汽车多摄像头及多显示的应用 PDF | HTML 2026-1-13
技术文章 DS90UB936-Q1无显示故障排查指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-8-12
应用手册 深入理解FPD-LINK产品的速率评估方法 2021-4-2
用户指南 FPD-Link Margin Analysis Program (MAP) user's guide 2019-1-14
技术文章 Next-generation FPD-Link III devices add speed and flexibility to Advanced Driver PDF | HTML 2017-10-18

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

应用软件和框架

ALP — Analog LaunchPad Framework Utility

To get started with Analog LaunchPad (ALP) software: Download and install the ALP Framework Utility. Add new device profiles and example scripts with the ALP-PROFILE-UPDATE tool.
支持的产品和硬件
支持软件

ALP-PROFILE-UPDATE — Analog LaunchPad Profile Update Software

ALP Profile Update contains latest fixes and updates to ALP profiles. If you are installing for the first time please install ALP Profile Update after installing ALP Framework.
支持的产品和硬件
仿真模型

DS90UB936 IBIS Model

SNLM214.ZIP (217 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频