DS90UB940-Q1

正在供货

1080p 双路 FPD-Link III 转 CSI-2 解串器

产品详情

Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility FPD-Link III LVDS Function Deserializer Output compatibility MIPI CSI-2 Color depth (bpp) 24 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility FPD-Link III LVDS Function Deserializer Output compatibility MIPI CSI-2 Color depth (bpp) 24 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
WQFN (NKD) 64 81 mm² 9 x 9
  • 支持高达 170MHz 的像素时钟频率,支持 WUXGA (1920x1200) 和 1080p60 分辨率(24 位色深)
  • 具有偏移补偿能力的单通道或双通道 FPD-Link III 接口
  • MIPI D-PHY/CSI-2 发送器
    • 支持 2 通道或 4 通道两种可选操作的 CSI-2 输出端口
    • 每个 CSI-2 端口最多支持 4 个数据通道,每个通道最高 1.3Gbps
    • 视频格式:RGB888/666/565、YUV422/420 和 RAW8/10/12
    • 可编程虚拟通道标识符
  • 速度高达 2.0Mbps 的通用输入输出 (GPIO)
  • 具有自动温度和老化补偿功能,支持长达 15 米的电缆
  • 速率高达 3.3Mbps 的串行外设接口 (SPI) 控制接口
  • 具有 1Mbps 快速模式+ 的 I2C(主/从)
  • 自适应接收均衡
  • 支持多条 I2S(4 个数据)通道
  • 向后兼容 DS90UB925/925AQ-Q1 和 DS90UB927Q-Q1 FPD-Link III 串行器
  • 汽车应用级产品:符合 AEC-Q100 2 级要求

应用

  • 汽车信息娱乐:
    • 中央信息显示屏
    • 后座娱乐系统
    • 数字仪表板
  • 高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 摄像机系统

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 支持高达 170MHz 的像素时钟频率,支持 WUXGA (1920x1200) 和 1080p60 分辨率(24 位色深)
  • 具有偏移补偿能力的单通道或双通道 FPD-Link III 接口
  • MIPI D-PHY/CSI-2 发送器
    • 支持 2 通道或 4 通道两种可选操作的 CSI-2 输出端口
    • 每个 CSI-2 端口最多支持 4 个数据通道,每个通道最高 1.3Gbps
    • 视频格式:RGB888/666/565、YUV422/420 和 RAW8/10/12
    • 可编程虚拟通道标识符
  • 速度高达 2.0Mbps 的通用输入输出 (GPIO)
  • 具有自动温度和老化补偿功能,支持长达 15 米的电缆
  • 速率高达 3.3Mbps 的串行外设接口 (SPI) 控制接口
  • 具有 1Mbps 快速模式+ 的 I2C(主/从)
  • 自适应接收均衡
  • 支持多条 I2S(4 个数据)通道
  • 向后兼容 DS90UB925/925AQ-Q1 和 DS90UB927Q-Q1 FPD-Link III 串行器
  • 汽车应用级产品:符合 AEC-Q100 2 级要求

应用

  • 汽车信息娱乐:
    • 中央信息显示屏
    • 后座娱乐系统
    • 数字仪表板
  • 高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 摄像机系统

All trademarks are the property of their respective owners.

DS90UB940-Q1 是一款 FPD-Link III 解串器,与 DS90UB949/947/929-Q1 串行器配合使用时可将单通道或双通道 FPD-Link III 流转换成 MIPI CSI-2 接口格式。该解串器能够在经济高效的 50Ω 单端同轴或 100Ω 差分屏蔽双绞线 (STP) 电缆上运行。它能够从单通道或双通道 FPD-Link III 串行流中恢复数据,然后将其转换为摄像机串行接口 (CSI-2) 格式,最高可支持 WUXGA 和 1080p60 视频分辨率(24 位色深)。

FPD-Link III 接口支持通过同一条差分链路进行视频和音频数据传输以及全双工控制(包括 I2C 和 SPI 通信)。通过两个差分对实现视频数据和控制的整合可减小互连线尺寸和重量,并简化了系统设计。通过使用低压差分信令、数据换序和随机生成最大限度地减少了电磁干扰 (EMI)。在向后兼容模式下,该器件在单一差分链路上最高可支持 WXGA 和 720p 分辨率(24 位色深)。

该器件将自动检测 FPD-Link III 通道并提供一种时钟对齐和偏移补偿功能,无需任何特殊的训练模式。这可在互连线路(例如,印刷电路板 (PCB) 布线)中出现不匹配问题、电缆线对长度存在差异以及连接器不平衡时确保相位偏移在容差范围内。

DS90UB940-Q1 是一款 FPD-Link III 解串器,与 DS90UB949/947/929-Q1 串行器配合使用时可将单通道或双通道 FPD-Link III 流转换成 MIPI CSI-2 接口格式。该解串器能够在经济高效的 50Ω 单端同轴或 100Ω 差分屏蔽双绞线 (STP) 电缆上运行。它能够从单通道或双通道 FPD-Link III 串行流中恢复数据,然后将其转换为摄像机串行接口 (CSI-2) 格式,最高可支持 WUXGA 和 1080p60 视频分辨率(24 位色深)。

FPD-Link III 接口支持通过同一条差分链路进行视频和音频数据传输以及全双工控制(包括 I2C 和 SPI 通信)。通过两个差分对实现视频数据和控制的整合可减小互连线尺寸和重量,并简化了系统设计。通过使用低压差分信令、数据换序和随机生成最大限度地减少了电磁干扰 (EMI)。在向后兼容模式下,该器件在单一差分链路上最高可支持 WXGA 和 720p 分辨率(24 位色深)。

该器件将自动检测 FPD-Link III 通道并提供一种时钟对齐和偏移补偿功能,无需任何特殊的训练模式。这可在互连线路(例如,印刷电路板 (PCB) 布线)中出现不匹配问题、电缆线对长度存在差异以及连接器不平衡时确保相位偏移在容差范围内。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS90UB940-Q1 1080p FPD-Link III 至 CSI-2 解串器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2016年 11月 22日
用户指南 FPD-Link Margin Analysis Program (MAP) user's guide 2019年 1月 14日
应用手册 How to Configure DS90UH940N-Q1 MIPI ® D-PHY Timing Parameters 2019年 1月 5日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS90UB940-Q1EVM — FPD-Link III 解串器评估模块

德州仪器 (TI) DS90UB940-Q1EVM 评估模块 (EVM) 将 FPD-Link III 转换为 MIPI CSI-2。

本套件将展示 DS90UB940-Q1 的功能和运行情况。DS90UB940-Q1 是一款 FPD-Link III 解串器,与 DS90UB949/929/947-Q1 串行器搭配使用时,可从一到两个 FPD-Link III 串流中恢复数据并将其转换成与移动产业处理器接口 (MIPI) 规范兼容的摄像机串行接口 (CSI-2) 格式。其支持高达 WUXGA 和 1080p60 的视频分辨率以及 24 位色深。

恢复的数据通过四个 CSI-2 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

ALP Analog LaunchPad Framework Utility

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

ALP-PROFILE-UPDATE Analog LaunchPad Profile Update Software

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

DS90UB940-Q1 IBIS Model

SNLM182.ZIP (78 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (NKD) 64 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频