DS90UB941AS-Q1

正在供货

2K DSI 转 FPD-Link III 串行器

产品详情

Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility MIPI DSI Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 24 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction BIST Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility MIPI DSI Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 24 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction BIST Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFNP (RTD) 64 81 mm² 9 x 9
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准,其中包括以下特性:
    • 器件温度等级 2:-40℃ 至 +105℃ 的环境工作温度
  • 支持像素时钟 频率高达 210MHz,从而实现 3K (2880x1620)(在 30Hz 下)、QXGA (2048x1536)、2K (2880x1080)、WUXGA (1920x1200) 或 1080p60 (1920x1080) 分辨率以及 24 位色深
  • MIPI D-PHY/显示串行接口 (DSI) 接收器可提供用于连接到视频处理器或 FPGA 的高带宽接口
    • 双 DSI 输入端口,每个端口具有多达 4 个数据通道
    • 每个通道的速率高达 1.5Gbps
    • 具有对称和非对称解包功能的超级帧
    • ECC 和 CRC 生成
    • 虚拟通道功能
  • 单路和双路 FPD-Link III 输出
    • 单链路:高达 105MHz 的像素时钟
    • 双链路:高达 210MHz 的像素时钟
  • 提供功能安全

    • 有助于进行 ISO 26262 系统设计的文档

  • 对称和非对称视频分离
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准,其中包括以下特性:
    • 器件温度等级 2:-40℃ 至 +105℃ 的环境工作温度
  • 支持像素时钟 频率高达 210MHz,从而实现 3K (2880x1620)(在 30Hz 下)、QXGA (2048x1536)、2K (2880x1080)、WUXGA (1920x1200) 或 1080p60 (1920x1080) 分辨率以及 24 位色深
  • MIPI D-PHY/显示串行接口 (DSI) 接收器可提供用于连接到视频处理器或 FPGA 的高带宽接口
    • 双 DSI 输入端口,每个端口具有多达 4 个数据通道
    • 每个通道的速率高达 1.5Gbps
    • 具有对称和非对称解包功能的超级帧
    • ECC 和 CRC 生成
    • 虚拟通道功能
  • 单路和双路 FPD-Link III 输出
    • 单链路:高达 105MHz 的像素时钟
    • 双链路:高达 210MHz 的像素时钟
  • 提供功能安全

    • 有助于进行 ISO 26262 系统设计的文档

  • 对称和非对称视频分离

DS90UB941AS-Q1 是专为汽车信息娱乐应用设计的 双路 DSI 转 FPD-Link III 桥接串行器。当与 FPD-Link III DS90UB940N-Q1、DS90UB948-Q1、DS90UB924-Q1、DS90UB926Q-Q1 或 DS90UB928Q-Q1 解串器配合使用时, DS90UB941AS-Q1 可通过具有成本效益的 50Ω 单端同轴电缆或 100Ω 差分屏蔽双绞线 (STP) 和屏蔽四路绞线 (STQ) 电缆提供单通道或双通道高速串行流。 为了应对信息娱乐系统中显示器数量和差异的增加, DS90UB941AS-Q1 可以支持对称和非对称分离。

DS90UB941AS-Q1 可以整合两个差分对上的视频数据,以简化系统设计,并减小应用的互连线尺寸和重量。

FPD-Link III 接口支持视频和音频数据传输和全双工控制,包括同一条高速串行链路上的 I2C 通信和高达 8 个 I2S 音频通道。通过使用低压差分信令、数据换序和随机生成最大限度地降低了 EMI。

DS90UB941AS-Q1 是专为汽车信息娱乐应用设计的 双路 DSI 转 FPD-Link III 桥接串行器。当与 FPD-Link III DS90UB940N-Q1、DS90UB948-Q1、DS90UB924-Q1、DS90UB926Q-Q1 或 DS90UB928Q-Q1 解串器配合使用时, DS90UB941AS-Q1 可通过具有成本效益的 50Ω 单端同轴电缆或 100Ω 差分屏蔽双绞线 (STP) 和屏蔽四路绞线 (STQ) 电缆提供单通道或双通道高速串行流。 为了应对信息娱乐系统中显示器数量和差异的增加, DS90UB941AS-Q1 可以支持对称和非对称分离。

DS90UB941AS-Q1 可以整合两个差分对上的视频数据,以简化系统设计,并减小应用的互连线尺寸和重量。

FPD-Link III 接口支持视频和音频数据传输和全双工控制,包括同一条高速串行链路上的 I2C 通信和高达 8 个 I2S 音频通道。通过使用低压差分信令、数据换序和随机生成最大限度地降低了 EMI。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS90UB941AS-Q1 2K 具有视频分离功能 DSI 转 FPD-Link III 桥接串行器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 7月 21日
应用手册 FPDLINK DSI 协议简析 2025年 10月 24日
应用手册 基于DS90UB941AS-Q1和DS90UB948-Q1的高可靠车载视屏传输方案设计要点 2025年 1月 8日
应用手册 FPD Link系统概念与诊断调试方法 2022年 1月 11日
应用手册 使用 DS90Ux941AS-Q1 的分离器操作模式 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 17日
应用手册 探索 FPD-Link III IVI 器件的内部测试图形生成特性 (Rev. G) 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2021年 8月 17日
应用手册 DS90UB941AS-Q1 DSI 启动指南 英语版 PDF | HTML 2021年 6月 24日
技术文章 3 ways to drive multiple displays in an integrated digital cockpit with FPD-Link I PDF | HTML 2019年 10月 2日
模拟设计期刊 An EMC/EMI system-design and testing methodology for FPD-Link III SerDes 2017年 4月 26日
模拟设计期刊 符合汽车 EMC/EMI 要求之成功设计的十个技巧 英语版 2015年 9月 8日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS90UB941AS-Q1EVM — DSI 转 FPD-Link III 桥接串行器评估模块

DS90Ux941AS-Q1 评估模块 (EVM) 可将 DSI 转换为 FPD-Link III。本套件将展示 DS90Ux941AS-Q1 的功能和运行情况。DS90Ux941AS-Q1 是一款 DSI 转 FPD-Link III 串行器,与 DS90Ux940N-1/DS90Ux948-1 解串器配合使用时,可从 DSI 串流中提取数据,并将其转换为单路或双路 FPD-Link III 接口。DS90Ux941AS-Q1 对支持视频分辨率高达 2K/3K、WUXGA 和 1080p60 以及 24 位色深的 MIPI DSI 输入进行串行化处理。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

ALP Analog LaunchPad Framework Utility

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

ALP-PROFILE-UPDATE Analog LaunchPad Profile Update Software

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

DS90UB941AS-Q1 IBIS Model (Rev. B)

SNLM227B.ZIP (93 KB) - IBIS Model
光绘文件

DS90Ux941AS-Q1 Superframe Design Calculator

SNLC064.ZIP (52 KB)
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDEP-01020 — 面向网关、辅助和自动驾驶系统的汽车域控制器参考设计

当今道路上的分散式车辆架构使用单个 ECU,缺少处理能力和高速接口,无法应对新兴汽车架构的复杂任务和数据移动需求。更高级别的功能需要正确组合 DMIPS、数据带宽和功效。我们 Jacinto™ 7 处理器系列中的 DRA829V 和 TDA4VM 处理器提供了这些架构所需的性能、功率和汽车接口。

此汽车参考设计支持基于域的架构,同时展示了 DRA829V 和 TDAV4M SoC 的性能水平。这个 8 层 PCB 设计经过优化,可降低成本和缩短上市时间,使其成为评估带有全功能域控制器板且同时支持汽车连接接口(包括以太网、CAN-FD 和 PCIe)的 Jacinto 7 处理器的理想方式。

(...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFNP (RTD) 64 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频