主页 接口 高速串行器/解串器 FPD-Link 串行器/解串器

DS90UB947-Q1

正在供货

1080p oLDI 双路 FPD-Link III 串行器

产品详情

Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility LVDS Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 24 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction SSC Compatible Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility LVDS Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 24 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction SSC Compatible Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN (RGC) 64 81 mm² 9 x 9
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 2:–40°C 至 +105°C,TA
  • 支持高达 170 MHz 的时钟频率,可实现 WUXGA (1920x1200) 和 1080p60 分辨率和 24 位色深
  • 单路和双路 FPD-Link III 输出
    • 单链路:高达 96MHz 的像素时钟
    • 双链路:高达 170MHz 的像素时钟
  • 单通道和双通道 OpenLDI (LVDS) 接收器
    • 可配置的 18 位 RGB 或 24 位 RGB
  • 高速反向通道,支持高达 2Mbps 的 GPIO
  • 具有自动温度和老化补偿功能,支持长达 15 米的电缆
  • 具有 1Mbps 快速模式增强版的 I2C(主/从)
  • SPI 直通接口
  • 向后兼容 DS90UB926Q-Q1 和 DS90UB928Q-Q1 FPD-Link III 解串器
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 2:–40°C 至 +105°C,TA
  • 支持高达 170 MHz 的时钟频率,可实现 WUXGA (1920x1200) 和 1080p60 分辨率和 24 位色深
  • 单路和双路 FPD-Link III 输出
    • 单链路:高达 96MHz 的像素时钟
    • 双链路:高达 170MHz 的像素时钟
  • 单通道和双通道 OpenLDI (LVDS) 接收器
    • 可配置的 18 位 RGB 或 24 位 RGB
  • 高速反向通道,支持高达 2Mbps 的 GPIO
  • 具有自动温度和老化补偿功能,支持长达 15 米的电缆
  • 具有 1Mbps 快速模式增强版的 I2C(主/从)
  • SPI 直通接口
  • 向后兼容 DS90UB926Q-Q1 和 DS90UB928Q-Q1 FPD-Link III 解串器

DS90UB947-Q1 是一款 OpenLDI 到 FPD-Link III 桥接器件,与 FPD-Link IIIDS90UB940-Q1/DS90UB948-Q1解串器配合使用,可通过经济高效的 50Ω 单端同轴电缆或 100Ω 差分屏蔽双绞线 (STP) 电缆提供单通道或双通道高速串行流。它对 OpenLDI 输入进行串行化处理,支持高达 WUXGA 和 1080p60 的视频分辨率(24 位色深)。

FPD-Link III 接口支持通过同一条差分链路进行视频和音频数据传输以及全双工控制(包括 I2C 和 SPI 通信)。通过两个差分对实现视频数据和控制的整合可减小互连线尺寸和重量,并简化系统设计。通过使用低压差分信令、数据换序和随机生成更大限度地减少了电磁干扰 (EMI)。在向后兼容模式下,该器件在单一差分链路上最高可支持 WXGA 和 720p 分辨率(24 位色深)。

DS90UB947-Q1 支持通过外部 I2S 接口接收多通道音频。该器件接收的音频数据会被加密并通过 FPD-Link III 接口发送出去,之后再由解串器重新生成。

DS90UB947-Q1 是一款 OpenLDI 到 FPD-Link III 桥接器件,与 FPD-Link IIIDS90UB940-Q1/DS90UB948-Q1解串器配合使用,可通过经济高效的 50Ω 单端同轴电缆或 100Ω 差分屏蔽双绞线 (STP) 电缆提供单通道或双通道高速串行流。它对 OpenLDI 输入进行串行化处理,支持高达 WUXGA 和 1080p60 的视频分辨率(24 位色深)。

FPD-Link III 接口支持通过同一条差分链路进行视频和音频数据传输以及全双工控制(包括 I2C 和 SPI 通信)。通过两个差分对实现视频数据和控制的整合可减小互连线尺寸和重量,并简化系统设计。通过使用低压差分信令、数据换序和随机生成更大限度地减少了电磁干扰 (EMI)。在向后兼容模式下,该器件在单一差分链路上最高可支持 WXGA 和 720p 分辨率(24 位色深)。

DS90UB947-Q1 支持通过外部 I2S 接口接收多通道音频。该器件接收的音频数据会被加密并通过 FPD-Link III 接口发送出去,之后再由解串器重新生成。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS90UB947-Q1 1080p OpenLDI 到 FPD-Link III 串行器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 5月 17日
应用手册 如何使用 DS90UB947-Q1设计IVI端的 FPD-Link III 系统 2025年 12月 18日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS90UB947-Q1EVM — DS90UB947-Q1 评估模块

DS90UB947-Q1EVM(评估模块)可将 OpenLDI 转换为 FPD-Link III。此套件演示了 DS90UB947-Q1 的功能和操作情况。DS90UB947-Q1 是一款 OpenLDI 至 FPD-Link III 串行器,与 DS90Ux948/DS90Ux940 解串器搭配使用时,可从 OpenLDI 串流中提取数据并将其转换为单路或双路 FPD-Link III 接口。DS90UB947-Q1 支持最高 WUXGA 和 1080p60(24 位色深)的视频分辨率。

FPD-Link III 接口支持通过同一条差分链路进行视频和音频数据传输以及全双工控制(包括 I2C (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

ALP Analog LaunchPad Framework Utility

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

ALP-PROFILE-UPDATE Analog LaunchPad Profile Update Software

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

DS90UB947-Q1 IBIS Model

SNLM190.ZIP (51 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-01453 — 适用于汽车信息娱乐系统音响主机的 MIPI® DSI 转 OLDI/LVDS 桥接器参考设计

该参考设计提供两种显示接口选项:具有 MIPI® DSI 输出的汽车处理器和具有 OpenLDI (OLDI)/LVDS 输入的汽车信息娱乐系统视频显示面板。该参考设计提供两种变体。设置一:可将片上系统 (SoC) DSI 视频输出信号转换为 OLDI/LVDS 视频信号,然后直接连接到集成显示应用的面板。设置二:运用 FPD-Link III SerDes 技术,通过用于远程显示应用的长电缆向面板发送 OLDI/LVDS 视频信号和 I²C 控制信号。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGC) 64 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频