DS90UB953A-Q1

正在供货

具有 CSI-2 接口的 FPD-Link III 4.16Gbps 串行器

产品详情

Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility MIPI CSI-2 Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 12 Features Dedicated GPIO Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility MIPI CSI-2 Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 12 Features Dedicated GPIO Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100(1 级)标准:
    • 器件温度:环境工作温度范围为 -40°C 至 +125°C
  • 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准
  • 同轴电缆供电 (PoC) 兼容收发器
  • 4.16Gbps 等级串行器支持高速传感器,包括全高清 1080p 2.3MP 60fps 和 4MP 30fps 成像器
  • 符合 D-PHY v1.2 和 CSI-2 v1.3 标准的系统接口
    • 多达 4 条数据通道,每通道速率为 832Mbps
    • 支持多达四个虚拟通道
  • 精密多摄像头时钟和同步
  • 灵活的可编程输出时钟发生器
  • 高级数据保护和诊断,包括 CRC 数据保护、传感器数据完整性检查、I2C 写保护、电压和温度测量、可编程警报以及线路故障检测
  • 支持单端同轴或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
  • 超低延迟双向 I2C 和 GPIO 控制通道支持从 ECU 侧进行 ISP 控制
  • 单个 1.8V 电源
  • 低功耗(0.28W 典型值)
  • 功能安全型
    • 有助于进行 ISO 26262 系统设计的文档

  • 兼容 DS90UB954-Q1、DS90UB964-Q1、DS90UB962-Q1、DS90UB936-Q1、DS90UB960-Q1、DS90UB934-Q1 和 DS90UB914A-Q1 解串器
  • 引脚与 FPD-Link IV 兼容:DS90UB971-Q1 和 FPD-Link III:DS90UB953-Q1、DS90UB935-Q1、DS90UB951-Q1 串行器
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100(1 级)标准:
    • 器件温度:环境工作温度范围为 -40°C 至 +125°C
  • 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准
  • 同轴电缆供电 (PoC) 兼容收发器
  • 4.16Gbps 等级串行器支持高速传感器,包括全高清 1080p 2.3MP 60fps 和 4MP 30fps 成像器
  • 符合 D-PHY v1.2 和 CSI-2 v1.3 标准的系统接口
    • 多达 4 条数据通道,每通道速率为 832Mbps
    • 支持多达四个虚拟通道
  • 精密多摄像头时钟和同步
  • 灵活的可编程输出时钟发生器
  • 高级数据保护和诊断,包括 CRC 数据保护、传感器数据完整性检查、I2C 写保护、电压和温度测量、可编程警报以及线路故障检测
  • 支持单端同轴或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
  • 超低延迟双向 I2C 和 GPIO 控制通道支持从 ECU 侧进行 ISP 控制
  • 单个 1.8V 电源
  • 低功耗(0.28W 典型值)
  • 功能安全型
    • 有助于进行 ISO 26262 系统设计的文档

  • 兼容 DS90UB954-Q1、DS90UB964-Q1、DS90UB962-Q1、DS90UB936-Q1、DS90UB960-Q1、DS90UB934-Q1 和 DS90UB914A-Q1 解串器
  • 引脚与 FPD-Link IV 兼容:DS90UB971-Q1 和 FPD-Link III:DS90UB953-Q1、DS90UB935-Q1、DS90UB951-Q1 串行器

DS90UB953A-Q1串行器属于 TI FPD-Link III 器件系列,旨在支持高速原始数据传感器,包括 2.3MP/60fps 成像仪以及 4MP/30fps 摄像头、卫星雷达、激光雷达和飞行时间 (ToF) 传感器。该器件完全符合 AEC-Q100(1 级)标准,具有 –40°C 至 125°C 的宽温度范围。较高的温度有助于为任何小型摄像头应用提供更紧凑/灵活的传感器模块设计。该芯片提供 4.16Gbps 正向通道和超低延迟 50Mbps 双向控制通道,并支持通过单根同轴 (PoC) 或 STP 电缆进行供电。DS90UB953A-Q1 具有先进的数据保护和诊断功能,可支持 ADAS 和自动驾驶。在结合配套解串器的情况下,DS90UB953A-Q1 可提供精确的多摄像头传感器时钟和传感器同步。

DS90UB953A-Q1串行器属于 TI FPD-Link III 器件系列,旨在支持高速原始数据传感器,包括 2.3MP/60fps 成像仪以及 4MP/30fps 摄像头、卫星雷达、激光雷达和飞行时间 (ToF) 传感器。该器件完全符合 AEC-Q100(1 级)标准,具有 –40°C 至 125°C 的宽温度范围。较高的温度有助于为任何小型摄像头应用提供更紧凑/灵活的传感器模块设计。该芯片提供 4.16Gbps 正向通道和超低延迟 50Mbps 双向控制通道,并支持通过单根同轴 (PoC) 或 STP 电缆进行供电。DS90UB953A-Q1 具有先进的数据保护和诊断功能,可支持 ADAS 和自动驾驶。在结合配套解串器的情况下,DS90UB953A-Q1 可提供精确的多摄像头传感器时钟和传感器同步。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS90UB953A-Q1 125°C 适用于 2.3MP/60fps 摄像头、雷达和其他传感器并具有 CSI-2 接口的 FPD-Link III 4.16Gbps 串行器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 4月 25日
应用手册 在 AM6x 上开发多摄像头应用 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 12月 3日
技术文章 Next-generation FPD-Link III devices add speed and flexibility to Advanced Driver PDF | HTML 2017年 10月 18日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS90UB953-Q1EVM — 适用于 2MP/60fps 摄像机与雷达的 DS90UB953-Q1 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 串行器评估模块

德州仪器 (TI) DS90UB953-Q1EVM 评估模块 (EVM) 可帮助您评估 DS90UB953-Q1 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 串行器 (SER) 的操作和性能。该器件最多可转换 4 个 MIPI CSI-2 通道的数据,每个通道的工作速率为 830Mbps,通过一根 50Ω 同轴电缆将数据传输到高速串行化 FPD-Link III 接口。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.D): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DS90UB953A-Q1EVM — 具有 CSI-2 接口,适用于 2.3MP/60fps 摄像头和其他传感器的 FPD-Link III 4.16Gbps 串行器

DS90UB953A-Q1 串行器是 TI FPDLink III 器件系列中的一部分,设计用于支持高达 4.2MP 的成像仪。高温有助于为任何小型摄像头应用提供多种紧凑灵活的传感器模块设计。该芯片可通过同轴电缆提供 4.85Gbps 正向信道,并在其 MIPI CSI-2 输入上提供 3.88Gbps 的带宽。DS90UB953A-Q1 具有先进的数据保护和诊断功能,可支持有条件自动化和自动驾驶应用。在结合配套解串器的情况下,DS90UB953A-Q1 可提供精确的多摄像头传感器时钟和传感器同步。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.D): PDF | HTML
TI.com 上无现货
应用软件和框架

ALP Analog LaunchPad Framework Utility

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

ALP-PROFILE-UPDATE Analog LaunchPad Profile Update Software

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

DS90UB953A-Q1 IBIS Model

SNLM229.ZIP (47 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频