DS90UB954-Q1

正在供货

适用于 2MP/60fps 摄像机和雷达、具有 CSI-2 输出的双路 200 万像素 FPD-Link III 解串器

产品详情

Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility FPD-Link III LVDS Function Deserializer Output compatibility MIPI CSI-2 Color depth (bpp) 12 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility FPD-Link III LVDS Function Deserializer Output compatibility MIPI CSI-2 Color depth (bpp) 12 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
VQFN (RGZ) 48 49 mm² (7 mm × 7 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 2:-40℃ 至 +105℃ 环境工作温度范围
  • 双路解串器集线器可以通过 FPD-Link III 接口聚合一个或两个有源传感器
  • 同轴电缆供电 (PoC) 兼容收发器
  • 符合 MIPI DPHY 版本 1.2/CSI-2 版本 1 .3 标准
    • CSI-2 输出端口
    • 支持 1、2、 3、4 个数据通道
    • CSI-2 数据速率可扩展:每个数据通道支持 400Mbps/800Mbps/ 1.5Gbps/1.6Gbps
    • 可编程数据类型
    • 四个虚拟通道
    • ECC 和 CRC 生成
  • 2x2 输出复制模式
  • 超低数据和控制路径延迟
  • 支持单端同轴或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
  • 自适应接收均衡
  • 具有快速模式增强版(高达 1Mbps)的 I2C
  • 用于摄像头 同步和诊断的灵活 GPIO
  • 与 DS90UB935-Q1、DS90UB953-Q1、 DS90UB933-Q1 和 DS90UB913A-Q1 串行器兼容
  • 线路故障检测和高级诊断
  • 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 2:-40℃ 至 +105℃ 环境工作温度范围
  • 双路解串器集线器可以通过 FPD-Link III 接口聚合一个或两个有源传感器
  • 同轴电缆供电 (PoC) 兼容收发器
  • 符合 MIPI DPHY 版本 1.2/CSI-2 版本 1 .3 标准
    • CSI-2 输出端口
    • 支持 1、2、 3、4 个数据通道
    • CSI-2 数据速率可扩展:每个数据通道支持 400Mbps/800Mbps/ 1.5Gbps/1.6Gbps
    • 可编程数据类型
    • 四个虚拟通道
    • ECC 和 CRC 生成
  • 2x2 输出复制模式
  • 超低数据和控制路径延迟
  • 支持单端同轴或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
  • 自适应接收均衡
  • 具有快速模式增强版(高达 1Mbps)的 I2C
  • 用于摄像头 同步和诊断的灵活 GPIO
  • 与 DS90UB935-Q1、DS90UB953-Q1、 DS90UB933-Q1 和 DS90UB913A-Q1 串行器兼容
  • 线路故障检测和高级诊断
  • 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准

DS90UB954-Q1是一款多功能 双路解串器 集线器,可通过 FPD-Link III 接口从 一个或两个 独立源 接收串行传感器数据。与 DS90UB953-Q1 串行器配合使用时, DS90UB954-Q1 从成像仪接收数据,支持 2MP/60fps 和 4MP/30fps 摄像头以及卫星雷达和其他传感器(如 ToF 和激光雷达)。接收的数据将聚合至符合 MIPI CSI-2 标准并与下游处理器互连的输出端。 对于配备了 DS90UB933-Q1 和 DS90UB913A-Q1 串行器的传感器, DS90UB954-Q1 从一个或两个传感器(包括全高清 1080p 2MP 60/fps 成像仪传感器)接收并聚合数据。为 2 通道运行配置 CSI-2 接口时,会提供一个完全相同的 MIPI CSI-2 时钟通道,以提供复制输出。复制模式可创建两个 聚合视频流副本,用于数据记录和并行处理。

DS90UB954-Q1 和配套的 DS90UB953-Q1 芯片组符合 AEC-Q100 标准,旨在通过 50Ω 单端同轴电缆或 100Ω 差分 STP 电缆接收数据。解串器集线器非常适合同轴电缆供电应用,接收均衡器会自动适应以补偿电缆损耗特性(无需额外的编程),包括随时间推移而出现的电缆老化。

每个 FPD-Link III 接口包括一个单独的低延迟双向控制通道 (BCC),该通道可连续传送 I2C、GPIO 和其他控制信息。用于传感器同步和诊断功能的 GPIO 信号也使用 BCC。

DS90UB954-Q1是一款多功能 双路解串器 集线器,可通过 FPD-Link III 接口从 一个或两个 独立源 接收串行传感器数据。与 DS90UB953-Q1 串行器配合使用时, DS90UB954-Q1 从成像仪接收数据,支持 2MP/60fps 和 4MP/30fps 摄像头以及卫星雷达和其他传感器(如 ToF 和激光雷达)。接收的数据将聚合至符合 MIPI CSI-2 标准并与下游处理器互连的输出端。 对于配备了 DS90UB933-Q1 和 DS90UB913A-Q1 串行器的传感器, DS90UB954-Q1 从一个或两个传感器(包括全高清 1080p 2MP 60/fps 成像仪传感器)接收并聚合数据。为 2 通道运行配置 CSI-2 接口时,会提供一个完全相同的 MIPI CSI-2 时钟通道,以提供复制输出。复制模式可创建两个 聚合视频流副本,用于数据记录和并行处理。

DS90UB954-Q1 和配套的 DS90UB953-Q1 芯片组符合 AEC-Q100 标准,旨在通过 50Ω 单端同轴电缆或 100Ω 差分 STP 电缆接收数据。解串器集线器非常适合同轴电缆供电应用,接收均衡器会自动适应以补偿电缆损耗特性(无需额外的编程),包括随时间推移而出现的电缆老化。

每个 FPD-Link III 接口包括一个单独的低延迟双向控制通道 (BCC),该通道可连续传送 I2C、GPIO 和其他控制信息。用于传感器同步和诊断功能的 GPIO 信号也使用 BCC。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS90UB954-Q1 适用于 2MP/60fps 摄像头和雷达的双路 4.16Gbps、MIPI CSI-2 输出、FPD-Link III 解串器集线器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023-2-10
应用手册 S参数与FPD-Link Channel Spec详解 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-11
应用手册 利用FPD-Link高速SerDes构建车载360环视系统 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-9
应用手册 TI FPD LINK与TI Soc在汽车多摄像头及多显示的应用 PDF | HTML 2026-1-13
应用手册 FPD-Link ADAS 同轴电缆供电设计指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-11-17
应用手册 FPD-Link Exclusive Forwarding模式应用指导 2025-10-24
应用手册 FPD Link主要功能模块介绍 2022-4-6
应用手册 深入理解FPD-LINK产品的速率评估方法 2021-4-2
应用手册 DS90UB953-Q1/DS90UB954-Q1 I2S Evaluation (Rev. A) 2019-6-26
应用手册 How to Design a FPD-Link III System Using DS90UB953-Q1 and DS90UB954-Q1 (Rev. A) PDF | HTML 2019-6-13
应用手册 Margin Analysis Program (MAP) and strobe positions for DS90UB954-Q1 and 960-Q1 2019-1-14
用户指南 FPD-Link Margin Analysis Program (MAP) user's guide 2019-1-14
应用手册 Power Over Coax Design Guidelines for DS90UB953-Q1 2018-4-17
技术文章 Next-generation FPD-Link III devices add speed and flexibility to Advanced Driver PDF | HTML 2017-10-18
应用手册 High Speed Layout Guidelines (Rev. A) 2017-8-8
模拟设计期刊 An EMC/EMI system-design and testing methodology for FPD-Link III SerDes 2017-4-26
技术文章 Integrated smart sensor health monitoring for ADAS and autonomous driving PDF | HTML 2016-11-10
模拟设计期刊 符合汽车 EMC/EMI 要求之成功设计的十个技巧 英语版 2015-9-8
应用手册 I2C Communication Over FPD-Link III with Bidirectional Control Channel (Rev. A) 2013-4-26
应用手册 I2C Communication over DS90UB913/4 FPD Link-III with BCC 2013-4-22

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS90UB954-Q1EVM — FPD-link III 摄像头解串器评估模块

德州仪器 (TI) 的 DS90UB954-Q1EVM 评估模块 (EVM) 是一款用于评估 DS90UB954-Q1 FPD-Link III 解串器集线器的功能板设计,可将串行传感器数据转换为 MIPI CSI-2 格式进行处理。该评估模块经配置,可使用标准 FAKRA 电缆组件,与最多两个 DS90UB953-Q1 或 DS90UB933-Q1 串行器进行通信。板载 MSP430 与 AnalogLaunchPAD GUI 工具相结合,可连接至 PC,轻松进行器件评估。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
应用软件和框架

ALP — Analog LaunchPad Framework Utility

To get started with Analog LaunchPad (ALP) software: Download and install the ALP Framework Utility. Add new device profiles and example scripts with the ALP-PROFILE-UPDATE tool.
支持的产品和硬件
支持软件

ALP-PROFILE-UPDATE — Analog LaunchPad Profile Update Software

ALP Profile Update contains latest fixes and updates to ALP profiles. If you are installing for the first time please install ALP Profile Update after installing ALP Framework.
支持的产品和硬件
仿真模型

DS90UB954 IBIS Model (Rev. C)

SNLM208C.ZIP (169 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频