DS90UB962-Q1

正在供货

具有单个 CSI-2 输出的四路 3Gbps FPD-Link III 解串器集线器

产品详情

Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility FPD-Link III LVDS Function Deserializer Output compatibility MIPI CSI-2 Color depth (bpp) 12 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction BIST Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility FPD-Link III LVDS Function Deserializer Output compatibility MIPI CSI-2 Color depth (bpp) 12 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction BIST Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFNP (RTD) 64 81 mm² (9 mm × 9 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 2:-40℃ 至 +105℃ 环境工作温度范围
  • 四路 3Gbps 解串器集线器同时从最多 4 个传感器聚合数据
  • 支持 100 万像素传感器,可在 30Hz 或 60Hz 帧速率下支持高清 720p/800p/960p/1MP 分辨率
  • 精确多摄像头同步
  • 符合 MIPI D-PHY 版本 1.2/CSI-2 版本 1.3 标准
    • 1 个 CSI-2 MIPI 输出端口
    • 支持 1、2、3、4 个数据通道
    • CSI-2 数据速率可扩展:每个数据通道支持 400Mbps/800Mbps/ 1.2Gbps/ 1.5Gbps/1.6Gbps
  • 功能安全型
    • 有助于进行 ISO 26262 系统设计的文档

  • 超低数据和控制路径延迟
  • 支持单端同轴(包括电缆供电 (PoC))或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
  • 自适应接收均衡
  • 具有快速模式增强版(高达 1Mbps)的双 I2C 端口
  • 用于传感器同步和诊断的灵活 GPIO
  • 与 DS90UB935-Q1、DS90UB953-Q1、DS90UB913A-Q1 和 DS90UB933-Q1 串行器兼容
  • 内部可编程精密帧同步发生器
  • 线路故障检测和高级诊断
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 2:-40℃ 至 +105℃ 环境工作温度范围
  • 四路 3Gbps 解串器集线器同时从最多 4 个传感器聚合数据
  • 支持 100 万像素传感器,可在 30Hz 或 60Hz 帧速率下支持高清 720p/800p/960p/1MP 分辨率
  • 精确多摄像头同步
  • 符合 MIPI D-PHY 版本 1.2/CSI-2 版本 1.3 标准
    • 1 个 CSI-2 MIPI 输出端口
    • 支持 1、2、3、4 个数据通道
    • CSI-2 数据速率可扩展:每个数据通道支持 400Mbps/800Mbps/ 1.2Gbps/ 1.5Gbps/1.6Gbps
  • 功能安全型
    • 有助于进行 ISO 26262 系统设计的文档

  • 超低数据和控制路径延迟
  • 支持单端同轴(包括电缆供电 (PoC))或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
  • 自适应接收均衡
  • 具有快速模式增强版(高达 1Mbps)的双 I2C 端口
  • 用于传感器同步和诊断的灵活 GPIO
  • 与 DS90UB935-Q1、DS90UB953-Q1、DS90UB913A-Q1 和 DS90UB933-Q1 串行器兼容
  • 内部可编程精密帧同步发生器
  • 线路故障检测和高级诊断

DS90UB962-Q1 是一款多功能传感器集线器,可通过 FPD-Link III 接口收集从 4 个独立视频数据流接收到的串行传感器数据。 与 DS90UB935A-Q1、DS90UB953-Q1、DS90UB913A-Q1 或 DS90UB933-Q1 串行器搭配使用时,DS90UB962-Q1 可接收来自一百万像素图像传感器(可在 30Hz 或 60Hz 帧速率下支持 720p/800p/960p/1MP 分辨率)的数据。接收的数据将聚合至符合 MIPI CSI-2 标准并与下游处理器互连的输出端。

DS90UB962-Q1 包括 4 个 FPD-Link III 解串器,每个均支持通过具有成本效益的 50Ω 单端同轴或 100Ω 差分 STP 电缆进行连接。接收均衡器会自动适应以补偿电缆损耗特性,包括随时间推移而出现的劣化。

每个 FPD-Link III 接口还包括一个单独的低延迟双向控制通道,该通道可连续传送 I2C、GPIO 和其他控制信息。通用 I/O 信号,如摄像头同步和诊断特性所需的,也可利用该双向控制通道。

DS90UB962-Q1 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准,采用具有成本效益且节省空间的 64 引脚 VQFN 封装。

DS90UB962-Q1 是一款多功能传感器集线器,可通过 FPD-Link III 接口收集从 4 个独立视频数据流接收到的串行传感器数据。 与 DS90UB935A-Q1、DS90UB953-Q1、DS90UB913A-Q1 或 DS90UB933-Q1 串行器搭配使用时,DS90UB962-Q1 可接收来自一百万像素图像传感器(可在 30Hz 或 60Hz 帧速率下支持 720p/800p/960p/1MP 分辨率)的数据。接收的数据将聚合至符合 MIPI CSI-2 标准并与下游处理器互连的输出端。

DS90UB962-Q1 包括 4 个 FPD-Link III 解串器,每个均支持通过具有成本效益的 50Ω 单端同轴或 100Ω 差分 STP 电缆进行连接。接收均衡器会自动适应以补偿电缆损耗特性,包括随时间推移而出现的劣化。

每个 FPD-Link III 接口还包括一个单独的低延迟双向控制通道,该通道可连续传送 I2C、GPIO 和其他控制信息。通用 I/O 信号,如摄像头同步和诊断特性所需的,也可利用该双向控制通道。

DS90UB962-Q1 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准,采用具有成本效益且节省空间的 64 引脚 VQFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有单个 CSI-2 输出端口的 DS90UB962-Q1 四路 3Gbps FPD-Link III 解串器集线器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023-9-28
应用手册 TI FPD LINK与TI Soc在汽车多摄像头及多显示的应用 PDF | HTML 2026-1-13
应用手册 深入理解FPD-LINK产品的速率评估方法 2021-4-2
用户指南 FPD-Link Margin Analysis Program (MAP) user's guide 2019-1-14

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

应用软件和框架

ALP — Analog LaunchPad Framework Utility

To get started with Analog LaunchPad (ALP) software: Download and install the ALP Framework Utility. Add new device profiles and example scripts with the ALP-PROFILE-UPDATE tool.
支持的产品和硬件
支持软件

ALP-PROFILE-UPDATE — Analog LaunchPad Profile Update Software

ALP Profile Update contains latest fixes and updates to ALP profiles. If you are installing for the first time please install ALP Profile Update after installing ALP Framework.
支持的产品和硬件
仿真模型

DS90UB962-Q1 IBIS Model

SNLM221.ZIP (81 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFNP (RTD) 64 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频