DS90UB964-Q1

正在供货

四路 1MP 摄像头集线器 FPD-Link III 解串器,1MP 摄像头配备双路 CSI-2 输出端口

产品详情

Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility FPD-Link III LVDS Function Deserializer Output compatibility MIPI CSI-2 Color depth (bpp) 12 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility FPD-Link III LVDS Function Deserializer Output compatibility MIPI CSI-2 Color depth (bpp) 12 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
VQFN (RGC) 64 81 mm² 9 x 9
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 2:-40℃ 至 +105℃ 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 ±4kV
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 可通过 FPD-Link III 接口聚合来自多达 4 个传感器的数据
  • 支持 100 万像素传感器,可在 30Hz 或 60Hz 帧速率下支持高清 720p/800p/960p 分辨率
  • 多摄像头同步
  • 符合 MIPI D-PHY 版本 1.2/CSI-2 版本 1.3 标准
    • 2 个 MIPI CSI-2 输出端口
    • 每个 CSI-2 端口支持 1、2、3、4 个数据通道
    • CSI-2 数据速率可扩展为每个数据通道 400Mbps/800Mbps/1.5Gbps/1.6Gbps
    • 可编程数据类型
    • 四个虚拟通道
    • ECC 和 CRC 生成
  • 支持单端同轴(包括电缆供电 (PoC))或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
  • 自适应接收均衡
  • 具有快速+ 模式(高达 1Mbps)的 I2C
  • 用于传感器同步和诊断的灵活 GPIO
  • 与 DS90UB933-Q1/DS90UB913A-Q1 串行器兼容
  • 内部数据路径上的 CRC 保护
  • 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 2:-40℃ 至 +105℃ 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 ±4kV
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 可通过 FPD-Link III 接口聚合来自多达 4 个传感器的数据
  • 支持 100 万像素传感器,可在 30Hz 或 60Hz 帧速率下支持高清 720p/800p/960p 分辨率
  • 多摄像头同步
  • 符合 MIPI D-PHY 版本 1.2/CSI-2 版本 1.3 标准
    • 2 个 MIPI CSI-2 输出端口
    • 每个 CSI-2 端口支持 1、2、3、4 个数据通道
    • CSI-2 数据速率可扩展为每个数据通道 400Mbps/800Mbps/1.5Gbps/1.6Gbps
    • 可编程数据类型
    • 四个虚拟通道
    • ECC 和 CRC 生成
  • 支持单端同轴(包括电缆供电 (PoC))或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
  • 自适应接收均衡
  • 具有快速+ 模式(高达 1Mbps)的 I2C
  • 用于传感器同步和诊断的灵活 GPIO
  • 与 DS90UB933-Q1/DS90UB913A-Q1 串行器兼容
  • 内部数据路径上的 CRC 保护
  • 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准

DS90UB964-Q1 是一款多功能传感器集线器,可通过 FPD-Link III 接口收集从 4 个独立视频数据流接收到的串行传感器数据。与 DS90UB913A-Q1/933-Q1 串行器搭配使用时,DS90UB964-Q1 可接收来自一百万像素图像传感器(可在 30Hz 或 60Hz 帧速率下支持 720p/800p/960p 分辨率)的数据。数据接收并汇总至符合 MIPI CSI-2 标准并与下游处理器互连的输出端。该器件还配有第二个 MIPI CSI-2 输出端口,可提供额外带宽或提供第二个复制输出,以便进行数据记录和并行处理。

DS90UB964-Q1 包括 4 个 FPD-Link III 解串器,每个均支持通过具有成本效益的 50Ω 单端同轴或 100Ω 差分 STP 电缆进行连接。接收均衡器会自动适应以补偿电缆损耗特性,包括随时间推移而出现的劣化。

每个 FPD-Link III 接口还包括一个单独的低延迟双向控制通道,该通道可连续传送 I2C、GPIO 和其他控制信息。通用 I/O 信号,如摄像头同步和诊断特性所需的,也可利用该双向控制通道。

DS90UB964-Q1 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准,采用具有成本效益且节省空间的 64 引脚 VQFN 封装。

DS90UB964-Q1 是一款多功能传感器集线器,可通过 FPD-Link III 接口收集从 4 个独立视频数据流接收到的串行传感器数据。与 DS90UB913A-Q1/933-Q1 串行器搭配使用时,DS90UB964-Q1 可接收来自一百万像素图像传感器(可在 30Hz 或 60Hz 帧速率下支持 720p/800p/960p 分辨率)的数据。数据接收并汇总至符合 MIPI CSI-2 标准并与下游处理器互连的输出端。该器件还配有第二个 MIPI CSI-2 输出端口,可提供额外带宽或提供第二个复制输出,以便进行数据记录和并行处理。

DS90UB964-Q1 包括 4 个 FPD-Link III 解串器,每个均支持通过具有成本效益的 50Ω 单端同轴或 100Ω 差分 STP 电缆进行连接。接收均衡器会自动适应以补偿电缆损耗特性,包括随时间推移而出现的劣化。

每个 FPD-Link III 接口还包括一个单独的低延迟双向控制通道,该通道可连续传送 I2C、GPIO 和其他控制信息。通用 I/O 信号,如摄像头同步和诊断特性所需的,也可利用该双向控制通道。

DS90UB964-Q1 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准,采用具有成本效益且节省空间的 64 引脚 VQFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS90UB964-Q1 12 位、100MHz FPD-Link III 四路解串器集线器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 24日
应用手册 深入理解FPD-LINK III ADAS 解串器HUB产品 2023年 4月 11日
应用手册 深入理解FPD-LINK产品的速率评估方法 2021年 4月 2日
用户指南 FPD-Link Margin Analysis Program (MAP) user's guide 2019年 1月 14日
应用手册 Backwards Compatibility Modes for Operation With Parallel Output Deserializers (Rev. A) 2018年 4月 17日
技术文章 How you can log sensor data using MIPI® CSI-2 port replication in ADAS application PDF | HTML 2016年 10月 18日
应用手册 I2C Communication over DS90UB913/4 FPD Link-III with BCC 2013年 4月 22日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS90UB964-Q1EVM — FPD-Link III 摄像头集线器解串器评估模块

DS90UB964-Q1 是一款多功能摄像头集线器,可通过 FPD-Link III 接口连接从 4 个独立视频数据流接收到的串行摄像机数据。与 DS90UB913A/913Q 串行器搭配使用时,DS90UB964-Q1 可接收来自 100 万像素图像传感器(可在 30Hz 或 60Hz 帧速率下支持 720p/800p/960p 分辨率)的数据。数据接收并汇总至符合 MIPI CSI-2 标准并与下游处理器互连的输出端。该器件还配有另一个 MIPI CSI-2 输出端口,可提供额外带宽或提供另一个复制输出。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DS90UB964-Q1EVMTDA — 支持 TDA3x 的 FPD-Link III 摄像头集线器解串器评估模块

DS90UB964-Q1 是一款多功能摄像头集线器,可通过 FPD-Link III 接口连接从 4 个独立视频数据流接收到的串行摄像机数据。与 DS90UB913A/913Q 串行器搭配使用时,DS90UB964-Q1 可接收来自 100 万像素图像传感器(可在 30Hz 或 60Hz 帧速率下支持 720p/800p/960p 分辨率)的数据。数据接收并汇总至符合 MIPI CSI-2 标准并与下游处理器互连的输出端。该器件还配有另一个 MIPI CSI-2 输出端口,可提供额外带宽或提供另一个复制输出。此评估模块 (EVM) 型号包括一个适用于 CSI-2 输出的 Samtec (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

ALP Analog LaunchPad Framework Utility

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

ALP-PROFILE-UPDATE Analog LaunchPad Profile Update Software

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

DS90UB964 IBIS Model (Rev. A)

SNLM204A.ZIP (97 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00455 — 适用于四摄像头集线器且集成 ISP 和 DVP 输出的汽车 ADAS 参考设计

TIDA-00455 摄像头集线器参考设计允许 TDA2x SoC 评估模块 (EVM) 最多连接四个 130 万像素摄像头。每个摄像头通过一条同轴电缆与集线器相连。  电路板上有两个 OmniVision OV490 ISP,该 ISP 负责处理视频并将其以并行数字格式 (DVP) 导出。   通过将四个摄像头的输入合并到两个并行视频端口,极大地简化了系统。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01005 — 适用于四摄像头集线器且具有 MIPI CSI-2 输出的汽车 ADAS 参考设计

此摄像头集线器参考设计允许将最多四个 130 万像素摄像头连接到 TDA3x 片上系统 (SoC) 评估模块 (EVM)。每个摄像头通过一条同轴电缆与集线器相连。通过 FPD-Link III 连接,这些摄像头连接到一个四端口解串器。解串器的输出为 MIPI CSI-2。该设计还允许连接其他类型的传感器,实现传感器融合应用场景。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGC) 64 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频