DS90UB9722-Q1

正在供货

适用于 8MP+ 摄像头和传感器且具有 D-PHY CSI-2 输出端口的汽车级 FPD-Link IV 双路解串器集线器

产品详情

Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility FPD-Link IV LVDS Function Deserializer Output compatibility MIPI CSI-2 Color depth (bpp) 24 Parallel video bandwidth (per port) (max) (Gbps) 10 Serial video bandwidth (per port) (max) (Gbps) 6 Features Coax or STP, Flexible GPIOs, Internal Programmable Precision Frame Sync Generator, Line Fault Detection, Pattern Generation, Port Replication Mode, Ultra-Low Data and Control Path Latency Signal conditioning Adaptive Equalizer, Programmable Equalizer EMI reduction LVDS, SSC Compatible Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Applications Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Input compatibility FPD-Link IV LVDS Function Deserializer Output compatibility MIPI CSI-2 Color depth (bpp) 24 Parallel video bandwidth (per port) (max) (Gbps) 10 Serial video bandwidth (per port) (max) (Gbps) 6 Features Coax or STP, Flexible GPIOs, Internal Programmable Precision Frame Sync Generator, Line Fault Detection, Pattern Generation, Port Replication Mode, Ultra-Low Data and Control Path Latency Signal conditioning Adaptive Equalizer, Programmable Equalizer EMI reduction LVDS, SSC Compatible Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
VQFNP (RUR) 88 144 mm² (12 mm × 12 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 2:-40℃ 至 105℃
  • 解串器可同时从最多 2 个传感器聚合数据
    • 支持 7/8MP+ 成像仪
    • 线路速率为 7.55Gbps
    • 单端同轴或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
    • 电缆供电 (PoC) 支持
  • 符合 CSI v2.1 标准的系统接口
    • 支持多达 2 个 MIPI CSI-2 输出端口
    • 16 个虚拟通道和 VC-ID 重新映射
  • 与 MIPI D-PHY v2.1 兼容
    • 多达 4 个数据通道,每个端口 2 个时钟
    • 每个通道高达 2.5Gbps,每个端口 10Gbps
  • 用于非板载处理的双路 CMLOUT 输出端口
    • 从 2 个 FPD RX 端口复制的 2 个 CMLOUT 端口
    • 能够以相同的线路速率驱动另一个解串器
  • 10 个用于传感器同步和诊断的 GPIO 引脚
  • 双 I2C 端口
  • 冻结帧检测
  • 自动接收器均衡
  • 与 DS90UB971-Q1、DS90UB981-Q1、DS90UB953-Q1、DS90UB953A-Q1、DS90UB951-Q1、DS90UB935-Q1、DS90UB933-Q1 和 DS90UB913A-Q1 串行器兼容
  • 具有 GPIO 状态保持功能的低功耗睡眠模式
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 2:-40℃ 至 105℃
  • 解串器可同时从最多 2 个传感器聚合数据
    • 支持 7/8MP+ 成像仪
    • 线路速率为 7.55Gbps
    • 单端同轴或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
    • 电缆供电 (PoC) 支持
  • 符合 CSI v2.1 标准的系统接口
    • 支持多达 2 个 MIPI CSI-2 输出端口
    • 16 个虚拟通道和 VC-ID 重新映射
  • 与 MIPI D-PHY v2.1 兼容
    • 多达 4 个数据通道,每个端口 2 个时钟
    • 每个通道高达 2.5Gbps,每个端口 10Gbps
  • 用于非板载处理的双路 CMLOUT 输出端口
    • 从 2 个 FPD RX 端口复制的 2 个 CMLOUT 端口
    • 能够以相同的线路速率驱动另一个解串器
  • 10 个用于传感器同步和诊断的 GPIO 引脚
  • 双 I2C 端口
  • 冻结帧检测
  • 自动接收器均衡
  • 与 DS90UB971-Q1、DS90UB981-Q1、DS90UB953-Q1、DS90UB953A-Q1、DS90UB951-Q1、DS90UB935-Q1、DS90UB933-Q1 和 DS90UB913A-Q1 串行器兼容
  • 具有 GPIO 状态保持功能的低功耗睡眠模式

DS90UB9722-Q1 是一款 FPD-Link 解串器,可提供强大的超高速 7.55Gbps 正向通道和 47.1875Mbps 双向控制通道,用于通过汽车同轴或 STP 电缆将最多两个原始数据传感器连接到中央处理单元。与 DS90UB971-Q1 串行器配合使用时,该解串器从支持超高分辨率 (8MP+/40fps) 或采用各种拓扑的多个传感器的成像仪接收视频数据。

接收的数据将聚合到两个 MIPI CSI-2 D-PHY 输出中,以便与下游处理器相连接。。灵活的 MIPI CSI-2 输出支持每个端口的多个虚拟通道交错,以区分多个传感器、曝光和数据类型。该功能具有视频聚合和复制模式,并支持输入到输出端口以及虚拟通道 (VC-ID) 重映射。

高级数据保护和诊断功能支持整体系统功能安全。多级数据完整性检查和保护以及可编程的运行状况中断有助于确保车辆中传感器模块和链路正常运行。

DS90UB9722-Q1 是一款 FPD-Link 解串器,可提供强大的超高速 7.55Gbps 正向通道和 47.1875Mbps 双向控制通道,用于通过汽车同轴或 STP 电缆将最多两个原始数据传感器连接到中央处理单元。与 DS90UB971-Q1 串行器配合使用时,该解串器从支持超高分辨率 (8MP+/40fps) 或采用各种拓扑的多个传感器的成像仪接收视频数据。

接收的数据将聚合到两个 MIPI CSI-2 D-PHY 输出中,以便与下游处理器相连接。。灵活的 MIPI CSI-2 输出支持每个端口的多个虚拟通道交错,以区分多个传感器、曝光和数据类型。该功能具有视频聚合和复制模式,并支持输入到输出端口以及虚拟通道 (VC-ID) 重映射。

高级数据保护和诊断功能支持整体系统功能安全。多级数据完整性检查和保护以及可编程的运行状况中断有助于确保车辆中传感器模块和链路正常运行。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整的数据表。立即申请

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS90UB9722 -Q1 适用于 8MP+ 摄像头和其他传感器且具有 D-PHY CSI-2 输出端口的汽车类 FPD-Link IV 双路 解串器集线器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-12-28
应用手册 TI FPD LINK与TI Soc在汽车多摄像头及多显示的应用 PDF | HTML 2026-1-13

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS90UB9702-Q1EVM — DS90UB9702-Q1 评估模块

DS90UB9702-Q1EVM 评估模块 (EVM) 是一款设计用于评估 DS90UB9702-Q1 FPD-Link IV 解串器集线器的功能电路板。DS90UB9702-Q1 是一款多功能解串器,可使用 FPD-Link III 和 FPD-Link IV 串行器接收多达 4 个独立视频源发送的数据。与 DS90UB971-Q1 串行器配对后,DS90UB9702-Q1 可以接收具备高颜色深度的 8MP+ 成像仪发送的数据。它有两个独立的 MIPI DPHY CSI-2 输出端口和一个复制 CSI-2 端口,每个端口都具备四个可用通道,支持每通道高达 2.5Gbps。该器件还支持 (...)
支持的产品和硬件
支持软件

ALP-PROFILE-UPDATE — Analog LaunchPad Profile Update Software

ALP Profile Update contains latest fixes and updates to ALP profiles. If you are installing for the first time please install ALP Profile Update after installing ALP Framework.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFNP (RUR) 88 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频