DS90UB981-Q1

正在供货

4K DSI 转 FPD-Link IV 桥接串行器

产品详情

Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility DSI Function Serializer Output compatibility FPD-Link IV LVDS Color depth (bpp) 30 Parallel video bandwidth (per port) (max) (Gbps) 10 Serial video bandwidth (per port) (max) (Gbps) 10.4 Features CRC, Coax or STP, Flexible GPIOs, I2C Config, Line Fault Detection, Pattern Generation, Ultra-Low Data and Control Path Latency Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility DSI Function Serializer Output compatibility FPD-Link IV LVDS Color depth (bpp) 30 Parallel video bandwidth (per port) (max) (Gbps) 10 Serial video bandwidth (per port) (max) (Gbps) 10.4 Features CRC, Coax or STP, Flexible GPIOs, I2C Config, Line Fault Detection, Pattern Generation, Ultra-Low Data and Control Path Latency Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
VQFNP (RTD) 64 81 mm² 9 x 9
  • 单端口或双端口 MIPI DSI 接收器
    • 符合 D-PHY v1.2 和 DSI v1.3.1 标准
    • 紧凑型 16/18/24/30 位 RGB 和 16 位 YCbCr
    • 松散型 18 位 RGB 和 20 位 4:2:2
    • 每个 D-PHY 端口 1 个时钟通道和 1-4 个可配置数据通道
    • 高达 2.5Gbps/通道(带偏斜校准)
    • 支持数据通道交换和极性反转
    • 支持突发和非突发模式
    • 超级帧解包功能
    • 适用于 4K (60Hz) 视频分辨率
  • FPD-Link IV 接口
    • 支持每通道 10.8/6.75/3.375Gbps;双通道高达 21.6Gbps
    • 同轴/STP 互连支持
    • 端口拆分,以启用 Y 型电缆接口
  • 超低延迟控制通道
    • 两个高达 1MHz 的 I2C(本地总线访问高达 3.4MHz)
    • 高速 GPIO
  • 向后兼容,
    • 720P 92x 和 1080P/2K 94x 产品系列
    • ADAS 936、954、960、962、9702、9722 解串器
  • 安全和诊断
    • 电压和温度监测
    • 线路故障检测
    • BIST 和图形生成
    • CRC 和错误诊断
    • 用于防伪认证的唯一 ID
    • 控制位上的 ECC
  • 高级链路稳定性和 EMC 控制
    • 数据换序
    • 展频时钟生成 (SSCG)
  • 低功耗操作
    • 1.8V 和 1.1V 双电源供电
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • AEC-Q100 等级 2:-40°C 至 +105°C
    • 64 引脚 QFN 可湿性侧面 9mm x 9mm
    • 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准
  • 单端口或双端口 MIPI DSI 接收器
    • 符合 D-PHY v1.2 和 DSI v1.3.1 标准
    • 紧凑型 16/18/24/30 位 RGB 和 16 位 YCbCr
    • 松散型 18 位 RGB 和 20 位 4:2:2
    • 每个 D-PHY 端口 1 个时钟通道和 1-4 个可配置数据通道
    • 高达 2.5Gbps/通道(带偏斜校准)
    • 支持数据通道交换和极性反转
    • 支持突发和非突发模式
    • 超级帧解包功能
    • 适用于 4K (60Hz) 视频分辨率
  • FPD-Link IV 接口
    • 支持每通道 10.8/6.75/3.375Gbps;双通道高达 21.6Gbps
    • 同轴/STP 互连支持
    • 端口拆分,以启用 Y 型电缆接口
  • 超低延迟控制通道
    • 两个高达 1MHz 的 I2C(本地总线访问高达 3.4MHz)
    • 高速 GPIO
  • 向后兼容,
    • 720P 92x 和 1080P/2K 94x 产品系列
    • ADAS 936、954、960、962、9702、9722 解串器
  • 安全和诊断
    • 电压和温度监测
    • 线路故障检测
    • BIST 和图形生成
    • CRC 和错误诊断
    • 用于防伪认证的唯一 ID
    • 控制位上的 ECC
  • 高级链路稳定性和 EMC 控制
    • 数据换序
    • 展频时钟生成 (SSCG)
  • 低功耗操作
    • 1.8V 和 1.1V 双电源供电
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • AEC-Q100 等级 2:-40°C 至 +105°C
    • 64 引脚 QFN 可湿性侧面 9mm x 9mm
    • 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准

DS90UB981-Q1 是一款 MIPI DSI 转 FPD-Link III/IV 桥接器件。该芯片组与 FPD-Link IV 解串器配合使用,可通过低成本 50Ω 同轴电缆或 STP 电缆提供高速串行化接口。DS90UB981-Q1 是一款符合 D-PHY v1.2 标准的器件,可对 MIPI DSI 输入进行串行化处理,支持包括 4K 在内的视频分辨率以及 30 位色深。FPD-Link IV 接口支持通过单通道或双通道进行视频和音频数据传输和全双工控制,包括 I2C 和 GPIO 数据。通过两个 FPD-Link IV 通道实现视频数据和控制的整合可减小互连线尺寸和重量,并简化系统设计。通过使用低电压差分信号、数据换序、SSCG 和随机生成更大限度减少了 EMI。在向后兼容 模式下,该器件通过单/双链路支持高达 720p 和 1080p 的分辨率以及 24 位色深。在 ADAS 兼容模式下,该器件可与 936、95x、96x 和 97x 解串器互操作,支持高达 8MP+/40fps 的分辨率。

DS90UB981-Q1 是一款 MIPI DSI 转 FPD-Link III/IV 桥接器件。该芯片组与 FPD-Link IV 解串器配合使用,可通过低成本 50Ω 同轴电缆或 STP 电缆提供高速串行化接口。DS90UB981-Q1 是一款符合 D-PHY v1.2 标准的器件,可对 MIPI DSI 输入进行串行化处理,支持包括 4K 在内的视频分辨率以及 30 位色深。FPD-Link IV 接口支持通过单通道或双通道进行视频和音频数据传输和全双工控制,包括 I2C 和 GPIO 数据。通过两个 FPD-Link IV 通道实现视频数据和控制的整合可减小互连线尺寸和重量,并简化系统设计。通过使用低电压差分信号、数据换序、SSCG 和随机生成更大限度减少了 EMI。在向后兼容 模式下,该器件通过单/双链路支持高达 720p 和 1080p 的分辨率以及 24 位色深。在 ADAS 兼容模式下,该器件可与 936、95x、96x 和 97x 解串器互操作,支持高达 8MP+/40fps 的分辨率。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整数据表和其他资源。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS90UB981-Q1 4K DSI 转 FPD-Link IV 桥接串行器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 3月 1日
应用手册 I2C Mechanisms in IVI FPD-Link IV Devices PDF | HTML 2026年 7月 24日
应用手册 FPDLINK DSI 协议简析 2025年 10月 24日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS90UB981-Q1CEVM — DS90UB981-Q1 适用于同轴电缆应用的 MIPI DSI 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块

DS90UB981-Q1CEVM 评估模块用于评估 DS90UB981-Q1 MIPI DSI 转 FPD-Link IV 串行器。  DS90UB981-Q1 支持超高清分辨率(含 4K),在帧速率为 60Hz 时每像素 30 位。该器件具有 2 个 D-PHY 接收器(多达 4 条通道 + 1 个时钟),每通道支持高达 2.5Gbps 的速率,每个端口的总带宽为 10Gbps,FPD-Link 接口在 FPD-Link IV 模式下每通道速率高达 10.8Gbps,在 FPD-Link III 模式下每通道速率高达 3.675Gbps。DS90UB981-Q1CEVM 的 (...)

评估板

DS90UB981-Q1EVM — DS90UB981-Q1 DSI 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块

DS90Ux981-Q1EVM 评估模块 (EVM) 用于评估 DS90Ux981-Q1 MIPI DSI 转 FPD-Link IV 串行器。DS90Ux981-Q1 支持超高清分辨率(含 4K),在频率为 60Hz 时的色彩深度为 30 位/像素。MIPI DSI 双端口输入与 MIPI DSI v1.3.1 和 DPHY v1.2 兼容,速率高达每通道 2.5Gbps;FPD-Link 接口在 FPD-Link IV 模式下支持每通道高达 10.8Gbps,在 FPD-Link III 模式下支持每通道高达 3.675Gbps。DS90Ux981-Q1EVM 的 FPD-Link (...)
评估板

DS90UB981-Q1MEVM — DS90UB981-Q1 4K DSI 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块

DS90Ux981-Q1MEVM 评估模块用于评估 DS90Ux981-Q1 MIPI DSI 转 FPD-Link IV 串行器。DS90Ux981-Q1 支持超高清分辨率(含 4K),在频率为 60Hz 时的色彩深度为 30 位/像素。MIPI DSI 双端口输入与 MIPI DSI v1.3.1 和 DPHY v1.2 兼容,速率高达每通道 2.5Gbps;FPD-Link 接口在 FPD-Link IV 模式下支持每通道高达 10.5Gbps,在 FPD-Link III 模式下支持每通道高达 3.675Gbps。DS90Ux981-Q1MEVM 的 FPD-Link 互联采用 (...)
支持软件

ALP-PROFILE-UPDATE Analog LaunchPad Profile Update Software

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFNP (RTD) 64 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频