DS90UB984-Q1

正在供货

4K FPD-Link IV 转嵌入式 DisplayPort™ 桥接解串器

产品详情

Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility FPD-Link IV LVDS Function Deserializer Output compatibility DisplayPort/eDP Color depth (bpp) 30 Parallel video bandwidth (per port) (max) (Gbps) 25.9 Serial video bandwidth (per port) (max) (Gbps) 13.1 Features Daisy chain, Low-EMI Point-to-Point Communication, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility FPD-Link IV LVDS Function Deserializer Output compatibility DisplayPort/eDP Color depth (bpp) 30 Parallel video bandwidth (per port) (max) (Gbps) 25.9 Serial video bandwidth (per port) (max) (Gbps) 13.1 Features Daisy chain, Low-EMI Point-to-Point Communication, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
VQFNP (RUR) 88 144 mm² 12 x 12
  • DisplayPort (DP)/嵌入式 DisplayPort (eDP) 发送器
    • VESA DP v1.4a/eDP v1.4b 发送器
    • HBR3/HBR2/HBR/RBR 链路比特率
    • 主链路:1、2 或 4 通道
    • 每通道高达 8.1Gbps
    • 辅助通道 1Mbps
    • 热插拔检测 (HPD)
    • 将聚合视频流提取到本地 eDP 显示
    • 专为 4K (60Hz) 视频分辨率而设计
    • 流同步和分离
  • FPD-Link IV 接口
    • 每通道 13.5/12.528/10.8/6.75/3.375Gbps;双通道高达 27Gbps
    • 同轴/STP 互连支持
    • 可选 1 通道、2 通道
    • 菊花链和分离
    • 自适应均衡
  • 超低延迟控制通道
    • 两个高达 1MHz 快速+ 模式 I2C(本地总线访问高达 3.4MHz)
    • 高速 GPIO
    • 支持 SPI 和 UART 直通 GPIO
  • 向后兼容性
    • 720p 92x 和 1080p/2K 94x FPD-Link III 产品系列
  • 安全和诊断
    • 电压和温度监测
    • BIST 和图形生成
    • CRC 和错误诊断
    • 控制位上的 ECC
    • 用于防伪认证的唯一 ID
  • 高级链路稳定性和 EMC 控制
    • 展频时钟生成 (SSCG)
    • 自适应接收器均衡 (AEQ)
  • 低功耗操作
    • 1.8V 和 1.15V 双电源供电
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • AEC-Q 等级 2,–40°C 至 105°C
    • 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准
  • DisplayPort (DP)/嵌入式 DisplayPort (eDP) 发送器
    • VESA DP v1.4a/eDP v1.4b 发送器
    • HBR3/HBR2/HBR/RBR 链路比特率
    • 主链路:1、2 或 4 通道
    • 每通道高达 8.1Gbps
    • 辅助通道 1Mbps
    • 热插拔检测 (HPD)
    • 将聚合视频流提取到本地 eDP 显示
    • 专为 4K (60Hz) 视频分辨率而设计
    • 流同步和分离
  • FPD-Link IV 接口
    • 每通道 13.5/12.528/10.8/6.75/3.375Gbps;双通道高达 27Gbps
    • 同轴/STP 互连支持
    • 可选 1 通道、2 通道
    • 菊花链和分离
    • 自适应均衡
  • 超低延迟控制通道
    • 两个高达 1MHz 快速+ 模式 I2C(本地总线访问高达 3.4MHz)
    • 高速 GPIO
    • 支持 SPI 和 UART 直通 GPIO
  • 向后兼容性
    • 720p 92x 和 1080p/2K 94x FPD-Link III 产品系列
  • 安全和诊断
    • 电压和温度监测
    • BIST 和图形生成
    • CRC 和错误诊断
    • 控制位上的 ECC
    • 用于防伪认证的唯一 ID
  • 高级链路稳定性和 EMC 控制
    • 展频时钟生成 (SSCG)
    • 自适应接收器均衡 (AEQ)
  • 低功耗操作
    • 1.8V 和 1.15V 双电源供电
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • AEC-Q 等级 2,–40°C 至 105°C
    • 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准

DS90UB984-Q1 是一款 FPD-Link IV 转 DisplayPort (DP)/嵌入式 DisplayPort (eDP) 桥接器件。该芯片组与 FPD-Link IV 串行器配合使用,可通过低成本 50Ω 同轴电缆或 STP/STQ 电缆提供高速串行化接口。DS90UB984-Q1 是一款 VESA DP v1.4a/eDP v1.4b 兼容器件,支持 HBR3 和超级帧格式等高级功能。该器件支持 4K 30 位颜色及更高的视频分辨率。FPD-Link IV 接口支持通过同一条链路进行视频和音频数据传输以及全双工控制(包括 I2C 和 GPIO 数据)。通过 FPD-Link IV 通道实现视频数据和控制的整合可减小互连线尺寸和重量,并简化系统设计。通过使用低电压差分信号、数据换序和随机生成更大限度地减少了电磁干扰 (EMI)。在向后兼容 FPD-Link III 模式下,该器件在单/双链路上支持高达 2K 的分辨率和 24 位色深。

DS90UB984-Q1 是一款 FPD-Link IV 转 DisplayPort (DP)/嵌入式 DisplayPort (eDP) 桥接器件。该芯片组与 FPD-Link IV 串行器配合使用,可通过低成本 50Ω 同轴电缆或 STP/STQ 电缆提供高速串行化接口。DS90UB984-Q1 是一款 VESA DP v1.4a/eDP v1.4b 兼容器件,支持 HBR3 和超级帧格式等高级功能。该器件支持 4K 30 位颜色及更高的视频分辨率。FPD-Link IV 接口支持通过同一条链路进行视频和音频数据传输以及全双工控制(包括 I2C 和 GPIO 数据)。通过 FPD-Link IV 通道实现视频数据和控制的整合可减小互连线尺寸和重量,并简化系统设计。通过使用低电压差分信号、数据换序和随机生成更大限度地减少了电磁干扰 (EMI)。在向后兼容 FPD-Link III 模式下,该器件在单/双链路上支持高达 2K 的分辨率和 24 位色深。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整数据表和其他资源。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS90U B 984-Q1 4K FPD-Link IV 转嵌入式 DisplayPort 桥接解串器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 3月 1日
应用手册 I2C Mechanisms in IVI FPD-Link IV Devices PDF | HTML 2026年 7月 24日
证书 DS90UB984-Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 1月 24日
证书 DS90UB984-Q1MEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 1月 24日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS90UB984-Q1CEVM — DS90UB984-Q1 FPD-Link IV 转嵌入式 DisplayPort 桥接解串器同轴评估模块

DS90UB984-Q1CEVM 评估模块用于评估 DS90UB984-Q1 FPD-Link IV 转嵌入式 DisplayPort 解串器。DS90UB984-Q1 支持超高清分辨率(含 4K),在帧速率为 60Hz 时每像素 30 位。输出 DP/eDP 接口与嵌入式 DisplayPort 和 DisplayPort v1.4 兼容,速率高达每通道 8.1Gbps;FPD-Link 接口在 FPD-Link IV 模式下支持每通道高达 13.5Gbps,在 FPD-Link III 模式下支持每通道高达 3.675Gbps。DS90UB984-Q1CEVM 的 FPD-Link (...)

评估板

DS90UB984-Q1EVM — DS90UB984-Q1 FPD-Link IV 解串器评估模块

DS90UB984-Q1EVM 评估模块用于评估 DS90UB984-Q1 FPD-Link IV 转嵌入式 DisplayPort 解串器。DS90UB984-Q1 支持超高清分辨率(含 4K),在帧速率为 60Hz 时每像素 30 位。输出接口与嵌入式 DisplayPort 和 DisplayPort v1.4 兼容,速率高达每通道 8.1Gbps;FPD-Link 接口在 FPD-Link IV 模式下支持每通道高达 13.5Gbps,在 FPD-Link III 模式下支持每通道高达 3.675Gbps。

评估板

DS90UB984-Q1MEVM — DS90UB984-Q1 4K FPD-Link IV 转嵌入式 DisplayPort 桥接解串器评估模块

DS90UB984-Q1MEVM 评估模块用于评估 DS90UB984-Q1 FPD-Link IV 转嵌入式 DisplayPort 解串器。DS90UB984-Q1 支持超高清分辨率(含 4K),在帧速率为 60Hz 时每像素 30 位。输出接口与嵌入式 DisplayPort 和 DisplayPort v1.4 兼容,速率高达每通道 8.1Gbps;FPD-Link 接口在 FPD-Link IV 模式下支持每通道高达 13.5Gbps,在 FPD-Link III 模式下支持每通道高达 3.675Gbps。

支持软件

ALP-PROFILE-UPDATE Analog LaunchPad Profile Update Software

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFNP (RUR) 88 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频