主页 接口 高速串行器/解串器 FPD-Link 串行器/解串器

DS90UH925Q-Q1

正在供货

具有 HDCP 的 5 - 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器

产品详情

Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility LVCMOS Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 24 Features HDCP EMI reduction SSC Compatible Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility LVCMOS Function Serializer Output compatibility FPD-Link III LVDS Color depth (bpp) 24 Features HDCP EMI reduction SSC Compatible Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
WQFN (RHS) 48 49 mm² 7 x 7
  • 支持片上密钥存储的集成型 HDCP 密码引擎
  • 具有 I2C 兼容串行控制总线的双向控制接口通道接口
  • 支持高清 (720p) 数字视频格式
  • 支持 RGB888 + VS,HS,DE 和 I2S 音频
  • 支持 5 至 85MHz 并行时钟 (PCLK)
  • 通过 1.8V 或 3.3V 兼容 LVCMOS I/O 接口实现 3.3V 单电源运行
  • 长达 10 米的交流耦合生成树协议 (STP) 互连
  • 并行 LVCMOS 视频输出
  • 具有嵌入式时钟的 DC 均衡 & 扰频数据
  • 受保护的 HDCP 内容
  • 支持 HDCP 中继器应用
  • 内部模式生成
  • 低功率模式最大限度地减少了功率耗散
  • 汽车应用级产品:符合 AEC-Q100 2 级要求
  • > 8kV 人体模型 (HBM) 和 ISO 10605 静电放电 (ESD) 等级
  • 向后兼容模式

应用范围

  • 汽车导航显示屏
  • 后座娱乐系统

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 支持片上密钥存储的集成型 HDCP 密码引擎
  • 具有 I2C 兼容串行控制总线的双向控制接口通道接口
  • 支持高清 (720p) 数字视频格式
  • 支持 RGB888 + VS,HS,DE 和 I2S 音频
  • 支持 5 至 85MHz 并行时钟 (PCLK)
  • 通过 1.8V 或 3.3V 兼容 LVCMOS I/O 接口实现 3.3V 单电源运行
  • 长达 10 米的交流耦合生成树协议 (STP) 互连
  • 并行 LVCMOS 视频输出
  • 具有嵌入式时钟的 DC 均衡 & 扰频数据
  • 受保护的 HDCP 内容
  • 支持 HDCP 中继器应用
  • 内部模式生成
  • 低功率模式最大限度地减少了功率耗散
  • 汽车应用级产品:符合 AEC-Q100 2 级要求
  • > 8kV 人体模型 (HBM) 和 ISO 10605 静电放电 (ESD) 等级
  • 向后兼容模式

应用范围

  • 汽车导航显示屏
  • 后座娱乐系统

All trademarks are the property of their respective owners.

DS90UH925Q-Q1 串行器与 DS90UH926Q-Q1 解串器配套使用,可针对汽车娱乐系统内的内容受保护数字视频的安全分发提供一套解决方案。 这个芯片组将一个并行 RGB 视频接口转换为一个单对高速串行化接口。 数字视频数据采用业界标准的 HDCP 复制保护方案加以保护。 串行总线方案,FPD-Link III,支持通过单个差分链路实现视频和音频数据传输以及包括 I2C 通信在内的全双工控制。 通过单个差分对实现视频数据和控制的整合可减少互连线尺寸和重量,同时还消除了偏差问题并简化了系统设计。

DS90UH925Q-Q1 串行器嵌入时钟,内容保护数据有效载荷,并将信号电平位移至高速低压差分信令。 高达 24 位的 RGB 数据位连同 3 个视频控制信号和多达 2 个 I2S 数据输入被一起串化。

低压差分信令的使用、数据换序和随机生成以及展频定时兼容性最大限度地减少了电磁干扰 (EMI)。

串化器和解串器上都执行 HDCP 密码引擎。 HDCP 密钥被存储在片上存储器中。

DS90UH925Q-Q1 串行器与 DS90UH926Q-Q1 解串器配套使用,可针对汽车娱乐系统内的内容受保护数字视频的安全分发提供一套解决方案。 这个芯片组将一个并行 RGB 视频接口转换为一个单对高速串行化接口。 数字视频数据采用业界标准的 HDCP 复制保护方案加以保护。 串行总线方案,FPD-Link III,支持通过单个差分链路实现视频和音频数据传输以及包括 I2C 通信在内的全双工控制。 通过单个差分对实现视频数据和控制的整合可减少互连线尺寸和重量,同时还消除了偏差问题并简化了系统设计。

DS90UH925Q-Q1 串行器嵌入时钟,内容保护数据有效载荷,并将信号电平位移至高速低压差分信令。 高达 24 位的 RGB 数据位连同 3 个视频控制信号和多达 2 个 I2S 数据输入被一起串化。

低压差分信令的使用、数据换序和随机生成以及展频定时兼容性最大限度地减少了电磁干扰 (EMI)。

串化器和解串器上都执行 HDCP 密码引擎。 HDCP 密钥被存储在片上存储器中。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
DS90UH925AQ-Q1 正在供货 具有 HDCP 的 5 到 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 Similar to DS90UH925Q-Q1 with addition of a local output pin for remote interrupt mirroring from deserializer

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS90UH925Q-Q1 支持 HDCP 的 720p 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 数据表 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2015年 2月 9日
应用手册 探索 FPD-Link III IVI 器件的内部测试图形生成特性 (Rev. G) 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2021年 8月 17日
应用手册 Enabling GPIOs in DS90UB925 and DS90UB926 2015年 11月 10日
应用手册 Using the I2S Audio Interface of DS90Ux92x FPD-Link III Devices 2013年 5月 4日
应用手册 I2C Communication Over FPD-Link III with Bidirectional Control Channel (Rev. A) 2013年 4月 26日
用户指南 DS90UH925QSEVB User's Guide 2012年 9月 20日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS90UH925QSEVB — DS90UH925QSEVB 评估板

The DS90UH925QSEVB is an evaluation board designed to demonstrate the performance and unique features of the DS90UH925Q FPD-Link III serializer.

The DS90UH925QSEVB board is designed to drive any of TI’s compatible FPD-Link III deserializer devices. The LVCMOS inputs of the DS90UH925Q are accessible (...)

用户指南: PDF
应用软件和框架

ALP Analog LaunchPad Framework Utility

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

ALP-PROFILE-UPDATE Analog LaunchPad Profile Update Software

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

DS90UH925Q IBIS Model

SNLM118.ZIP (67 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00169 — 车用 TFT LCD 显示屏解决方案

此参考设计将 LVDS 视频解决方案用于汽车信息娱乐应用。突出了在没有将专用支持线路重新引入主机处理器的情况下的带触觉反馈的多点触摸、LCD 背光控制以及环境光感支持。此设计使用两个板实现。主电子电路板 SAT0059 上有解串器、微处理器、背光控制器、触觉驱动器以及电源。LCD 接口板 SAT0096 是特定 LCD 面板的物理和电子接口。它通过 Samtec 板至电路板连接器连接至 SAT0059 并为 LCD 面板、触摸屏、背光连接和触觉驱动器提供连接点。SAT0096 是为 Microtips UMSH-8596MD-20T 显示屏设计的。如果要使用不同的显示屏,则可能需要设计新的 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RHS) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频