DS90UH988-Q1

正在供货

支持 HDCP 的 4K FPD-Link IV 转 OpenLDI 解串器

产品详情

Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility FPD-Link IV LVDS Function Deserializer Output compatibility OpenLDI Color depth (bpp) 30 Parallel video bandwidth (per port) (max) (Gbps) 25.9 Serial video bandwidth (per port) (max) (Gbps) 13.1 Features Daisy chain, HDCP, Low-EMI Point-to-Point Communication, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility FPD-Link IV LVDS Function Deserializer Output compatibility OpenLDI Color depth (bpp) 30 Parallel video bandwidth (per port) (max) (Gbps) 25.9 Serial video bandwidth (per port) (max) (Gbps) 13.1 Features Daisy chain, HDCP, Low-EMI Point-to-Point Communication, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
VQFNP (RUR) 88 144 mm² 12 x 12
  • OpenLDI (OLDI) 发送器
    • 2 端口 OLDI 输出(双像素链路)支持高达 420MHz 的 OLDI 时钟
    • 每个端口支持 8MHz 到 210MHz OLDI 时钟
    • 可配置 18 位、24 位或 30 位 RGB
    • 流同步和分离
  • FPD-Link IV 接口
    • 每通道高达 13.5/12.528/10.8/6.75/3.375Gbps;双通道高达 27Gbps
    • 同轴/STP 互连支持
    • 可选 1 通道、2 通道
    • 菊花链和分离
    • 自适应均衡
  • 可选数字 RGB 并行输出接口支持 8MHz 到 125MHz PCLK
  • 超低延时控制通道
    • 两个快速+ 模式 I2C 高达 1MHz(本地总线访问高达 3.4MHz)
    • 高速 GPIO
    • 支持 SPI 和 UART 直通 GPIO
  • 向后兼容性
    • 具有片上密钥的集成 HDCP v1.4
    • 720p 92x 和 1080p/2K 94x FPD-Link III 产品系列
  • 安全和诊断
    • 链路诊断
    • 电压和温度监测
    • BIST 和图形生成
    • CRC 和错误诊断
    • 控制位上具有 ECC
    • 用于防伪认证的唯一 ID
  • 高级链路稳健性和 EMC 控制
    • 展频时钟生成 (SSCG)
    • 自适应接收器均衡 (AEQ)
  • 低功耗运行
    • 1.8V 和 1.15V 双电源供电
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • AEC-Q 等级 2,–40°C 至 105°C
    • 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准
  • OpenLDI (OLDI) 发送器
    • 2 端口 OLDI 输出(双像素链路)支持高达 420MHz 的 OLDI 时钟
    • 每个端口支持 8MHz 到 210MHz OLDI 时钟
    • 可配置 18 位、24 位或 30 位 RGB
    • 流同步和分离
  • FPD-Link IV 接口
    • 每通道高达 13.5/12.528/10.8/6.75/3.375Gbps;双通道高达 27Gbps
    • 同轴/STP 互连支持
    • 可选 1 通道、2 通道
    • 菊花链和分离
    • 自适应均衡
  • 可选数字 RGB 并行输出接口支持 8MHz 到 125MHz PCLK
  • 超低延时控制通道
    • 两个快速+ 模式 I2C 高达 1MHz(本地总线访问高达 3.4MHz)
    • 高速 GPIO
    • 支持 SPI 和 UART 直通 GPIO
  • 向后兼容性
    • 具有片上密钥的集成 HDCP v1.4
    • 720p 92x 和 1080p/2K 94x FPD-Link III 产品系列
  • 安全和诊断
    • 链路诊断
    • 电压和温度监测
    • BIST 和图形生成
    • CRC 和错误诊断
    • 控制位上具有 ECC
    • 用于防伪认证的唯一 ID
  • 高级链路稳健性和 EMC 控制
    • 展频时钟生成 (SSCG)
    • 自适应接收器均衡 (AEQ)
  • 低功耗运行
    • 1.8V 和 1.15V 双电源供电
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • AEC-Q 等级 2,–40°C 至 105°C
    • 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准

DS90UH988-Q1 是一款 FPD-Link IV 转 OpenLDI 桥接器件。该芯片组与 FPD-Link IV 串行器配合使用时,可通过低成本 50Ω 同轴电缆或 STP/STQ 电缆支持高速串行化接口。DS90UH988-Q1 支持 OpenLDI 接口(10 个 LVDS 数据通道 + 2 个时钟),可处理高达 420MHz PCLK 的视频信号。这为各种源(例如 GPU)之间提供了桥梁,便于源连接到现有 LVDS 显示器或应用处理器。

FPD-Link IV 接口支持通过同一链路进行视频和音频数据传输以及全双工控制(包括 I2C 和 GPIO 数据)。通过 FPD-Link IV 通道整合视频和控制数据可减少互连线数量和重量,并简化系统设计。通过使用低压差分信令、数据换序和随机生成更大限度地减少了电磁干扰 (EMI)。在向后兼容的 FPD-Link III 模式下,该器件在单/双链路上支持高达 2K 的分辨率和 24 位色深,并且在与支持 HDCP 的串行器一起使用时支持 HDCP v1.4。

DS90UH988-Q1 是一款 FPD-Link IV 转 OpenLDI 桥接器件。该芯片组与 FPD-Link IV 串行器配合使用时,可通过低成本 50Ω 同轴电缆或 STP/STQ 电缆支持高速串行化接口。DS90UH988-Q1 支持 OpenLDI 接口(10 个 LVDS 数据通道 + 2 个时钟),可处理高达 420MHz PCLK 的视频信号。这为各种源(例如 GPU)之间提供了桥梁,便于源连接到现有 LVDS 显示器或应用处理器。

FPD-Link IV 接口支持通过同一链路进行视频和音频数据传输以及全双工控制(包括 I2C 和 GPIO 数据)。通过 FPD-Link IV 通道整合视频和控制数据可减少互连线数量和重量,并简化系统设计。通过使用低压差分信令、数据换序和随机生成更大限度地减少了电磁干扰 (EMI)。在向后兼容的 FPD-Link III 模式下,该器件在单/双链路上支持高达 2K 的分辨率和 24 位色深,并且在与支持 HDCP 的串行器一起使用时支持 HDCP v1.4。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整数据表和其他资源。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS90UH988-Q1 支持 HDCP 的 汽车级 FPD-Link IV 转 OpenLDI 解串器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 3月 1日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS90UH988-Q1EVM — DS90UH988-Q1 FPD-Link IV 转 OpenLDI 解串器评估模块

DS90Ux988-Q1 评估模块 (EVM) 是用于评估 DS90Ux988-Q1 FPD-Link IV 转 OLDI/RGB 桥接器件的功能电路板设计。该器件可与以下两类串行器配合使用:支持 FPD Link IV 的串行器,如 FPD Link IV 模式下的 DS90Ux981-Q1 或 DS90Ux983-Q1 串行器;或支持 FPD Link III 的串行器,如向后兼容模式下的 DS90Ux925-Q1、DS90Ux927-Q1、DS90Ux929-Q1、DS90Ux941AS-Q1 或 DS90Ux949-Q1。DS90Ux988-Q1EVM 将 FPD-Link (...)
评估板

DS90UH988-Q1MEVM — DS90UH988-Q1 FPD-Link IV 转 OpenLDI 解串器评估模块

DS90Ux988-Q1M 评估模块 (EVM) 是用于评估 DS90Ux988-Q1 FPD-Link IV 转 OLDI/RGB 桥接器件的功能电路板设计。该器件可与以下两类串行器配合使用:支持 FPD Link IV 的串行器,如 FPD Link IV 模式下的 DS90Ux981-Q1 或 DS90Ux983-Q1 串行器;或支持 FPD Link III 的串行器,如向后兼容模式下的 DS90Ux925-Q1、DS90Ux927-Q1、DS90Ux929-Q1、DS90Ux941AS-Q1 或 DS90Ux949-Q1。DS90Ux988-Q1MEVM 将 FPD-Link (...)
支持软件

ALP-PROFILE-UPDATE Analog LaunchPad Profile Update Software

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

DS90UH988-Q1 IBIS Model (Rev. A)

SNLM253A.ZIP (141 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFNP (RUR) 88 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频