F28M36P53C2
- 主控子系统 — ARM Cortex-M3
- 125MHz
- 嵌入式存储器
- 高达 1MB 闪存(纠错码 (ECC))
- 高达 128KB RAM(ECC 或奇偶校验)
- 高达 64KB 共享 RAM
- 2KB 处理器间通信 (IPC) 消息 RAM
- 五个通用异步收发器 (UART)
- 四个同步串行接口 (SSI)
和一个串行外设接口 (SPI) - 两个内部集成电路 (I2C)
- 通用串行总线如影随形 (USB-OTG) + 物理层 (PHY)
- 10/100 以太网 (ENET) 1588 介质独立接口 (MII)
- 两个控制器局域网 (D_CAN) 模块(引脚可引导)
- 32 通道微直接内存访问 (µDMA)
- 双重安全区域(每个区域 128 位密码)
- 外设接口 (EPI)
- 微循环冗余检验 (µCRC) 模块
- 四个通用定时器
- 两个看门狗定时器模块
- 字节序:小端序
- 计时
- 片上晶振振荡器和外部时钟输入
- 支持动态锁相环 (PLL) 比率变化
- 1.2V 数字、1.8V 模拟、3.3V I/O 设计
- 处理器间通信 (IPC)
- 32 个握手通道
- 四条通道生成 IPC 中断
- 可用于通过 IPC 消息 RAM 协调数据传输
- 多达 142 个独立可编程、复用通用输入/输出 (GPIO) 引脚
- 无毛刺脉冲 I/O
- 控制子系统 - TMS320C28x 32 位 CPU
- 150MHz
- C28x 内核硬件内置自检
- 嵌入式存储器
- 高达 512KB 闪存(纠错码 (ECC))
- 高达 36KB RAM(ECC 或奇偶校验)
- 高达 64KB 共享 RAM
- 2KB 处理器间通信 (IPC) 消息 RAM
- IEEE-754 单精度浮点单元 (FPU)
- Viterbi,复杂数学运算,循环冗余校验 (CRC) 单元 (VCU)
- 串行通信接口 (SCI)
- SPI
- I2C
- 6 通道直接内存访问(DMA)
- 12 个增强型脉宽调制器 (ePWM) 模块
- 24 个输出(16 个为高分辨率)
- 6 个 32 位增强型捕捉 (eCAP) 模块
- 3 个 32 位增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块
- 多通道缓冲串行端口 (McBSP)
- EPI
- 一个安全区域(128 位密码)
- 三个 32 位定时器
- 字节序:小端序
- 模拟子系统
- 双 12 位模数转换器 (ADC)
- 高达 2.88MSPS
- 高达 24 个通道
- 四个采样与保持 (S/H) 电路
- 多达六个具有 10 位数模转换器 (DAC) 的比较器
- 封装
- 289 焊球 ZWT 全新细间距球栅阵列 (nFBGA)
- 温度选项:
- T:-40ºC 至 105ºC(结温)
- S:–40ºC 到 125ºC(结温)
- Q:–40ºC 到 125ºC(自然通风)
(针对汽车应用的 Q100 认证)
应用
- 伺服驱动器
- 高端交流逆变器
- 工业用不间断电源 (UPS)
- 太阳能逆变器
- 电动车辆/混合动力电动车辆 (EV/HEV) 充电器
- 电力线通信
All trademarks are the property of their respective owners.
Concerto 系列是一款多内核片上系统微控制器单元 (MCU),此控制器具有独立的通信和实时控制子系统。F28M36x 系列器件是 Concerto 产品的第二系列产品。
通信子系统基于符合行业标准的 32 位 ARM Cortex-M3 CPU,并且 具备 多种通信外设(包括以太网 1588、带有 PHY 的 USB OTG、控制器局域网 (CAN)、UART、SSI、I2C)以及一个外部接口。
实时控制子系统基于行业领先的 TI 专有 32 位 C28x 浮点 CPU,并且 具备 最为灵活而又高度精确的控制外设,其中包括具有故障保护功能的 ePWM、编码器和捕捉单元 - 全部由 TI 的 TMS320C2000 Piccolo和 Delfino系列产品来执行。此外,C28-CPU 已得到增强,新增 VCU 指令加速器,能够实现高效的 Viterbi、复杂算术运算、16 位快速傅里叶变换 (FFT) 以及循环冗余校验 (CRC) 算法。
共享一个高速模拟子系统和补充 RAM 内存,还有片上电压稳压和冗余计时电路。安全考虑还包括纠错码 (ECC),奇偶校验和代码安全内存,以及辅助系统级工业安全认证的文档。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TMDSDOCK28M36 — H63C2 Concerto 实验套件
德州仪器 (TI) 的 C2000 实验套件是用于初期器件探索和测试的理想产品。Concerto H63C2 实验套件配有一个扩展坞,该扩展坞提供所有 controlCARD 信号的访问接口、面包板区域以及 RS-232 和 JTAG 连接器。每个套件包含一个 H63C2 controlCARD。controlCARD 是使用行业标准 DIMM 封装来提供低截面单板控制器解决方案的完整板级模块。该套件附带 Code Composer StudioTM IDE v5 和 USB 数据线。
安装 controlSUITE 后即可获取所有软件、文档和硬件资料。
TMDSHSECDOCK — HSEC180 controlCARD 基板集线站
TMDSHSECDOCK 底板在基于 HSEC180 的兼容 controlCARD 上提供用于访问关键信号的接头引脚。该板上提供了可用于快速原型设计的试验电路板面积。通过 USB 线缆或 5V 桶形电源提供电路板电源。
TMDSEMU200-U — XDS200 USB 调试探针
XDS200 是用于调试 TI 嵌入式器件的调试探针(仿真器)。对于大多数器件,建议使用较新、成本较低的 XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U)。XDS200 在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。
XDS200 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm Cortex® 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)
TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ 软件 v2 系统跟踪 USB 调试探针
XDS560v2 是 XDS560™ 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。 请注意,它不支持串行线调试 (SWD)。
对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。 对于引脚上的跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE。
XDS560v2 通过 MIPI HSPT 60 引脚连接器(带有多个用于 TI 14 引脚、TI 20 引脚和 ARM 20 引脚的适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)
TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网
XDS560v2 System Trace 是 XDS560v2 系列高性能 TI 处理器调试探针(仿真器)的第一种型号。XDS560v2 是 XDS 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。
XDS560v2 System Trace 在其巨大的外部存储器缓冲区中加入了系统引脚跟踪。这种外部存储器缓冲区适用于指定的 TI 器件,通过捕获相关器件级信息,获得准确的总线性能活动和吞吐量,并对内核和外设进行电源管理。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS (...)
TMDSADAP180TO100 — 180 至 100 引脚 DIMM 适配器
USIT-3P-SECIC-HSM — Uni-Sentry SecIC-HSM 固件
USIT-3P-SECIC-PQC — Uni-Sentry SecIC-PQC 算法固件
Uni-Sentry 可持续监控全球量子计算的发展情并更新其算法组合。当前的 PQC 产品功能包括:
- SP 800-208:LMS 和 XMSS
- FIPS 203 (ML-KEM): CRYSTALS-KYBER
- FIPS 204 (ML-DSA): CRYSTALS-Dilithium
- FIPS 205 (SLH-DSA):SPHINCS+
技术亮点
- (...)
C2000-3P-SEARCH — 3P search tool
该工具分为两大类 - 应用及闪存编程解决方案和服务。
“应用”类:
- 培训/研讨会
- 建模工具
- 电机控制
- 数字电源
- 软件栈
- 功能安全
- 信息安全
- 硬件服务
- 软件服务
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| NFBGA (ZWT) | 289 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。